Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.
Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.
Branża towarów konsumenckich nigdy nie była bardziej konkurencyjna niż dziś, dlatego zwinność i elastyczność są niezwykle istotne. Trudno to osiągnąć, gdy kluczowe dla firmy informacje są przechowywane w wielu niekontrolowanych miejscach, a niejednokrotnie w niekompatybilnych formatach.
Bez względu na to, czy wytwarzasz produkty dla domu lub biura, sprzęt sportowy czy zabawki, zarządzanie danymi technicznymi w całym cyklu życia usprawni pracę Twojej firmy. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia umożliwia konsolidację i połączenie danych wyjściowych z istniejących systemów, dzięki czemu Twoi pracownicy szybciej znajdą to, co jest im potrzebne. Wydajniejsza praca oznacza podejmowanie szybszych i bardziej przemyślanych decyzji na poziomie całego przedsiębiorstwa. .
Nasze rozwiązanie generuje wartość, pozwalając na lepsze wykorzystanie danych technicznych w zintegrowanym, łatwo dostępnym, a jednocześnie bezpiecznym środowisku. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości czy komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami, wszystko zaczyna się od opartego na cyklu życia podejścia do centralizacji danych technicznych i aktualizowania ich na bieżąco.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Scentralizuj wszystkie informacje o produkcie, projekcie i zakładzie w formie skonsolidowanej listy BOM, która stanowi jedno źródło informacji o szczegółach technicznych dotyczących produktów, projektów i zasobów.
Zarządzaj materiałami i substancjami kontrolowanymi w każdym produkcie lub zakładzie, by spełnić złożone wymogi regulacyjne i wspierać programy doskonałości operacyjnej.
Zastosuj oparte na inżynierii systemów podejście do projektów poprzez zarządzanie rezultatami ze wszystkich dziedzin projektowych i ich konsolidację. Połącz wysiłki, by zapewnić doskonałość operacyjną.
Umożliwiaj pracownikom wiedzy podejmowanie lepszych i bardziej wartościowych decyzji poprzez zintegrowanie będących w ich posiadaniu informacji o kluczowym znaczeniu oraz zapewnienie ich dostępności i możliwości działania w dowolnym miejscu, o każdej porze i na dowolnym urządzeniu.
Skonsoliduj informacje o produktach i zasobach, aby kontrolować wspólne konfiguracje, rozpoznając jednocześnie różnice między podobnymi produktami, projektami i zakładami oraz zarządzając nimi.
Rejestruj i kontroluj wymogi umowne oraz zarządzaj nimi, a także zapewnij dopasowanie względem rezultatów, by zagwarantować powodzenie projektu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej identyfikowalności.
Zdobądź dostęp do wiedzy i danych produkcyjnych dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcji wyszukiwania w Internecie oraz analizy informacji o produktach, projektach i zakładach. Rozwiązuj problemy, twórz innowacje i zmaksymalizuj wartość swoich danych.
Szybko wyszukuj i wizualizuj wszystkie skonsolidowane informacje o konstrukcji, projekcie i zasobach metodą graficzną lub opartą na danych, tak by pracownicy mogli szybciej podejmować lepsze decyzje oparte na wiedzy.
Collaboration across entire value chain for faster Go-to-Market and stay ahead of consumer demand
Consumers today expect to influence the product innovation process, having a say in creating products that are customized to their needs and values...
Implement digital transformation in plant production enabled by MindSphere IoT, Plant Simulation and Preactor.