Projektowanie opakowań w branży dóbr szybko zbywalnych

Obecnie projektanci opakowań dóbr szybko zbywalnych muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak podawanie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne, dostosowanie do szybszych cykli życia produktu czy przestrzeganie nowych wytycznych dotyczących naprężeń mechanicznych w przypadku sprzedaży online i dostaw bezpośrednio do klienta. Oferujemy w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — i pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi, a także zaawansowane funkcje projektowania i symulacji.

Obecnie projektanci opakowań dóbr szybko zbywalnych muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak podawanie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne, dostosowanie do szybszych cykli życia produktu czy przestrzeganie nowych wytycznych dotyczących naprężeń mechanicznych w przypadku sprzedaży online i dostaw bezpośrednio do klienta. Oferujemy w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — i pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi, a także zaawansowane funkcje projektowania i symulacji.

Learn More

Sposób projektowania opakowań towarów szybko zbywalnych zmienił się w ostatnich latach, dlatego atrakcyjny wygląd już nie wystarcza. Klient chce przeczytać na opakowaniu, jaki jest skład produktu i jaki ma on wpływ na środowisko naturalne. Ponadto w przypadku handlu elektronicznego, gdzie towar nie trafia do sprzedawcy, a bezpośrednio do klienta, opakowania muszą być na tyle solidne, by wytrzymać wszelkiego rodzaju siły i naprężenia podczas wysyłki.

Projektanci opakowań muszą obecnie optymalizować poziom użycia materiałów, wykorzystywać nowoczesne procesy produkcji i umożliwić klientom sprawdzenie, jakich dokładnie materiałów użyto do produkcji. Współczesne najlepsze praktyki wymagają użycia różnych technologii dostępnych w ramach jednej platformy, która oferuje nowoczesne funkcje projektowania (dbałość o estetykę), biblioteki funkcji (szybszy proces projektowania) i funkcje symulacji (analiza sił i naprężeń, którym poddawane jest opakowanie, i zarządzanie nimi). Potrzebna jest też platforma współpracy, która umożliwia dzielenie się informacjami i danymi między projektantami produktu a projektantami opakowania.

Nasze rozwiązanie wspiera te najlepsze praktyki. Jest to w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań pierwszorzędnych, drugorzędnych i trzeciorzędnych — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — w tym pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi.

Webinar na żądanie

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

CAE Simulation

Testuj opakowania wirtualnie, symulując działające na nie naprężenia i siły, by zagwarantować bezpieczną dostawę i optymalne użycie materiałów.

Design Validation

Użyj modeli opakowań na potrzeby wizualnych raportów dotyczących produktu i danych dotyczących opakowania. Dokonuj szybkiej syntezy informacji, sprawdzaj projekty pod kątem zgodności z wymaganiami oraz podejmuj lepsze decyzje, używając naszych narzędzi do wizualnej analizy i sprawdzania poprawności produktu.

Industrial Design & Styling

Zoptymalizuj kształt opakowania dzięki wydajnemu, zintegrowanemu oprogramowaniu do projektowania przemysłowego i stylizacji. Połącz różne podejścia do modelowania w celu szybkiego i łatwego tworzenia kształtów, mając w tym względzie wsparcie w formie skanowania geometrii prototypu opakowania.

Knowledge Reuse

Zbuduj bibliotekę cech projektowych, nie tylko dla podstawowych elementów, takich jak gwinty, ale również dla konsekwentnie stosowanych elementów, które stanowią wyróżnik danej linii produktów.

Mechanical Design Management

Spraw, aby dane projektowe dotyczące opakowań stały się istotnym elementem wspólnych, multidyscyplinarnych danych dotyczących produktu.

Product Modeling

Przeanalizuj strukturę opakowań z tektury falistej i litej dzięki możliwości spłaszczania drugorzędnych opakowań tekturowych. W przypadku opakowań ze szkła, metalu i plastiku możesz tworzyć trójwymiarowe bryły i krzywizny.

Streamline Tooling & Fixture Design

Zautomatyzuj projektowanie form wtryskowych, matryc wykrawających i wytłaczających oraz osprzętu za pomocą aplikacji do projektowania opartego na procesach. Usprawnij cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i oprzyrządowania, montaż narzędzi i weryfikację.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail