Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Branża produktów konsumenckich, takich jak meble, sprzęt sportowy, obuwie, odzież, przedmioty dla domu i biura, cierpi z powodu zmniejszonych marż wraz z koniecznością szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ fabryki, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.
Branża produktów konsumenckich, takich jak meble, sprzęt sportowy, obuwie, odzież, przedmioty dla domu i biura, cierpi z powodu zmniejszonych marż wraz z koniecznością szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ fabryki, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.
Gdy marże na towary konsumpcyjne kurczą się, a produkcja staje się coraz bardziej złożona, wytwarzanie i sprzedaż większej ilości produktów niekoniecznie prowadzi do większych zysków, a już na pewno nie wtedy, gdy operacje produkcyjne są prowadzone w sposób nieefektywny. Tworzenie produktów z użyciem nieefektywnych działań wytwórczych oznacza, że firmy marnują pieniądze. Zrozumienie przepustowości poszczególnych linii lub całego zakładu ma dziś kluczowe znaczenie dla producentów i wytwórców, podobnie jak zrozumienie, w jaki sposób materiały będą przemieszczane na terenie całego zakładu. Rozmieszczenie wyposażenia i dostęp do nich trudno ocenić przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do planowania fabryki, a brak właściwej komunikacji pomiędzy różnymi zespołami zaangażowanymi w proces planowania może skutkować rozpowszechnieniem nieefektywnych praktyk w całym zakładzie.
Oferujemy w pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania linii produkcyjnych, zbudowane na bazie konstrukcji do zarządzania danymi produkcyjnymi. Nasze narzędzia umożliwiają cyfryzację całego procesu proces produkcji, zapewniając możliwość optymalizacji rysunków koncepcyjnych zakładu na podstawie danych uzyskanych na etapie planowania i analiz inżynierii. Nasze rozwiązanie pozwoli zmaksymalizować produktywność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Zsynchronizuj i zoptymalizuj działania związane z inżynierią produktu i produkcji dzięki wykazom operacji i listom BOM cyklu życia oraz zarządzaniu konfiguracjami i zmianami.
Połącz ze sobą zróżnicowane zespoły planowania i projektowania linii, dzięki zintegrowanemu systemowi do zarządzania danymi zakładu i procesami.
Zoptymalizuj rysunki koncepcyjne zakładu w oparciu o odległości przepływu materiałów, częstotliwość i koszty. Oceniaj i analizuj informacje o trasowaniu, potrzeby magazynowe i inne kluczowe informacje.
Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystującego cyfrowy przepływ informacji, aby nieustannie kumulować wiedzę i stale doskonalić operacje.
Cyfrowy bliźniak zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.
Szybko projektuj, wizualizuj i optymalizuj układy linii produkcyjnych, które są zintegrowane z planowaniem produkcji.
Możliwości oferowane przez funkcje symulacji zdarzeń dyskretnych na potrzeby analiz przepustowości i optymalizacji produkcji pozwalają ulepszyć wydajność systemów produkcyjnych.
Uprość i przyspieszaj projektowanie i optymalizację linii obróbczych do wysokonakładowej produkcji skomplikowanych części o wielu cechach