Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.
Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.
Nadążanie za trendami w projektowaniu opakowań nigdy nie było proste. Media społecznościowe sprawiły, że zadanie to stało się jeszcze większym wyzwaniem. Klienci oczekują atrakcyjnych wizualnie opakowań, które mają przy tym określony skład i wpływ na środowisko. Handel elektroniczny dodaje kolejny poziom trudności ze względu na bezpośrednią dostawę do klienta, a nie sprzedawcy detalicznego.
Projektowanie opakowań musi opierać się na użyciu optymalnej ilości materiału, wykorzystywać nowoczesne możliwości produkcyjne i oferować pełną identyfikowalność wszystkich zastosowanych substancji.
Najlepsze praktyki w tym zakresie obejmują połączenie wielu dostępnych technologii w ramach jednej platformy: nowoczesnych funkcji projektowania w celu osiągnięcia określonej estetyki, biblioteki cech przyspieszającej proces tworzenia, możliwości radzenia sobie z siłami i obciążeniami w drodze symulacji oraz najlepszych w swojej klasie funkcji wizualizacji, które eliminują konieczność stosowania fizycznych prototypów.
U podstaw tych rozwiązań leży platforma współpracy, która umożliwia projektantom produktów dzielenie się projektami i danymi ze współpracownikami, kadrą kierowniczą i dostawcami.
Nasze rozwiązanie oferuje w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, który umożliwia szybki rozwój opakowań jednostkowych, zbiorczych i dystrybucyjnych: od koncepcji początkowej po szczegółowy pakiet informacji, włączając w to pełne powiązania między produktem i sprzętem produkcyjnym.
Wirtualnie przetestuj swoje opakowanie, symulując naprężenia i nacisk, by zapewnić bezpieczną dostawę zawartości do klientów przy zachowaniu optymalnej ilości użytego materiału.
Wykorzystaj modele opakowań, by stworzyć wizualną reprezentację danych dotyczących produktu i opakowania.
Zoptymalizuj kształt opakowania dzięki wydajnemu, zintegrowanemu oprogramowaniu do projektowania przemysłowego i stylizacji. Połącz różne podejścia do modelowania w celu szybkiego i łatwego tworzenia kształtów, mając w tym względzie wsparcie w formie skanowania geometrii prototypu opakowania.
Zbuduj bibliotekę cech projektowych, nie tylko dla podstawowych elementów, takich jak gwinty, ale również dla konsekwentnie stosowanych elementów, które stanowią wyróżnik danej linii produktów.
Spraw, aby dane projektowe dotyczące opakowań stały się istotnym elementem wspólnych, multidyscyplinarnych danych opisujących produkt.
Zrozum zachowanie opakowań z tektury falistej i litej z możliwością spłaszczania tekturowych opakowań zbiorczych, a także opracowuj trójwymiarowe bryły i zakrzywione powierzchnie opakowań wykonanych ze szkła, metalu i tworzyw sztucznych.
Zautomatyzuj projektowanie form wtryskowych, matryc wykrawających i wytłaczających oraz osprzętu za pomocą aplikacji do projektowania opartego na procesach. Usprawnij cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i oprzyrządowania, montaż narzędzi i weryfikację.
Zoptymalizuj kształt opakowania dzięki wydajnemu, zintegrowanemu oprogramowaniu do projektowania przemysłowego i stylizacji. Połącz różne podejścia do modelowania w celu szybkiego i łatwego tworzenia kształtów, mając w tym względzie wsparcie w formie skanowania geometrii prototypu opakowania.
Zautomatyzuj projektowanie form wtryskowych, matryc wykrawających i wytłaczających oraz osprzętu za pomocą aplikacji do projektowania opartego na procesach. Usprawnij cały proces tworzenia narzędzi obejmujący projektowanie części i oprzyrządowania, montaż narzędzi i weryfikację.