Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych oraz optymalizacja dla branży kosmetycznej, branży higieny osobistej i środków czystości

Branża dóbr konsumpcyjnych cierpi z powodu spadku marż oraz konieczności szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ zakładu, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Branża dóbr konsumpcyjnych cierpi z powodu spadku marż oraz konieczności szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ zakładu, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Learn More

Gdy marże na towary konsumpcyjne kurczą się, a produkcja staje się coraz bardziej złożona, wytwarzanie i sprzedaż większej ilości produktów niekoniecznie prowadzi do większych zysków, a już na pewno nie wtedy, gdy operacje produkcyjne są prowadzone w sposób nieefektywny. Tworzenie produktów z użyciem nieefektywnych działań wytwórczych oznacza, że firmy marnują pieniądze.

Zrozumienie przepustowości poszczególnych linii lub całego zakładu ma dziś kluczowe znaczenie dla producentów i wytwórców, podobnie jak zrozumienie, w jaki sposób materiały będą przemieszczane na terenie całego zakładu. Rozmieszczenie wyposażenia i dostęp do nich trudno ocenić przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do planowania fabryki, a brak właściwej komunikacji pomiędzy różnymi zespołami zaangażowanymi w proces planowania może skutkować rozpowszechnieniem nieefektywnych praktyk w całym zakładzie.

Oferujemy w pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania linii produkcyjnych, zbudowane na bazie konstrukcji do zarządzania danymi produkcyjnymi. Nasze narzędzia umożliwiają cyfryzację całego procesu proces produkcji, zapewniając możliwość optymalizacji układu zakładu produkcyjnego na podstawie danych uzyskanych na etapie planowania i analiz inżynierii. Nasze rozwiązanie pozwoli zmaksymalizować produktywność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zsynchronizuj i zoptymalizuj działania związane z inżynierią produktu i produkcji dzięki wykazom operacji i listom BOM cyklu życia oraz zarządzaniu konfiguracjami i zmianami.

Factory & Line Design

Szybko projektuj, wizualizuj i optymalizuj układy linii produkcyjnych, które są zintegrowane z planowaniem.

Factory & Line Design Data and Process Management

Połącz ze sobą zróżnicowane zespoły planowania i projektowania linii, dzięki zintegrowanemu systemowi do zarządzania danymi zakładu i procesami.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystującego cyfrowy przepływ informacji, aby nieustannie kumulować wiedzę i stale doskonalić operacje.

Material Flow Optimization

Zoptymalizuj rysunki koncepcyjne zakładu w oparciu o odległości przepływu materiałów, częstotliwość i koszty. Oceniaj i analizuj informacje o trasowaniu, potrzeby magazynowe i inne kluczowe informacje.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Cyfrowy bliźniak zakładów produkcyjnych ułatwia dostęp do najnowszych informacji dotyczących produkcji, nawigowanie po nich oraz ich wizualizację — niezależnie od lokalizacji zakładu.

Optimize Throughput for Improved System Performance

Możliwości oferowane przez funkcje symulacji zdarzeń dyskretnych na potrzeby analiz przepustowości i optymalizacji produkcji pozwalają ulepszyć wydajność systemów produkcyjnych.

Streamline Planning of High-Volume Production Machining

Dystrybuuj, bilansuj, programuj i symuluj operacje na wielu maszynach oraz upraszczaj produkcję na dużą skalę złożonych części o wielu funkcjach.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail