Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Firmy produkujące produkty konsumenckie muszą się przekształcać, aby radzić sobie z dramatycznymi zmianami na rynku. Globalizacja, zwiększone wymagania regulacyjne, handel mobilny i zmiany zachowań konsumenckich zmuszają firmy z branży produktów konsumenckich do ponownego zdefiniowania szybkości wprowadzania produktów na rynek oraz wymaganej sprawności łańcuchów dostaw. Firmy nie mogą już dalej zarządzać złożonością bez cyfrowego imperatywu biznesowego. Nasze najlepsze praktyki i rozwiązania w zakresie oprogramowania przyczyniają się do cyfryzacji produktów konsumenckich w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa.
Cyfryzacja przekształca branżę modową i gwarantuje personalizację
Dowiedz się więcej
Zintegrowane narzędzia do projektowania, prowadzenia symulacji i testowania inteligentnych produktów
Dowiedz się więcej
Zintegrowane rozwiązania do projektowania i planowania kolekcji, konfigurowania produktów oraz maksymalizowania efektywności w branży artykułów gospodarstwa domowego i biurowych.
Dowiedz się więcej
Inteligentne artykuły gospodarstwa domowego zaprojektowane w celu ułatwienia życia poprzez wykonywanie różnych zadań
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa żywności, zgodności z przepisami i doskonałości produkcyjnej
Dowiedz się więcej
Zintegrowane rozwiązania optymalizujące projektowanie, zwinność, identyfikowalność i realizację programu
Dowiedz się więcej
Nasze rozwiązania pomagają sprzedawcom detalicznym przygotować się na przyszłość, uznając, że dostarczanie innowacji wymaga szerokiego ekosystemu partnerów, co stanowi klucz do długoterminowego sukcesu.
Dowiedz się więcej
Inżynierowie firmy Black Diamond wyjaśniają, w jaki sposób połączyli formę i funkcję sprzętu wspinaczkowego, aby zdobyć lojalność kupujących i zaufanie największych wspinaczy na świecie — Tommy'ego Caldwella, który dokonał najtrudniejszej wspinaczki w historii, pokonując ścianę Dawn Wall w Parku Narodowym Yosemite. Nasze rozwiązania pomogły połączyć wzornictwo przemysłowe i inżynierię, by stworzyć sprzęt, który jest wystarczająco piękny, aby przyciągnąć nabywców, wystarczająco lekki, aby go nosić... i wystarczająco wytrzymały, aby ratować życie.
Oferuje kompletną historię cyklu życia produktu, łącząc jednocześnie konwencjonalne możliwości, wykorzystując informacje o zarządzaniu cyklem życia produktu i produkcji z jednego źródła. Zintegrowane zarządzanie programem i cyklem życia umożliwia firmom uzyskanie pełnej przejrzystości procesów, udostępnienie szczegółowych danych interesariuszom w celu podejmowania wiarygodnych decyzji oraz ułatwienie ponownego wykorzystania własności intelektualnej. To połączenie pozwala ma intuicyjny udział, łatwo kontrolowany i monitorowany, umożliwiając wykonanie kolejnego kroku w zarządzaniu ofertą produktów i procesami biznesowymi, obejrzyj ten krótki film.
Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Skutkuje to ogromną presją wywieraną na działy zajmujące się projektowanie produktów żywnościowych. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze oprogramowanie do zarządzania żywnością i napojami w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczynia się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.
Obserwujemy radykalny wzrost zainteresowania konsumentów jakością produktów, włączając w to wpływ na zdrowie, wymagania dotyczącymi wysokiej jakości składników, procesy produkcji oraz zrównoważonego rozwoju. Wywołuje to reakcję organizacji rządowych i pozarządowych w postaci nowych regulacji prawnych. Digitalizacja procesów laboratoryjnych jest w stanie zapewnić weryfikację i jakość produktu oraz produkcji, a także umożliwi przedsiębiorstwom przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek w sposób trafiający w gusta wymagających konsumentów z pokolenia milenialsów.
Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.
Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.
Limbic Life relies on Solid Edge to invent chair with virtual reality capabilities
See all Success StoriesWyszukaj i poznaj rozwiązania dla tej branży.
Dziś, tak jak nigdy wcześniej, branża pakowanych towarów konsumpcyjnych opiera się na konkurencji pod względem kosztów, dlatego producenci muszą zwiększać wydajność wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Kluczowe jest tutaj zarządzanie procesami i danymi w całym cyklu życia. Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia to sposób zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami.
Zaawansowana analiza obejmująca cały cykl życia produktu jest kluczowa, by zapewnić producentom wgląd w procesy produkcji w czasie rzeczywistym i zarządzać nimi. Nasze rozwiązania łączą dane pochodzące z Internetu Rzeczy (IoT) z wynikami analiz przeprowadzanych podczas cyklu życia produktu, zapewniając producentom towarów konsumenckich elastyczność procesów produkcyjnych, która pozwala tworzyć niestandardowe produkty, zarządzać energią oraz zadbać o zrównoważony rozwój i zapewnić identyfikowalność.
Udany produkt konsumencki to wynik szczegółowej analizy trendów rynkowych i oczekiwań klientów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę czynniki takie jak przepisy rynkowe, koszty, wyniki podobnych produktów oraz wymogi dotyczące wydajnych i ekonomicznych procesów produkcji. Zarządzanie wszystkimi tymi wymogami stało się nie lada wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania wymaganiami integruje potrzeby konsumentów i klientów w całym cyklu życia produktu na bezpiecznej i globalnej platformie. Umożliwia ono efektywne przechwytywanie wymagań, zarządzanie nimi i przekazywanie ich wszystkim osobom zaangażowanym w proces rozwoju.
Osiągniecie docelowych kosztów ma szczególnie duże znaczenie w branży towarów konsumpcyjnych z uwagi na zaciekłą konkurencję i niskie marże. Nasze zintegrowane rozwiązanie do zarządzania kosztami produktu umożliwia klientom ustalenie optymalnej ceny produktu na wczesnym etapie jego rozwoju, co może zadecydować o jego sukcesie lub porażce.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Za sprawą personalizacji i wbudowanych technologii obuwie sportowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Obuwie i odzież sportowa są teraz połączone, a wbudowane w nie czujniki mierzą wyniki sportowca. Producenci muszą projektować i weryfikować produkty pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, a specyfikacje są przekazywane do dostawców oddalonych o ponad 16 000 kilometrów. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi inżynieryjnymi umożliwia obsługę wszystkich danych multidyscyplinarnych projektów w całym cyklu inżynieryjnym, w tym we współpracy ze wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw.
Oferowane przez firmę Siemens PLM Software multidyscyplinarne podejście do zarządzania cyklem życia produktu zapewnia większą wydajność i skalowalność. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu, współdzieleniu i synchronizacji holistycznych danych inżynieryjnych w kontekście różnych domen i funkcji, przedsiębiorstwa z branży spożywczej mogą wdrożyć wysoce wydajne strategiczne podejście do projektowania zakładów produkcyjnych, procesów produkcji oraz zarządzania liniami produkcyjnymi i maszynami.
Obecnie projektowanie produktu w branży kosmetyków, środków higieny osobistej i środków czystości wymaga połączenia estetyki z kompleksową funkcjonalnością, aby zachwycić konsumentów i skłonić ich do wydania pieniędzy właśnie na Twój produkt. Nasze rozwiązanie pozwala na integrację projektowania mechanicznego i elektrycznego z projektowaniem oprogramowania, dzięki czemu możesz bezproblemowo zaprojektować gotowy produkt — kompletnego cyfrowego bliźniaka. Skorzystaj z naszego rozwiązania, aby móc szybciej i efektywniej projektować bardziej innowacyjne produkty.
Twórz lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości i niższych kosztach dzięki kompleksowym narzędziom do projektowania produktów 3D. Projekty artykułów gospodarstwa domowego i biurowych stają się coraz bardziej złożone, ale ich obsługa musi być intuicyjna. Oferowany przez nas pakiet zintegrowanych, intuicyjnych, najlepszych w swojej klasie funkcji modelowania pozwala zespołom projektowym tworzyć odpowiednie produkty na czas i bez konieczności poprawek.
Tempo zmian zachodzących w modzie i branży obuwia sportowego nie ma sobie równych. Powoli zapominamy o rytmie wyznaczanym przez pory roku, gdyż marki co tydzień promują nowe trendy. Konsumenci oczekują personalizacji, większość produkcji odbywa się w Azji, a poziom złożoności w zarządzaniu liniami produkcyjnymi, wprowadzaniem produktów na rynek i łańcuchem dostaw gwałtownie rośnie. Nasze zintegrowane rozwiązanie do projektowania i produkcji pomaga klientom osiągnąć zwinność i szybkość, które zapewniają sukces w szybko zmieniającym się świecie mody.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Obecnie projektanci opakowań dóbr szybko zbywalnych muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak podawanie informacji na temat wpływu na środowisko naturalne, dostosowanie do szybszych cykli życia produktu czy przestrzeganie nowych wytycznych dotyczących naprężeń mechanicznych w przypadku sprzedaży online i dostaw bezpośrednio do klienta. Oferujemy w pełni zintegrowany zestaw narzędzi, które umożliwiają szybkie projektowanie opakowań — od fazy koncepcyjnej po szczegółową — i pełną asocjatywność między produktem a maszynami produkcyjnymi, a także zaawansowane funkcje projektowania i symulacji.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Firmy obuwnicze i odzieżowe konkurują w świecie „szybkiej mody” i są zmuszone wprowadzać nowe produkty na rynek w ciągu kilku dni. Zwinność w zakresie tworzenia warstwy graficznej jest koniecznością. Uzyskuje się ją dzięki ponownemu wykorzystywaniu zasobów. Warstwa graficzna stworzona z wykorzystaniem metod zarządzania cyklem życia produktu daje pewność co do dokładności danych i ponownego wykorzystania zasobów oraz możliwość szybkiego tworzenia konfiguracji, a nawet spersonalizowanych etykiet czy monogramów w locie. Warstwa graficzna na rynku odzieży, obuwia i dodatków jest równie istotna z punktu widzenia projektowania produktu, jak opakowanie czy etykieta. Zwinność jej tworzenia ma kluczowe znaczenie na ostatnim etapie dostarczania spersonalizowanych projektów w ciągu kilku dni.
W miarę jak dostawcy mają coraz większy udział w tworzeniu Twoich produktów, uniwersalne podejście do ich integracji nie zdaje już egzaminu. Potrzebna jest możliwość cyfrowej interakcji z dostawcami, nawet tymi działającymi w innych regionach geograficznych i poza Twoim środowiskiem PLM.
Nasze narzędzia i rozwiązania oferują kompleksowe podejście do zarządzania współpracą z dostawcami. Wspierają wiele przypadków, w tym wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.
Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów konsumenckich zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.
Zmieniające się potrzeby rynkowe wymuszają na producentach towarów pakowanych zwiększenie wydajności produkcji. Przedsiębiorstwa muszą zoptymalizować wykorzystanie zakładów i szybko dostosować się do coraz mniejszych serii produkcyjnych. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność spełniania wysokich standardów jakości i zachowania zgodności z rosnącą liczbą przepisów. Nasze rozwiązania oferują szeroki wybór narzędzi, które upraszczają planowanie procesów, automatyzują zadania, które nie przynoszą dodatkowej wartości, a także pozwalają wybrać najlepszy plan produkcji dla danego produktu.
Gdy opracowujesz nowy produkt spożywczy lub krem pielęgnacyjny, stajesz przed wyzwaniami rynku, który w coraz większym stopniu oczekuje nowych, spersonalizowanych i przystępnych cenowo produktów. Wyzwania te wymagają dokonania oceny procesu produkcji już na wczesnym etapie rozwoju.
Nasze rozwiązanie do zarządzania procesami produkcji i danymi umożliwia budowanie, zatwierdzanie i optymalizację planów produkcyjnych równolegle z projektem produktu z wykorzystaniem funkcji ułatwiających współpracę.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Branża dóbr konsumpcyjnych cierpi z powodu spadku marż oraz konieczności szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ zakładu, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.
Branża produktów konsumenckich, takich jak meble, sprzęt sportowy, obuwie, odzież, przedmioty dla domu i biura, cierpi z powodu zmniejszonych marż wraz z koniecznością szybkiego wprowadzania nowych produktów. Projektowanie rysunków koncepcyjnych zakładu w taki sposób, aby produkowała różnorodne produkty, ma zasadnicze znaczenie dla wydajności. Nasz w pełni zintegrowany układ fabryki, rozwiązanie optymalizujące projekt linii produkcyjnej, pozwala zmaksymalizować wydajność, zwiększyć rentowność i określić najlepszy sposób realizacji produktów.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Produkty konsumenckie są wytwarzane przez systemy, które są coraz bardziej wyrafinowane i złożone, a co za tym idzie, coraz trudniej je opracować i modyfikować. Inżynieria automatyzacji i wirtualne sterowanie pozwalają producentom uruchamiać i dostrajać procesy produkcyjne na wirtualnych modelach, co pozwala oszczędzać czas i koszty i zmniejszać ryzyko przestojów w produkcji oraz potencjalnych wypadków przy pracy.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.
Producenci produktów dla domu i biura, jak również artykułów sportowych i zabawek, muszą stawić czoła presji nowych trendów, takich jak zwiększona złożoność produktów, tendencja do personalizacji oraz Internet Rzeczy (IoT). Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością jest wyjątkowo skuteczne w całym łańcuchu wartości, ponieważ umożliwia poprawę jakości i obniżenie kosztów poprzez optymalizację wszystkich etapów produkcji oraz rozpoznawanie i podejmowanie działań w odpowiednim czasie w celu zapobiegania potencjalnym problemom z materiałami lub procesami.
Ponieważ przemysł dóbr konsumpcyjnych reaguje na nowe wymagania rynku, kluczowe znaczenie ma wprowadzenie wydajnego systemu realizacji produkcji, który jest pionowo i poziomo zintegrowany ze strukturą firmy. Nasz system jest zaawansowanym, wysoce skalowalnym systemem realizacji produkcji, który oferuje wiele możliwości i pozwala na zrównoważenie wydajności produkcji z jakością i widocznością. Umożliwi to optymalizację produkcji, co ostatecznie przełoży się na większą jej reaktywność.
Dokumentacja dostarczana wraz z produktami musi być poprawna i zgodna z regulacjami prawnymi. Musi również być dostosowana do specyfiki regionów geograficznych lub grup klientów. Nasz pakiet rozwiązań umożliwia aktualizowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem zmian w produktach oraz pozwala na bezpośrednie wykorzystanie źródłowych danych inżynieryjnych. Nasze zintegrowane rozwiązania do zarządzania dokumentami i tworzenia dokumentacji zapewniają synchronizację procesów opracowywania dokumentów i zarządzania nimi z danymi produktu w środowisku PLM.
Świadomi konsumenci zmieniają sposób myślenia o żywności, którą spożywają. Wysokiej jakości składniki to nie wszystko. Klienci oczekują także zapewnienia, że cały proces produkcji jest bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Niespełnienie tych wymagań może prowadzić do utraty wiarygodności i wartości marki. Nasze rozwiązania zapewniają całościowy widok informacji o produkcie i produkcji, w tym informacji na temat pełnego łańcucha dostaw, a w szczególności pozwalają zarządzać zgodnością z regulacjami prawnymi i obsługiwać złożone procedury zmian.
Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.
Opakowania są najlepszym nośnikiem przekazu marketingowego marki, ale muszą również spełniać swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Projektanci mierzą się z kwestiami zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, krótszymi cyklami życia produktów wynikającymi z promocji w mediach społecznościowych oraz nowymi poziomami obciążeń mechanicznych w miarę rozwoju handlu elektronicznego. Nasz pakiet funkcji do projektowania i wizualizacji opakowań umożliwia tworzenie opakowań odpowiadających preferencjom klientów, które odznaczają się wytrzymałością i umożliwiają wydajną i skuteczną globalną produkcję.
Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Skutkuje to ogromną presją wywieraną na działy zajmujące się projektowanie produktów żywnościowych. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze oprogramowanie do zarządzania żywnością i napojami w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczynia się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.
Klienci oczekują innowacyjnych i zdrowych produktów, które są przyjazne dla środowiska, a przy tym przystępne cenowo. Powoduje to powstanie ogromnej presji na rozwój formuły kosmetyków i projektowanie środków czystości. Skrócenie czasu wprowadzenia produktów na rynek oraz zwiększenie elastyczności i wydajności procesów wymaga zastosowania zaawansowanych funkcji opracowywania receptur, prowadzenia symulacji oraz zarządzania, w tym zarządzania szczegółowymi charakterystykami materiałów, efektywnymi metodami selekcji oraz parametryzacją testów kontroli jakości. Nasze rozwiązania do opracowywania receptur kosmetyków w połączeniu z pełną integracją badań i rozwoju oraz wytwarzania przyczyniają się do usprawnienia i optymalizacji procesów związanych z badaniami i rozwojem, zapewniając niezrównaną przewagę konkurencyjną.
Warstwa graficzna jest głównym nośnikiem informacji o wartościach marki oraz kluczowych informacji zachęcających klienta do dokonania zakupu. Musi być właściwie dobrana i zgodna z przepisami, a także przedstawiać zapewnienia producenta i korzyści płynące z użytkowania produktu. Warstwa graficzna stworzona na bazie platformy PLM zwiększy zwinność i podniesie jakość, zmniejszy ryzyko wycofania produktu z rynku, a także poprawi zdolność projektanta do skupienia się na kreatywnych aspektach, które stanowią siłę napędową zakupów i zwiększają lojalność klientów.
Weryfikacja funkcjonalności produktu i jego opakowania przed wprowadzeniem go na rynek wiązała się dawniej z długim i kosztownym procesem polegającym na stworzeniu jednego lub kilku modeli fizycznych. Staje się to coraz mniej wykonalne na rynku konsumenckim, który oczekuje personalizacji, innowacyjności i szybkości. Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych modeli i oceny projektów umożliwiają zespołom w całym łańcuchu dostaw tworzenie złożeń, wizualizację i analizę modeli oraz wczesne wykrywanie problemów, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. Jest to wersja podsumowania, która pojawi się, gdy to rozwiązanie będzie używane w formacie promocyjnym.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
With today’s Consumer Goods industry more cost-competitive than ever, manufacturers must increase efficiency wherever possible. A lifecycle approach to process and data management is critical for this. Our solution centralizes technical information and keeps it up-to-date and accessible. This creates efficiency gains that will improve how you manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers.
W branży odzieżowej produkcja jest często realizowana przez dostawców zlokalizowanych daleko od miejsca, w którym projektuje się wyroby. Podejście do zarządzania procesami i danymi w cyklu życia jest kluczowe dla skutecznego funkcjonowania tej praktyki.
Nasze rozwiązanie umożliwia centralizację danych technicznych oraz zapewnia ich aktualizowanie i dostępność. Usprawnia ono metody zarządzania zmianą, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami, jak również definiowanie i realizowanie procesu produkcji.
Zintegrowane procesy produkcji zapewniają bezproblemowy przepływ danych, który zaczyna się od integracji wertykalnej, łączy działy biznesowe i produkcyjne, a następnie przekazuje odpowiednie informacje do wszystkich zaangażowanych zespołów.
Take the lead, deliver unparallel performance and advance the future of sporting goods and toys using our holistic simulation and test offering
Delivering exceptional customer experiences requires consumer product manufacturers to develop new behaviorally responsive products that meet sustainability standards while improving the consumers' lives. Implementing a plan based on a digital thread validation strategy can help manufacturers overcome some of their most significant challenges. Smart product design and process design leverage simulation and concurrent production to ensure manufacturability at the required speed, quality, and cost as an integrated total product solution.
Process design and validation are unified solutions that enable consumer goods manufacturers to define and virtually validate production processes to anticipate any potential issues.
The consumer goods market, including home appliance and tools industries, is at the dawn of delivering product upgrades that cater to the future of connected smart homes while meeting performance and regulatory requirements. Companies specializing in household appliances rely on our advanced simulation and testing solutions to develop innovative, cost-effective carbon-abated products. Performance engineering combines test, simulation, and mechatronic system validation solutions, bringing the digital twin concept - best-in-class modeling, best-in-class testing, or the combination thereof–which is a crucial enabler to designing right the first time.
Product design and validation introduce innovative digital thread technologies into the design process enabling seamless product design, package and artwork creation, analysis, and virtual validation.
NX University 2023 is an excellent opportunity for users and managers to learn about what’s new in the latest release of NX.
Join us for a free virtual two-hour training session on Solid Edge. This free training session is a great for any Solid Edge users interested in ta...
Join us for a free one-hour session to explore how to use HEEDS for workflow automation and design space exploration.
Die SST next.step 2024 am 28. November 2023 in Bad Lippspringe bei Paderborn hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PL...