Obróbka elementów układów napędowych

Obróbka elementów układów napędowych

Dzięki naszym rozwiązaniom do obróbki układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy produkcji.

Zdefiniuj ścieżki narzędzi CNC i oblicz czasy cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki opartej na kodzie G, możesz wykryć i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Pakiety robocze CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarek.

Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji i poprawić jakość produktów.

Dzięki naszym rozwiązaniom do obróbki układów napędowych producenci samochodów mogą z łatwością planować kompletne procesy produkcji.

Zdefiniuj ścieżki narzędzi CNC i oblicz czasy cyklu obróbki dla poszczególnych etapów procesu. Używając zintegrowanej symulacji obrabiarki opartej na kodzie G, możesz wykryć i wyeliminować potencjalne kolizje między częściami, maszynami i osprzętem. Pakiety robocze CNC można wgrać bezpośrednio do obrabiarek.

Taki uproszczony łańcuch procesów pozwala skrócić czas konfiguracji i poprawić jakość produktów.

Obróbka elementów układów napędowych

Learn More

Konieczność projektowania oszczędniejszych samochodów wymusza stosowanie lekkich materiałów, w tym zmniejszanie rozmiarów części silnika, jeśli to tylko możliwe. Trend ten wiąże się z koniecznością stosowania bardziej skomplikowanej obróbki i procesów montażu podczas produkcji układów napędowych.

Aby umożliwić projektowanie pod kątem możliwości wytworzenia, nasze zintegrowane rozwiązania gwarantują, że zmiany są natychmiast uwzględniane w projekcie i w poszczególnych fazach inżynierii produkcji. Dzięki temu kwestie takie jak wydajność produkcji, problemy techniczne, logistyka i ograniczenia związane z maszynami i narzędziami są uwzględniane, zanim jeszcze układ napędowy trafi do produkcji. Do zaplanowania procesu produkcji układu napędowego masz do dyspozycji jedno środowisko obsługujące technologię CAM, programowanie CMM i planowanie obróbki części — dzięki niemu usprawnisz współpracę między różnymi zespołami.

Możesz utworzyć wydajniejsze programy obróbki CNC, wykorzystując nasze zaawansowane funkcje programowania narzędzi obrabiarki, dzięki czemu skrócisz czas obróbki, wyeliminujesz błędy i poprawisz jakość części. Zaprogramuj współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) i przeprowadź symulację, by zweryfikować programy maszyny pomiarowej i zagwarantować szybkie i sprawne przestrzeganie specyfikacji dotyczących wymiarów i tolerancji. Nasza biblioteka zasobów produkcyjnych pozwoli Ci w pełni wykorzystać zasoby hali produkcyjnej, w tym narzędzia obrabiarek i przycinania, osprzęt i wyposażenie.

Dzięki naszym rozwiązaniom dostarczysz wydane plany do działu produkcji i połączysz zarządzane środowisko PLM bezpośrednio z systemami hali produkcyjnej na potrzeby planowania projektu i produkcji.

Obróbka elementów układów napędowych

Webinar na żądanie | 30 min.

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing

Twórz rewolucyjne produkty, używając naszego zintegrowanego oprogramowania do wytwarzania addytywnego. Projektuj, przeprowadzaj symulacje, przygotowuj, drukuj i weryfikuj prototypy lub finalne części, używając zróżnicowanego sprzętu do drukowania 3D.

Bill of Materials Management

Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.

CNC Machining

Skutecznie zaplanuj każde zadanie — od obróbki i produkcji odlewów po frezowanie 5-osiowe i zautomatyzowane operacje robotyczne — używając jednego systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM).

Composite Manufacturing

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania konstrukcji kompozytowych.

Design Validation

Zadbaj o odpowiednie schłodzenie formy, przeprowadzając termomechaniczną symulację w ramach procesu produkcji. Zoptymalizuj projekty form przeznaczonych do produkcji elementów kompozytowych, używając symulacji utwardzania i całego procesu formowania.

Die Design Validation

Projektuj, przeprowadzaj symulacje i optymalizuj przyrządy i uchwyty, wykorzystując analizę konstrukcji i wibracji oraz optymalizację topologii. Osiągnij wyznaczone cele, takie jak minimalna sztywność, optymalna masa czy eliminacja niechcianych wibracji.

Manufacturing Process & Data Management

Łącz ludzi, systemy i maszyny na etapie planowania procesów produkcji wykorzystując cyfrowy przepływ informacji, aby nieustająco gromadzić wiedzę i stale doskonalić operacje.

Manufacturing Quality Planning

Uwzględnij parametry jakości podczas projektowania produktu i planowania produkcji, by wyeliminować kosztowne problemy związane z jakością.

Progressive Die Design Validation

Zapobiegaj powstawaniu uszkodzeń i pęknięć w matrycach, przeprowadzając symulacje termomechaniczne, które wykryją powstałe uszkodzenie i jego rozprzestrzenianie się — w ten sposób będziesz tworzyć trwalsze narzędzia o większej wydajności.