Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.
W panujących obecnie warunkach wysokiej konkurencyjności dostarczanie produktów spełniających wszystkie wymogi techniczne i wydajnościowe w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu staje się coraz większym wyzwaniem. Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością umożliwia jej udoskonalanie przy jednoczesnym obniżaniu kosztów w całym cyklu życia produktu. Rozwiązanie zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.
Digitalizacja przemysłu motoryzacyjnego i transportowego:
Wzrost złożoności produktów i wymagań klientów w połączeniu z koniecznością skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek stanowi wyzwanie dla dostawców i producentów końcowych (OEM) w przemyśle transportowym.
Nasze rozwiązanie do zarządzania jakością zapewnia wyjątkowe korzyści, umożliwiając doskonalenie jakości i obniżanie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki optymalizacji wszystkich etapów i procesów produkcji. Rozwiązanie działające w zamkniętej pętli odpowiada na wszystkie wymagania i potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i transportowego, zapewniając przewagę konkurencyjną naszym klientom. Zapewnia dostęp do informacji na temat wszelkich stosownych norm i ułatwia ich przestrzeganie, pomagając tym samym osiągnąć doskonałość pod względem zachowania zgodności z przepisami, wysokiej jakości oraz efektywności operacyjnej.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Faza ciągłego doskonalenia w cyklu życia produktu rozpoczyna się już w momencie jego dostarczenia. Z perspektywy jakości obsługa serwisowa produktu wprowadzonego do eksploatacji dotyczy głównie zarządzania po stronie klienta.
Rozwiązanie zapewnia wysoką jakość produktów dzięki udostępnianiu informacji na temat wpływu zmienności wymiarów przed przekazaniem projektu do produkcji.
Zapewnienie jakości produktu w całym cyklu jego życia wymaga rejestrowania wszelkich reklamacji, defektów i niezgodności w cyfrowym przepływie informacji w całej organizacji, aby aktywnie zapobiegać niezgodnościom i tworzyć produkty odznaczające się wysoką jakością.
Do oceny procesu służą kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak wskaźnik PPM, wartości Cpk oraz analizy Pareto defektów. Monitorowanie i identyfikowalność danych dotyczących jakości stanowią gwarancję uzyskania kompletnej dokumentacji historii jakości produktu.
Zapewnij kompleksowe zarządzanie jakością w całym procesie produkcji. Skup się na prewencji błędów, aby zwiększyć poziom zgodności i obniżyć koszt osiągania jakości.
Upraszczanie procesów, takich jak APQP, oraz zapewnienie spójności danych w cyfrowym przepływie informacji umożliwiają efektywne planowanie inspekcji oraz procesów badania pierwszych próbek/artykułów w modelu cyfrowym.
Dzięki możliwości zainicjowania procesu rozwiązywania problemów można ograniczać problemy jakościowe produktu i wspomagać jego ciągłe doskonalenie w procesie planowania.
Narzędzie pozwala realizować cele dotyczące jakości produktów dzięki funkcjom efektywnej kontroli i analiz jakości.
Rozwiązanie łączy programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) z wykonywaniem pomiarów oraz analizą danych w celu spełnienia wysokich wymagań dotyczących jakości produktów.
Closed-Loop Quality Management System for Automotive Manufacturers
In today's market, automotive OEMs are challenged to reduce product and manufacturing costs, while still optimizing the cost of quality to distingu...
Synchronized closed-loop quality helps manufacturers remove siloed processes across the value chain
The concept of a “lights-out” factory – one in which the requirements for human activity are so minimal that the facility can operate in the dark –...