Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Dynamika jazdy jest jedną z głównych cech określających jakość samochodu. Składa się na to komfort, osiągi samochodu, poziom bezpieczeństwa oraz przyjemność z jazdy, wynikające w dużej mierze z takich czynników jak stabilność, zwinność i sterowność. W związku ze zwiększonym wykorzystaniem lekkich konstrukcji nadwozia oraz elektrycznych, aktywnych systemów producenci poszukują rozwiązań umożliwiających projektowanie pojazdów pod kątem optymalnych właściwości jezdnych.
Firma Siemens Digital Industries Software pomaga producentom pojazdów uzyskać ich wyróżniające się właściwości jezdne dzięki zintegrowaniu testów i symulacji w całym procesie projektowania. Oferowane przez nas narzędzia i usługi pozwalają producentom samochodów mieć pewność, że konstruowane przez nich pojazdy oznaczają się pożądanymi właściwościami jezdnymi.
Dynamika jazdy jest jedną z głównych cech określających jakość samochodu. Składa się na to komfort, osiągi samochodu, poziom bezpieczeństwa oraz przyjemność z jazdy, wynikające w dużej mierze z takich czynników jak stabilność, zwinność i sterowność. W związku ze zwiększonym wykorzystaniem lekkich konstrukcji nadwozia oraz elektrycznych, aktywnych systemów producenci poszukują rozwiązań umożliwiających projektowanie pojazdów pod kątem optymalnych właściwości jezdnych.
Firma Siemens Digital Industries Software pomaga producentom pojazdów uzyskać ich wyróżniające się właściwości jezdne dzięki zintegrowaniu testów i symulacji w całym procesie projektowania. Oferowane przez nas narzędzia i usługi pozwalają producentom samochodów mieć pewność, że konstruowane przez nich pojazdy oznaczają się pożądanymi właściwościami jezdnymi.
Aby skonstruować pojazd o doskonałych właściwościach jezdnych, należy uwzględnić wiele różnych czynników wpływających na jego bezpieczeństwo i prowadzenie, takich jak sterowność, stabilność, zwinność i kontrola. Czynniki te należy połączyć z celami w zakresie komfortu jazdy i niskiego poziomu hałasu na skutek kontaktu opon z nawierzchnią. Obserwowany trend dotyczący automatyzacji prowadzenia samochodów zwiększa zapotrzebowanie na modele dynamiki jazdy umożliwiające wirtualne sprawdzenie poprawności działania autonomicznych funkcji prowadzenia pojazdu, natomiast kumulatywna integracja aktywnych układów sterowania podwyższa jeszcze bardziej złożoność tych wymagających zadań.
Firma Siemens Digital Industries Software oferuje wyspecjalizowane narzędzia i usługi, które umożliwiają zwiększenie efektywności inżynierii dynamiki jazdy w odniesieniu do układu kierowniczego, układu hamulcowego i zawieszenia, opon, aplikacji sterujących, scenariuszy jazdy i prowadzenia, subiektywnych wrażeń, aplikacji ADAS czy zbalansowania dynamiki jazdy z hałasem wywoływanym przez kontakt opon z nawierzchnią, komfortu, sterowności, wytrzymałości i bezpieczeństwa w razie kolizji. Nasze rozwiązania pomagają producentom wyznaczać cele w zakresie dynamiki jazdy oraz precyzyjnie integrować inżynierię dynamiki jazdy z procesem symulacji systemów pojazdu. Spełnienie wymagań dotyczących niskiej emisji spalin, przełożenie tożsamości marki na konkretne wrażenia podczas jazdy oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu można osiągnąć przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i zmniejszeniu kosztów.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Znajdź równowagę pomiędzy sprzecznymi charakterystykami parametrów NVH podczas projektowania lekkich pojazdów następnej generacji.
Przyspiesz projektowanie komponentów i podsystemów podwozia. Dokonuj oceny ryzyka i korzyści technologicznych wynikających z elektryfikacji systemów podwozia.
Łącz modele systemów podwozia z modelami układu napędowego, nadwozia i układów sterowania w celu zbalansowania wielu atrybutów projektu.
Optymalizuj konfiguracje podwozia w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym bez redukowania modelu symulacji wielobryłowej, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego i sprzętu w pętli.
Wyjdź poza liniowe analizy statyczne, aby dogłębnie poznać i zrozumieć reakcje komponentu lub złożenia produktu na naprężenia lub drgania.
Wykonuj niezawodne symulacje przy użyciu systemowych narzędzi symulacji i różnych narzędzi 3D CAE, które zapewniają odpowiedni poziom wierności w istotnych domenach.
Leverage scalable and customized tire modeling help, from tire models to parameter estimation tools, to engineering and testing services.
Wykorzystaj sprawdzone modele komponentów do prognozy pełnego spektrum hałasu
Volvo Trucks Brazil uses Simcenter durability testing solutions to realize significant time and cost savings
Fulfilling the vehicle dynamics simulation requirements from an automated driving perspective
In the automotive industry, vehicle wind tunnel testing represents an effective solution to measure and optimize the wind noise after applying thor...