Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Przemysł motoryzacyjny i transportowy nigdy nie był bardziej konkurencyjny pod względem kosztów niż dziś — dlatego tam, gdzie to tylko możliwe, konieczne jest zwiększenie wydajności, ponieważ pojazdy stają się coraz bardziej złożone. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie dla pokonania tych wyzwań. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości oraz komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że specjaliści mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.
Przemysł motoryzacyjny i transportowy nigdy nie był bardziej konkurencyjny pod względem kosztów niż dziś — dlatego tam, gdzie to tylko możliwe, konieczne jest zwiększenie wydajności, ponieważ pojazdy stają się coraz bardziej złożone. Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie dla pokonania tych wyzwań. Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości oraz komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że specjaliści mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.
Digitalizacja przemysłu motoryzacyjnego i transportowego:
Przemysł motoryzacyjny i transportowy nigdy nie był bardziej konkurencyjny niż dziś, zaś bez zwinnego i odpornego na zawirowania cyklu rozwoju nie można nawet myśleć o tworzeniu doskonałych produktów na miarę przyszłości. Producenci OEM i ich dostawcy stają wobec konieczności tworzenia i testowania nowej generacji półautonomicznych, autonomicznych i elektrycznych pojazdów, które są bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Zarządzanie informacjami ze wszystkich dziedzin inżynierii uczestniczących w tym procesie jest jednak trudne, gdy krytyczne dane, z których korzystają inżynierowie, są oddzielone od innych, przechowywane w wielu niekontrolowanych lokalizacjach, niekompletne, niedostępne lub niekompatybilne ze względu na format.
Firma Siemens Digital Industries Software pozwala na lepsze wykorzystanie informacji technicznych w zintegrowanym, łatwo dostępnym, a zarazem bezpiecznym środowisku. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości czy komunikację z zewnętrznymi dostawcami i klientami, wszystko zaczyna się od opartego na cyklu życia podejścia do centralizacji danych technicznych i aktualizowania ich na bieżąco przy jednoczesnym wspomaganiu interdyscyplinarnej współpracy, cyfrowej identyfikowalności oraz ponownego wykorzystania informacji.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.
Zarządzaj wszystkimi procesami PLM i monitoruj je: od zarządzania zmianami przez przeglądy projektu i kwestie jakościowe, synchronizując odpowiednie zadania i dane, aby umożliwić podejmowanie właściwych decyzji w dobrym czasie.
Holistyczne zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów w całym przedsiębiorstwie wspomaga wszystkie istotne aspekty cyklu życia produktu, w tym projektowanie, symulację, zapewnienie zgodności z wymogami i produkcję, przyspiesza proces projektowania i umożliwia opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych koncepcji produktu.
Proces rozwoju produktu opartego na systemach (SDPD) umożliwia wielodomenową współpracę łączącą projektowanie konstrukcji mechanicznych, instalacji elektrycznych oraz oprogramowania, z uwzględnieniem takich czynników jak koszty, niezawodność i możliwość produkcji.
Pozwól specjalistom na szybsze podejmowanie lepszych i bardziej skutecznych decyzji przez zintegrowanie informacji o kluczowym znaczeniu oraz zapewnienie ich dostępności i możliwości ich wykorzystania w dowolnym miejscu, o każdej porze i na dowolnym urządzeniu.
Zarządzaj konfiguracjami produktów ze zdefiniowanym zestawem obsługiwanych wariantów oraz bardziej złożonymi produktami z rosnącą wykładniczo liczbą możliwych wariantów lub produktów projektowanych na zamówienie (ETO), które wymagają nowych wariantów części i projektów przy każdym zamówieniu.
Przypisuj wymagania do podstawowych funkcji, cech i architektury produktów (i odwrotnie) oraz twórz raporty, dokumentację i pulpity, by zarządzać całym procesem.
Wyświetlaj wyniki wyszukiwania pogrupowane w logiczny sposób i przeglądaj dane produktu, aby szybko znaleźć to, czego szukasz, przy użyciu łatwego w obsłudze, internetowego rozwiązania, które kompiluje i agreguje dane wytwarzane w całym cyklu życia.
Weryfikuj problemy znalezione w cyfrowym bliźniaku przy użyciu narzędzi do obsługi modeli cyfrowych, usprawniaj współpracę, korzystając z lekkich modeli 3D oraz przeglądaj cyfrowe bliźniaki w angażującym środowisku wirtualnym, aby usprawnić podejmowanie decyzji.
Holistyczne zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów w całym przedsiębiorstwie wspomaga wszystkie istotne aspekty cyklu życia produktu, w tym projektowanie, symulację, zapewnienie zgodności z wymogami i produkcję, przyspiesza proces projektowania i umożliwia opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych koncepcji produktu.
Zarządzaj konfiguracjami produktów ze zdefiniowanym zestawem obsługiwanych wariantów oraz bardziej złożonymi produktami z rosnącą wykładniczo liczbą możliwych wariantów lub produktów projektowanych na zamówienie (ETO), które wymagają nowych wariantów części i projektów przy każdym zamówieniu.
Weryfikuj problemy znalezione w cyfrowym bliźniaku przy użyciu narzędzi do obsługi modeli cyfrowych, usprawniaj współpracę, korzystając z lekkich modeli 3D oraz przeglądaj cyfrowe bliźniaki w angażującym środowisku wirtualnym, aby usprawnić podejmowanie decyzji.
Searching for a solution to help you keep information up to date and in-sync throughout the product lifecycle – from design, to manufacturing plann...
The growing popularity of electric vehicles and autonomous driving has opened the door for new automotive competitors. Technology-led businesses ar...
Automotive manufacturers can successfully drive electrification and rapidly deliver the smart and sustainable electric vehicles (EVs) their custome...
As products become more complex, Mercury Marine relies on Teamcenter to cut change cycle time, reduce costs, and drive more efficient processes.