Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Skuteczne radzenie sobie ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie projektowania pojazdów (na przykład znalezienie kompromisu między ograniczeniem zużycia paliwa a efektywnością energetyczną i wydajnością) wymaga innowacyjnych projektów, które są testowane wirtualnie i potwierdzane fizycznie.
Firma Siemens Digital Industries Software pomoże Ci podjąć trudne decyzje projektowe, oferując szeroki wybór narzędzi do symulacji i testowania oraz usługi inżynierskie. Wdrożenie testów i symulacji na potrzeby inżynierii osiągów i weryfikacji systemów mechatronicznych wykorzystuje koncepcję cyfrowego bliźniaka — najlepsze w swojej klasie funkcje modelowania i testowania — która umożliwia tworzenie rozwiązań przenoszących inżynierię osiągów na początek procesu i stworzenie poprawnego projektu już za pierwszym razem.
Skuteczne radzenie sobie ze współczesnymi wyzwaniami w dziedzinie projektowania pojazdów (na przykład znalezienie kompromisu między ograniczeniem zużycia paliwa a efektywnością energetyczną i wydajnością) wymaga innowacyjnych projektów, które są testowane wirtualnie i potwierdzane fizycznie.
Firma Siemens Digital Industries Software pomoże Ci podjąć trudne decyzje projektowe, oferując szeroki wybór narzędzi do symulacji i testowania oraz usługi inżynierskie. Wdrożenie testów i symulacji na potrzeby inżynierii osiągów i weryfikacji systemów mechatronicznych wykorzystuje koncepcję cyfrowego bliźniaka — najlepsze w swojej klasie funkcje modelowania i testowania — która umożliwia tworzenie rozwiązań przenoszących inżynierię osiągów na początek procesu i stworzenie poprawnego projektu już za pierwszym razem.
Ograniczenie emisji spalin, nowoczesne podejście do mobilności i globalizacja zmieniły sposób, w jaki producenci projektują i produkują pojazdy. Rozpoczął się wyścig o stworzenie w pełni autonomicznego samochodu. Ponadto aby utrzymać konkurencyjność i pozytywny wizerunek marki, producenci muszą tworzyć pojazdy, które emitują mniej spalin, oferując przy tym odpowiednie osiągi. Działy inżynieryjne odpowiedzialne za osiągi pojazdów muszą wspierać realizację programu rozwoju i pracę kierowników zajmujących się platformami konstrukcyjnymi pojazdów, przeprowadzając weryfikację opartą na symulacji i testach na różnych etapach rozwoju produktu — od fazy wczesnej po prototypową i zatwierdzenie przed produkcją — by zapewnić odpowiedni komfort prowadzenia.
Firma Siemens Digital Industries Software ułatwia pracę tych działów, oferując podejście oparte na modelach, które zapewnia pełną obsługę złożonych systemów mechatronicznych. Dzięki rozwiązaniom obejmującym wiele atrybutów inżynierowie mogą wirtualnie przetestować i fizycznie zweryfikować pojazd, który będzie zbalansowany pod kątem poszczególnych osiągów.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Zoptymalizuj bezpieczeństwo i wydajność w połączeniu z systemami ADAS poprzez sprawdzanie wynikowego zachowania podczas integracji aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa.
Uzyskaj lepszy wgląd w kwestie przepływu powietrza i aerodynamiki, by poprawić osiągi, komfort i bezpieczeństwo pojazdu. Popraw panowanie nad pojazdem i zmniejsz poziom hałasu.
Wdrażaj skuteczne metody eksploracji projektu, walidacji i weryfikacji systemów ADAS oraz jazdy autonomicznej na poziomie całego pojazdu.
Skutecznie rozwijaj systemy mechatroniczne i równolegle optymalizuj mechanikę, elektronikę i oprogramowanie w ramach zintegrowanego systemu.
Podejmuj wczesne decyzje projektowe dotyczące systemów i podsystemów podwozia, architektury, szczegółowego projektowania, napędu i sterowania.
Twórz, optymalizuj i weryfikuj projekty z myślą o komforcie pasażerów dzięki funkcjom symulacji i testowania uciążliwości korzystania i hałasu.
Zoptymalizuj trwałość systemów dzięki symulacjom i testom, by uniknąć wycofania produktów i negatywnego wpływu na wizerunek marki.
Zoptymalizuj całościowe zarządzanie energią w innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska projektach, poprawiając jednocześnie właściwości jezdne, komfort cieplny i osiągi pojazdu.
Przeanalizuj wpływ wody i kurzu na pojazd i przewiduj jego zachowanie w trudnych warunkach, poprawiając bezpieczeństwo kierowcy i niezawodność.
Zwiększ wydajność silnika elektrycznego, walidując jego charakterystyką elektrotermiczną w świecie wirtualnym
In the automotive sector, end-of-line testing uses vibroacoustic measurements to accurately identify the properties of every produced component and...
Odkryj rozwiązania Simcenter do symulacji systemów, które pozwalają na optymalizację architektury zarządzania ciepłem w pojeździe.
Spełnij wysokie wymagania dotyczące projektu wydajnego silnika trakcyjnego