Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.
Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Producenci OEM z branży motoryzacyjnej mierzą się z ogromną presją dostarczenia wyróżniających się doświadczeń mobilności. Jeśli im się to nie uda, ryzykują pozostaniem w tyle. Dziś wyróżniającym elementem nie jest już tradycyjny sprzęt stosowany w pojeździe, ale doświadczenie użytkownika: funkcje autonomiczne, elektryka, bezpieczeństwo i łączność zapewniana przez oprogramowanie i elektronikę. Rozwój oprogramowania wbudowanego w pojazdach w coraz większym stopniu przejmuje rolę inżynierii mechanicznej jako wyróżnika w tworzeniu doświadczeń związanych z marką. Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu mobilnej przyszłości.
Oprogramowanie wbudowane dla branży motoryzacyjnej znacznie różni się od standardowych zastosowań takiego oprogramowania znanego z telefonów i innych gadżetów. W przypadku aplikacji motoryzacyjnych kluczowe znaczenie mają złożone interakcje w czasie rzeczywistym między wieloma różnymi układami: hamowania, sterowania, zawieszenia, napędu, elektroniki itp. Każda z elektronicznych jednostek sterowania (ECU) wraz z wbudowanym oprogramowaniem jest częścią większej, o wiele bardziej złożonej architektury elektrycznej, która odpowiada za zaawansowane funkcje na poziomie całego pojazdu. Może być to na przykład system automatycznego hamowania awaryjnego, system adaptacyjnej regulacji prędkości jazdy lub nawet pozornie prosta funkcja: układ kierowniczy, zamykanie i otwieranie pojazdu oraz światła adaptacyjne. Jedna funkcja może wymagać interakcji między 20 aplikacjami oprogramowania wbudowanego, które są rozsiane między różnymi ECU i połączone różnymi protokołami sieciowymi. Oprogramowanie wbudowane nigdy nie działa samodzielnie. Zawsze stanowi ono część większego systemu złożonego z kolejnych układów. Bezpieczeństwo danych wymaga zastosowania złożonych algorytmów kontrolnych wdrożonych w ramach oprogramowania wbudowanego. Pozwala to na zapewnienie odpowiedniego czasu wykonywania funkcji i dostarczenie potrzebnych danych wejściowych i wyjściowych. Pogodzenie wszystkich aspektów rozwoju oprogramowania wbudowanego dla motoryzacji i bezproblemowa integracja między procesami inżynierii produktu są konieczne do stworzenia mobilnego doświadczenia przyszłości.
Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.
Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.
Przyspiesz proces osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z normami ISO 26262, Automotive SPICE oraz CMMI.
Zapewniając użytkownikom z całej organizacji dostęp do elastycznego i skalowalnego wspólnego źródła informacji na temat list BOM, możesz przewyższać rynkowe oczekiwania dotyczące innowacji i zróżnicowania oferty produktów.
Skorzystaj z gotowej integracji z popularnymi narzędziami. Zapewnij sobie sprawny start dzięki szerokiej gamie szablonów projektowych. Buduj własne aplikacje i rozszerzenia dzięki bezpłatnym, otwartym API.
Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.
Wyposaż organizacje zajmujące się rozwojem produktu w spójny ekosystem produktów, bezpośrednio i wielokierunkowo łączący dane i procesy ALM i PLM.
Przydzielaj wymagania do podstawowych funkcji i architektury produktów i twórz raporty, dokumentację oraz pulpity, by zarządzać całym procesem. Twórz, przeglądaj i edytuj wymagania, używając pakietu MS Office.
Osiągnij zwinność, jednocześnie utrzymując jakość i zgodność z regulacjami. Utrzymuj lekkie, ale nadal zgodne z przepisami procesy zatwierdzania.
Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom statusu w czasie rzeczywistym.
Implement a multi-layered approach to solve EV complex challenges
Zarządzanie dostarczeniem i monitorowaniem wbudowanych aplikacji motoryzacyjnych
Niniejszy webinar przedstawia normę ISO 26262 – standard dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego w rozwoju oprogramowania wbudowanego dla branży mo...
Stworzenie jednolitej platformy rozwoju aplikacji wbudowanych dla branży motoryzacyjnej.