Konstruowanie i wytwarzanie kompozytowych komponentów do silników lotniczych

Konstruowanie i wytwarzanie kompozytowych komponentów do silników lotniczych

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania kompozytowych komponentów silników lotniczych umożliwia inżynierom błyskawiczne konstruowanie wytrzymałych części wykorzystywanych w silnikach lotniczych. Dzięki niemi producenci końcowi są w stanie spełniać wymagania dotyczące harmonogramu, mocy, masy, trwałości, jakości wytworzenia już za pierwszym razem oraz napraw serwisowych w przypadku nawet najtrudniejszych zastosowań.

Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania kompozytowych komponentów silników lotniczych umożliwia inżynierom błyskawiczne konstruowanie wytrzymałych części wykorzystywanych w silnikach lotniczych. Dzięki niemi producenci końcowi są w stanie spełniać wymagania dotyczące harmonogramu, mocy, masy, trwałości, jakości wytworzenia już za pierwszym razem oraz napraw serwisowych w przypadku nawet najtrudniejszych zastosowań.

Konstruowanie i wytwarzanie kompozytowych komponentów do silników lotniczych

Learn More

Wykorzystanie materiałów kompozytowych w silnikach lotniczych staje się coraz bardziej powszechne. Dzięki kompozytom producenci silników lotniczych są w stanie spełniać kluczowe wymagania klientów: obniżać masę komponentów, zwiększać ich ładowność i zmniejszać zużycie paliwa. Aby móc w pełni wykorzystać ten potencjał, producenci muszą być w stanie projektować i wytwarzać zaawansowane części kompozytowe do silników odznaczające się wysoką precyzją, wysoką wydajnością produkcyjną oraz wytrzymałością eksploatacyjną przewyższającymi wyśrubowane wymogi środowiska silników lotniczych.

Wyróżniające się rozwiązanie do projektowania i wytwarzania kompozytowych komponentów silników lotniczych powinno obsługiwać w kompleksowy sposób cały proces projektowania części nośnych, ocenę ich działania w eksploatacji oraz opracowywanie procesów napraw i renowacji. Zalety stosowania materiałów kompozytowych w silnikach lotniczych są potwierdzane przez nowe silniki montowane w komercyjnych statkach powietrznych, których sekcje zimne są budowane w coraz większym stopniu właśnie z kompozytów. Również nowe rozwiązania w sekcji gorącej silnika polegają coraz częściej na połączeniu komponentów metalowych i ceramicznych.

Konstruowanie i wytwarzanie kompozytowych komponentów do silników lotniczych

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Uzyskaj większą elastyczność i skalowalność podstawowych i zaawansowanych funkcji zarządzania listami BOM i konfigurowania ich, aby z nawiązką zaspokoić zapotrzebowanie rynku na bardziej zróżnicowaną ofertę innowacyjnych produktów.

Composite Design & Analysis

Wymagań z systemu CAE można użyć jako danych wejściowych do utworzenia cyfrowego bliźniaka reagującego na zmiany kształtu i specyfikacji, a jednocześnie umożliwiającego sprawdzenie technologiczności projektu części.

Composite Design Integration

Możesz automatycznie generować dane wytwarzania konstrukcji kompozytowych i wykorzystywać je w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania warstw włókien i układania taśmy, a następnie udostępniać je w dół procesu oraz w ramach całego przedsiębiorstwa.

Composite Manufacturing

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania konstrukcji kompozytowych.

Composites

Rozwiązanie przyspiesza cały proces symulacji materiałów kompozytowych typu laminaty, oferując dostęp do funkcji projektowania kompozytów, ich solwerów obliczeniowych oraz kompleksowego przetwarzania końcowego. Zastosowanie materiałów kompozytowych umożliwia wytwarzanie lżejszych, a zarazem bardziej wytrzymałych produktów.

Mechanical Design Management

Połączenie wszystkich danych wspomaganego komputerowo systemu projektowania układów mechanicznych (MCAD) w jednym środowisku zarządzania danymi produktu umożliwia automatyzację zmian inżynieryjnych, sprawdzanie poprawności i zatwierdzanie, skrócenie czasu cyklu oraz doskonalenie jakości produktu.

Product Modeling

Możesz opracowywać bardziej innowacyjne rozwiązania o wyższej jakości po niższych kosztach. Nasze rozwiązanie zapewnia wydajność, efektywność i oszczędność wykraczające poza proces projektowania, na wszystkich etapach rozwoju produktu.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail