Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Aircraft engine OEMs are challenged by the need for increased performance, improved fuel economy and new environmental regulations. They must respond to changing production schedules in a global supply chain and adopt new and innovative materials, structures and systems to achieve higher efficiency, higher performance and quieter engines. Manufacturers must be nimble and flexible to be competive.
Aerospace companies are tasked with designing and creating products for conditions that may not exist inside a lab or even on the planet. They must use real innovation, which requires digitalization, to remain competitive amid increasingly complicated demands, tighter deadlines and higher stakes.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Konsekwentne planowanie programu i doskonałość jego wykonania są niezbędne, by pozyskać nowe możliwości biznesowe. Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu zarządzania programami. Rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu i skalowalne do programów komercyjnych i rządowych o dowolnej wielkości. Popraw swoją zdolność realizacji zamierzeń w ramach zaplanowanego budżetu i zgodnie z harmonogramem za pomocą zintegrowanego systemu, który zarządza wszystkimi elementami programu.
Wytwarzanie addytywne pozwala firmom działającym w przemyśle lotniczym i obronnym na przekształcenie wszystkich aspektów ich działalności i uzyskanie optymalnej wydajności przy obniżonych kosztach w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji, które wymagają wielu etapów, narzędzi i zabiegów do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Nasze zintegrowane aplikacje do obsługi wytwarzania addytywnego pomagają zmienić sposób myślenia o produktach, zmodyfikować produkcję oraz stworzyć nowe modele biznesowe.
Browse and explore solutions in this industry segment.
Dostosowane do potrzeb klienta pulpity dostępne w naszym rozwiązaniu zapewniają firmom działającym w przemyśle lotniczym i obronnym większą przejrzystość w całym przedsiębiorstwie, jak również nowy poziom identyfikowalności, który ogranicza liczbę błędów i zapobiega późnemu wykrywaniu problemów. Zaawansowana analityka, możliwa dzięki połączeniu danych z Internetu Rzeczy (IoT) pochodzących z rzeczywistych zasobów („fizyczny bliźniak”) z wiedzą inżynieryjną („cyfrowy bliźniak”), poprawia dostępność i wydajność produktów.
Nasze rozwiązanie pozwala firmom na rejestrowanie i spełnianie wymagań wszystkich osób zaangażowanych w proces rozwoju produktu, tak aby właściwe decyzje zaowocowały doskonałymi wyrobami.
Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed wysoce regulowanymi gałęziami przemysłu, takimi jak przemysł lotniczy i obronny, jest trudność w osiąganiu celów programu podczas poruszania się po globalnym środowisku regulacyjnym dotyczącym własności intelektualnej i kontroli eksportu (ITAR). Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie warunków do globalnej współpracy i innowacyjności. W każdym przypadku kluczowym wymogiem dla wszystkich stron — dostawców, partnerów, wykonawców, klientów, spółek zależnych i spółek joint-venture — jest możliwość udostępniania wrażliwych danych o firmie i produktach w bezpiecznym środowisku opartym na współpracy.
Współczesne firmy w branży lotniczej i obronnej muszą tworzyć programy, które spełnią wszystkie wymagania techniczne, regulacyjne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, zapewniając przy tym, że procedury projektowe i produkcyjne są udokumentowane oraz odpowiednio śledzone. Nasza multidyscyplinarna platforma integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz zarządzanie procesami inżynieryjnymi w postaci jednego rejestru dla danych mechanicznych, elektronicznych, dotyczących oprogramowania i symulacji, aby można było sprostać tym wyzwaniom.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Biorąc pod uwagę liczbę firm zaangażowanych w programy lotnicze i obronne, multidyscyplinarny charakter projektów oraz potrzebę efektywnej wymiany informacji, firmy muszą być w stanie pracować z wieloma różnymi formatami CAD. Nasz szeroki wybór narzędzi do wymiany danych obsługuje niezależne od dostawcy, standardowe formaty wymiany, translatory danych oraz narzędzia do konwersji plików CAD w celu dokładnego przenoszenia danych między systemami.
As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.
Nasze zintegrowane aplikacje do wytwarzania addytywnego pomagają zmienić sposób postrzegania produktów, zmodyfikować produkcję i stworzyć nowe modele biznesowe, by uzyskać optymalną wydajność i jednocześnie obniżyć koszty.
Firmy z branży lotniczej i obronnej (A&D) współpracują z wieloma partnerami i dostawcami przy rozwoju produktów, dzieląc z nimi zarówno zyski jak i ryzyko. Jednak złożoność produktów i wymagania dotyczące integracji stale rosną, więc poleganie na zewnętrznych dostawcach może przynieść więcej szkód niż pożytku. Współpraca między producentami OEM i dostawcami może jednak się udać dzięki widoczności w czasie rzeczywistym i komunikacji w ramach bezpiecznego środowiska dostępnego w ramach cyfrowego wątku.
Stworzenie stosownej dokumentacji technicznej dla systemów lotniczych i obronnych wymaga współpracy i wkładu wielu różnych firm i zespołów. Nasze rozwiązanie przenosi proces tworzenia dokumentacji do środowiska PLM, pozwalając na bezproblemowe dostosowanie dokumentów do potrzeb rynku, języka lub produktu.
Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.
Ogromny postęp w technologiach produkcji i przejście do Przemysłu 4.0 zmieniają sposób tworzenia systemów lotniczych. Powoduje to wyzwania w całym łańcuchu dostaw, ponieważ firmy poszukują sposobów na nadążenie za wymaganiami producentów OEM. Nasze rozwiązanie umożliwia firmom produkcyjnym integrację i digitalizację całego łańcucha tworzenia wartości, zwiększając ich konkurencyjność poprzez podwyższenie zwinności, elastyczności i wydajności procesów produkcji.
Przedsiębiorstwa z branży przemysłu lotniczego i obronnego mierzą się obecnie z bezprecedensowymi wyzwaniami, ponieważ ich wymagający klienci przykładają coraz większą wagę do transparentności w realizacji programów. Aby skutecznie konkurować na rynku i osiągnąć doskonałość w realizacji programów, przedsiębiorstwa muszą umieścić wytwarzanie w centrum procesu rozwoju programu. Zintegrowane środowisko ułatwiające współpracę umożliwia stosowanie procesu opartego na modelu, obejmującego działania od projektowania CAD/CAM po obróbkę CNC i kontrolę jakości oraz zapewniającego wydajność na zupełnie nowym poziomie.
The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.
Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.
As global competition increases, aerospace and defense companies are looking at innovation not only for products, but for manufacturing processes as well. And given their growing order backlogs, and strict safety and regulatory standards, companies are increasingly looking for manufacturing processes to automate. We provide a complete toolset for manufacturing innovation and automation, and are unique in enabling you to combine virtual and physical worlds to achieve these advantages.
Production planning for long, medium and short-term scheduling is critical to the success of facilities and field operations. Planners must analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, then generate and evaluate multiple scenarios to react quickly and intelligently to change. Our production planning suite for aerospace and defense OEMs and suppliers can be tightly integrated with other enterprise systems to help increase the efficiency, accuracy, and agility of manufacturing operations.
Whether it’s a commercial program or a government contract, the challenge for aerospace and defense companies today is to deliver a product that meets all technical and performance requirements at cost and on schedule. Our quality management solution delivers the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle (ideation, realization and utilization). It can be used as a comprehensive system, or with single modules or combinations of modules.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Produkty dla przemysłu lotniczego i obronnego są bardzo złożone — muszą działać w ekstremalnych warunkach oraz utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności, a cykl ich życia jest zazwyczaj bardzo długi. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia w eksploatacji utrzymuje nadzór nad fizyczną konfiguracją sprzętu w celu wsparcia konserwacji poprzez charakterystykę statusu i historię usuwania/instalacji/kontroli części. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w aspektach takich jak bezpieczeństwo, przepływ informacji, zmiany i zarządzanie dokumentacją, nasze podejście łączy listy zasobów BOM i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.
Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.
Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.
Konsekwentne planowanie programu i doskonałość jego wykonania są niezbędne, by pozyskać nowe możliwości biznesowe. Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu zarządzania programami. Rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu i skalowalne do programów komercyjnych i rządowych o dowolnej wielkości. Popraw swoją zdolność realizacji zamierzeń w ramach zaplanowanego budżetu i zgodnie z harmonogramem za pomocą zintegrowanego systemu, który zarządza wszystkimi elementami programu.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
Większa efektywność zużycia paliwa, parametry ciągu, kontrola emisji, znacząco ulepszone zarządzanie odprowadzaniem ciepła, skrócony czas wprowadzania na rynek i umowy serwisowe z rozliczeniami godzinowymi: tak przedstawiają się istotne wymagania stawiane przed producentami silników dla branży lotniczej i obronnej. Nasze rozwiązanie odpowiada na wyśrubowane wymagania dotyczące wprowadzania silników lotniczych do eksploatacji. Zapewniamy najlepsze w klasie rozwiązanie umożliwiające producentów OEM szybsze wprowadzanie na rynek odpowiednich modeli silników lotniczych, spełniających z nawiązką wymagania klientów.
Nasze rozwiązanie do projektowania i wytwarzania kompozytowych komponentów silników lotniczych umożliwia inżynierom błyskawiczne konstruowanie wytrzymałych części wykorzystywanych w silnikach lotniczych. Dzięki niemi producenci końcowi są w stanie spełniać wymagania dotyczące harmonogramu, mocy, masy, trwałości, jakości wytworzenia już za pierwszym razem oraz napraw serwisowych w przypadku nawet najtrudniejszych zastosowań.
Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Dzisiejsze programy w branży lotniczej i obronnej muszą dostarczać produkty, które spełnią wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, niejednokrotnie korzystając przy tym z usług dostawców i partnerów rozproszonych po całym świecie. Ci dostawcy i partnerzy mogą korzystać z różnych aplikacji inżynieryjnych. Nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie cyfrowych modeli i wizualizacji złożeń multi-CAD, dzięki czemu każdy może mieć dostęp do danych projektowych i procesowych i wykorzystać je do pracy i podejmowania świadomych decyzji.
Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.
Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.
Nasze rozwiązania do rozwoju systemów E/E oferują oparte na modelu podejście, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych obejmujących cały łańcuch wartości: od definicji systemu elektrycznego platformy, przez jego projekt, certyfikację i produkcję aż po wsparcie eksploatacji w całym cyklu życia.
Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.
Displaying of solutions.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.
Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.
Zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów i ich integracja z cyklem życia produktu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju złożonych i innowacyjnych produktów. Nasze rozwiązanie utrzymuje ścisłą integrację między materiałami przeznaczonymi do wykorzystania w produktach lotniczych a listą materiałową BOM, co ma kluczowe znaczenie dla dostarczania produktów skutecznych, innowacyjnych i zgodnych z przepisami.
Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.
Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.
Engineering the thermal balance of a modern aircraft is challenging. Electrification, innovative designs and lighter materials warrant increased heat rejection while ensuring system safety and passenger comfort. Our solution portfolio offers a cohesive virtual thermal management analysis by optimizing thermal loading and passenger comfort, front-loading system and equipment integration and enabling thermal trade-off analysis early in the design. This combined systems engineering, modeling and simulation, test and verification is the key to engineering aircraft thermal innovation.
The structural complexity of modern aircraft has increased the structural analysis demand and the need to improve traceability and global analysis workflow which can have a major impact on reducing non-recurring program costs from structural design.
Boost the performance of aircraft systems. Avoid costly troubleshooting by addressing the complexity of aircraft systems and assessing system interactions during early design phases.
To help you reduce development costs and increase overall program delivery efficiency, we offer you a powerful suite of system simulation and CAE solutions that enable you to build scalable digital twins of aircraft systems.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Dzisiejsze programy w branży lotniczej i obronnej muszą dostarczać produkty, które spełnią wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, niejednokrotnie korzystając przy tym z usług dostawców i partnerów rozproszonych po całym świecie. Ci dostawcy i partnerzy mogą korzystać z różnych aplikacji inżynieryjnych. Nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie cyfrowych modeli i wizualizacji złożeń multi-CAD, dzięki czemu każdy może mieć dostęp do danych projektowych i procesowych i wykorzystać je do pracy i podejmowania świadomych decyzji.
Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.
Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.
Nasze rozwiązania do rozwoju systemów E/E oferują oparte na modelu podejście, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych obejmujących cały łańcuch wartości: od definicji systemu elektrycznego platformy, przez jego projekt, certyfikację i produkcję aż po wsparcie eksploatacji w całym cyklu życia.
Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.
Motivated by performance and sustainability demands, aerospace and defense companies are exploring new designs, composite materials, and alternative production methods. While new approaches lead to more innovative products in the marketplace, speed could suffer without the right tools and processes. By adding convergent modeling and topology optimization software to the process, development teams can rapidly generate designs and explore alternatives to bolster strength, reduce weight, or incorporate new materials and manufacturing methods.
Displaying of solutions.
Enable the next generation of jet engine technology
The design of the aircraft propulsion system is key to the aircraft’s overall performance. But optimizing the propulsion system alone will not yiel...
Zobacz, w jaki sposób nowoczesna technologia cyfrowego bliźniaka pozwala na osiągnięcie wszystkich celów dotyczących wydajności w branży kosmicznej
Start integrated, stay integrated