자동차 산업은 차량 전기화에 ADAS(Advanced Driver-Assistance Systems, 첨단 운전자 보조 시스템)를 도입하면서 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 오늘날 서구의 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)은 현재의 요구를 충족하면서 새로운 혁신 기술로 미래에 대응해야 합니다. OEM은 비용을 절감하면서 설계 시간을 단축하기 위해 시뮬레이션 기반 설계를 채택하고 있습니다. 성공하려면 실제 작동 조건을 파악할 수 있는 빠르고 정확한 방법이 필요합니다.
열 보호 및 공기 역학은 차량 성능 향상을 위해 에너지 사용을 최소화하는 데 필요한 몇 가지 주요 설계 기준입니다. 본 웨비나에서는 OEM이 몇 주가 걸리던 시뮬레이션을 며칠 만에 수행하는 방법과 CAD(Computer-Aided Design)에서 결과에 이르는 전체 워크플로를 몇 시간으로 단축하는 방법을 소개합니다.
전반에는 시뮬레이션을 설정하고 실행하는 실제 워크플로를 시연합니다. 후반에는 다양한 OEM에서 이를 맞춤화하고 채택하는 방법을 소개합니다.
Solutions Consultant, Simcenter 3D Fluids Center of Excellence
Daniel은 Simcenter 유체 역학 소프트웨어의 솔루션 컨설턴트입니다. 항공 엔지니어링 분야에서 경력을 쌓기 시작한 Dan은 2015년 CD-adapco(현 Siemens)에 합류한 이래 미국의 주요 자동차 및 중장비 제조업체에서 차량 열 관리 시뮬레이션에 Simcenter STAR-CCM+를 사용할 수 있도록 지원했습니다.
Director, Simcenter solutions for Automotive and Transportation
Frederick은 1989년에 CD-adapco에서 근무를 시작했으며, CD-adapco는 2016년에 Siemens에 의해 인수되었습니다. Frederick은 차량 열 보호, 공기역학, 승객 열 쾌적도 등과 같은 응용 분야에서 고객과 협력한 다양한 경험을 보유하고 있습니다. Frederick은 CAD에서 결과까지 가상 차량 시뮬레이션을 자동화할 수 있도록 개발 프로세스에 직접 관여해 왔습니다. Frederick은 현재 STAR-CCM+ 제품 관리 팀과 협력하여 고객이 사내 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
Program Manager
Sunil Karri는 Siemens Engineering and Consulting 팀의 숙련된 프로그램 관리자입니다. 그는 공기 역학, 열 관리 및 다상 흐름을 포함한 여러 CFD 응용 분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있습니다. 여러 자동차 회사와 긴밀히 협력하여 다양한 수준의 충실도에서 VTM 시뮬레이션 기능을 구현하는 데 도움이 되는 전략적 로드맵을 개발했습니다. 또한 맞춤형 워크플로 솔루션을 통해 생산 관련 VTM 모범 사례의 개발 및 배포를 주도하여 고객 현장에서 생산성을 높일 수 있도록 지원했습니다. 캔자스 대학교에서 유체 역학 및 수치 해석을 전공으로 기계 공학 석사 학위를 받았습니다.