새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
자동차 전기화의 핵심 요소 중 하나는 전기 저장 기술입니다. 전기 저장 시스템은 광범위한 응용 분야, 차량 및 예상 성능 수준에 맞게 다양한 설계 및 화학적 특성과 함께 제공됩니다.따라서 가장 적합한 저장 시스템을 설계하고 크기 조정 후 선택하면 항상 범위, 안정성, 크기, 무게 및 수명과 같은 주요 속성이 절충됩니다.
Siemens Digital Industries Software는 엔지니어링 서비스와 함께 시뮬레이션 솔루션을 제공하여 미세 구조 전기화학, 셀 컴포넌트에서 배터리 시스템 모델, 통합 중 전체 배터리 성능 평가에 이르기까지 다중 규모 배터리 모델링 및 테스트를 지원합니다.
자동차 전기화의 핵심 요소 중 하나는 전기 저장 기술입니다. 전기 저장 시스템은 광범위한 응용 분야, 차량 및 예상 성능 수준에 맞게 다양한 설계 및 화학적 특성과 함께 제공됩니다.따라서 가장 적합한 저장 시스템을 설계하고 크기 조정 후 선택하면 항상 범위, 안정성, 크기, 무게 및 수명과 같은 주요 속성이 절충됩니다.
Siemens Digital Industries Software는 엔지니어링 서비스와 함께 시뮬레이션 솔루션을 제공하여 미세 구조 전기화학, 셀 컴포넌트에서 배터리 시스템 모델, 통합 중 전체 배터리 성능 평가에 이르기까지 다중 규모 배터리 모델링 및 테스트를 지원합니다.
대량 판매 시장을 위한 경쟁력 있는 BEV(배터리 전기차)를 개발하는 것은 자동차 OEM에 있어 매우 중요한 과제입니다. 그러나 하나의 핵심 시스템인 배터리에 최대 과제가 여전히 남아 있습니다.배터리 팩 설계는 대상 차량 패키지에 맞는 설계 및 크기 최적화의 문제만이 아닙니다. 지오메트리, 화학, 셀 팩 및 냉각 시스템의 선택은 성능, 안전, 수명 및 차량 범위에 큰 영향을 미칩니다. 다양한 배터리 팩 아키텍처를 모델링하고 차량 컨텍스트 내에서 성능을 시뮬레이션할 수 있으면 개발 시간을 상당히 절약하고 시장 기대치에 맞게 혁신 수준을 높일 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 설계 변형을 가상으로 탐색하고 다중 레벨 성능을 평가하여 배터리의 설계 및 엔지니어링을 가속할 수 있도록 엔지니어링 및 컨설팅 서비스와 함께 배터리 모델링 및 시뮬레이션 솔루션을 제공합니다. Siemens Digital Industries Software의 솔루션은 시스템 시뮬레이션에서 3D 및 CFD 시뮬레이션에 이르기까지 다양하며 배터리 시스템 설계에 필요한 광범위한 엔지니어링 영역을 포괄합니다.엔지니어는 다양한 셀 화학 및 배터리 팩 설계를 쉽게 모델링하고 차량 컨텍스트에서 전체 성능을 평가할 수 있습니다. 또한 Siemens Digital Industries Software의 배터리 모델링 및 시뮬레이션 솔루션을 통해 배터리 충전 및 열 관리 측면을 고려하고 최적의 성능을 위한 최상의 제어 전략을 조사할 수 있습니다.
성능에 대한 설계 변경 결과를 신속하게 예측하고, 설계 워크플로를 정의하고, 시뮬레이션 소프트웨어 간 자동 데이터 공유 프로세스 정의로 성능 균형을 최적화하여 시뮬레이션을 한 단계 끌어올립니다.
임의의 다상 미세 구조 영역 내에서 이온과 전위의 공간 분포를 예측하고 가상으로 SEM(주사 전자 현미경)을 수행하여 다른 화학 구성의 영향을 이해합니다.
단상 및 다상 유체 거동을 예측하고, 유체 회로 특성을 정확하게 계산하고, 차량 공기 역학이 범위 및 전기 장치 성능에 미치는 영향을 파악합니다.
전 세계 엔지니어링 전문가가 기술 지식을 제공하여 복잡한 엔지니어링 과제 해결을 지원합니다.
시스템 간의 열 특성과 거동 및 열 전달을 이해하고 최적의 성능을 위해 전기 장치 열 관리 시스템과 제어 기능을 맞춤화합니다.
차량 전기화의 엔지니어링 복잡성을 마스터합니다. Simcenter는 중요한 서브시스템을 모두 시뮬레이션할 때 필요한 모델링 수준을 제공합니다. 배터리 용량이나 전기 기계 설계 등 어떤 작업에든 효율적인 모델링 워크플로의 이점을 활용해 아키텍처 생성부터 통합 (상세 설계 포함)에 이르는 엔지니어링 작업을 지원할 수 있습니다.
미래의 전기 파워트레인을 위한 첨단 배터리 시스템 설계
Our simulation and testing solutions enable you to assess energy storage systems performance accurately, from electrochemistry and cell definition ...
From early system design to integration and validation
During the coming decade, Battery Electrical Vehicles (BEV) will have to become commonplace and start yielding profit for OEMs. To achieve this, ba...