온디맨드 웨비나

ISO 26262 준수를 통한 자동차 기능 안전성 향상

공유

ISO 26262 준수를 통한 자동차 기능 안전성 향상

새로운 모빌리티 경험을 제공하기 위해 2030년까지 차량 컨텐츠의 30%는 소프트웨어가 차지하게 될 전망입니다 (McKinsey). 그러나 차량 리콜 건수 증가에서 알 수 있듯 눈덩이처럼 불어나는 복잡성은 자동차 기능 안전에 영향을 미치고 있습니다. 그러므로 차량용 임베디드 소프트웨어를 개발하는데 사용되는 소프트웨어 툴은 자동차 기능 안전을 향상시킬 수 있도록 컴플라이언스를 위한 전반적인 노력을 효과적으로 조정하고 줄이는 통합 방식으로 ISO 26262를 지원하는 것이 중요합니다.

본 웨비나에서 다룰 내용:

  • ALM을 사용해 모든 소프트웨어 엔지니어링 요구사항 조정
  • 구체적인 ALM 기능: 통합 생태계에서 협업, 추적성, 상호 운용성, 규정 준수, 재사용
  • 안전 컨셉트 관리를 위한 ISO 26262 준수 템플릿