본 웨비나는 파트 제조 개발 프로세스 자동화의 이점을 집중 조명하며, 컴퓨터 지원 설계 및 제조 (CAD/CAM) 작업 자동화를 집중적으로 살펴봅니다.
높은 수준의 자동화는 스타트업부터 글로벌 기업에 이르는 모든 규모의 제조사가 운영 생산성을 향상시킬 수 있도록 지원하며, 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
본 웨비나를 통해 Siemens NX CAD/CAM 소프트웨어가 엔드-투-엔드 제조 프로세스를 연결하고 자동화 및 가속화 해 제조사가 양질의 파트를 더 빠르게 제공할 수 있도록 지원하는 방법에 대해 알아보십시오.
단일 CAM 소프트웨어를 사용해 모든 CAD 모델을 준비하고 모든 작업을 프로그래밍하는 방법 NX CAM은 단일 시스템에서 포괄적인 파트 모델 준비 및 NC 프로그래밍 기능을 제공합니다. 이를 통해 일관된 3D 모델, 데이터 및 프로세스를 사용할 수 있어 계획 및 제조 현장 작업을 디지털 스레드와 원활히 연결할 수 있습니다.
강력한 애플리케이션 기반 툴을 활용해 NC 프로그래밍을 간소화하고 자동화 할 수 있으며, 사이클 타임도 단축할 수 있습니다. 2.5축 가공 및 몰드 제조부터 동시 5축 밀링 및 대량 생산까지 NX를 사용하면 단일 CAM 소프트웨어로 보다 나은 파트를 보다 빠르게 만들 수 있습니다.
미국 미시건 주에 본사를 둔 JK Machining은 100만 여 이상의 사이클을 위해 설계된 대량 생산 금형인 class-101 금형에 주력합니다. 자동차 및 의료 고객은 고품질, 엄격한 공차, 적시 납품 및 합리적인 비용을 요구합니다.
JK Machining은 이전에 금형 설계 및 제조에 별도의 소프트웨어 시스템을 사용했습니다. 설계에서 생산으로 이동하려면 데이터 전송이 필요했는데, 이는 프로세스에 추가 작업과 오류를 발생시켰습니다. 또한 불가피하고 빈번한 설계 변경을 처리하는 것도 복잡했습니다.
JK Machining은 NX가 가진 주요 기능을 눈여겨 보고 이를 선택했습니다. NX의 CAD 툴에는 고객의 모델 작업을 위한 강력한 기능이 포함돼 있습니다. NC 프로그래밍의 경우 JK는 NX CAM의 최첨단 5축 및 고속 가공 기능을 활용해 고급 공작 기계를 최대한 활용할 수 있었습니다. NX는 완전히 통합된 기능으로 설계에서 제조에 이르는 전체 몰드 개발 프로세스를 자동화합니다.