백서
시뮬레이션 기반 설계의 네 가지 주요 이점
제품 혁신에서 시뮬레이션 기반 설계의 이점
지금 다운로드하십시오.
제품 설계 시뮬레이션의 필요성을 입증하는 새로운 과제
제조업체는 제품 복잡성 증가, 개발 예산 부족, 경쟁이 치열한 비즈니스 환경 속에서 설계 단계에서 제품 동작을 더 자세하게 파악해야 한다는 압박을 지속적으로 받고 있습니다. 혁신을 강화해야 하며 이를 통해 새로운 시장 기회를 창출할 수 있습니다. 혁신의 필요성 외에도 더 우수한 품질, 신뢰성, 풍부한 기능 등으로 제품을 차별화해야 한다는 엄청난 압박이 있습니다. 개발 일정이 단축되고 출시 속도를 높여야 하는 업계 환경으로 인해 혁신적인 제품을 더 빠르게 개발해야 합니다. Siemens Accelerated Engineering 이니셔티브는 이러한 문제를 전체적으로 해결할 수 있습니다.
시뮬레이션 기반 설계로 생산성 향상
Aberdeen은 시뮬레이션 기반 설계를 설계 프로세스 초기에 시뮬레이션을 사용하는 것으로 정의하며 시뮬레이션 기반 설계의 원리는 간단합니다. 설계 엔지니어의 수가 시뮬레이션 전문가의 수보다 5:1 또는 10:1로 많으므로 시뮬레이션 전문가 그룹을 분리하는 워크플로는 설계 프로세스에서 병목 현상을 초래할 수 있습니다. Aberdeen이 자체 보고한 메트릭의 성과를 기준으로 상위 20%로 정의된 업계 최고 수준의 기업들은 시뮬레이션을 설계 환경에 직접 도입하여 전문가 팀의 병목 현상을 제거함으로써 이에 대응했습니다. 이 주장을 뒷받침하는 표는 전체 보고서 PDF 문서에 포함되어 있습니다.