새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Valor 프로세스 엔지니어링 솔루션은 양질의 일관된 표면 실장 기술 (SMT) 프로세스 자료 제공을 간소화 해 다품종 소량 생산 엔지니어링 요구사항을 효율적으로 충족할 수 있도록 지원합니다. 지능형 ECAD 설계 소프트웨어, 비지능형 Gerber 파일 등 소스가 무엇이든 Valor 프로세스 엔지니어링 솔루션은 단일 디지털 트윈 제품 모델에서 모든 PCB 자료를 제공하며, 이를 통해 프로그램 완료 전에 기계 작업을 줄일 수 있습니다.
CAD 가져오기, BOM 가져오기, 패널화 및 부품 데이터 관리와 같은 데이터 준비 작업은 모든 프로세스 요구사항에 대해 단 한 번 PCB 어셈블리 디지털 트윈을 생성합니다. 동일한 모델을 사용해 스텐실 설계, SMT 프로그래밍, 검사 프로그래밍, 테스트 프로그래밍 및 어셈블리 작업 지침에 완전하고 일관된 데이터를 제공할 수 있습니다. Valor 프로세스 엔지니어링 솔루션을 사용하면 제조 우수 사례, 라이브러리 및 고객 데이터 준비 절차를 비롯한 제조 노하우를 보존할 수 있습니다.
Valor 프로세스 엔지니어링 솔루션은 양질의 일관된 표면 실장 기술 (SMT) 프로세스 자료 제공을 간소화 해 다품종 소량 생산 엔지니어링 요구사항을 효율적으로 충족할 수 있도록 지원합니다. 지능형 ECAD 설계 소프트웨어, 비지능형 Gerber 파일 등 소스가 무엇이든 Valor 프로세스 엔지니어링 솔루션은 단일 디지털 트윈 제품 모델에서 모든 PCB 자료를 제공하며, 이를 통해 프로그램 완료 전에 기계 작업을 줄일 수 있습니다.
CAD 가져오기, BOM 가져오기, 패널화 및 부품 데이터 관리와 같은 데이터 준비 작업은 모든 프로세스 요구사항에 대해 단 한 번 PCB 어셈블리 디지털 트윈을 생성합니다. 동일한 모델을 사용해 스텐실 설계, SMT 프로그래밍, 검사 프로그래밍, 테스트 프로그래밍 및 어셈블리 작업 지침에 완전하고 일관된 데이터를 제공할 수 있습니다. Valor 프로세스 엔지니어링 솔루션을 사용하면 제조 우수 사례, 라이브러리 및 고객 데이터 준비 절차를 비롯한 제조 노하우를 보존할 수 있습니다.
EMS (전자 제조 서비스) 기업은 생산 기업보다 더 많은 프로젝트에 대한 견적을 내야 합니다. Valor BOM Connector는 PCB 어셈블리를 위한 정확한 견적을 산출하는 시간을 단축할 수 있는 새로운 솔루션입니다.
Valor Process Preparation은 모든 제조 프로세스 정의와 엔지니어링 데이터의 단일 중앙 데이터베이스를 생성해 장비 공급업체와 제조 현장을 넘나들 수 있는 유연성을 제공합니다. 모든 제조 프로세스 단계의 단일 환경 역할을 하는 Process Preparation은 데이터를 최신 상태로 유지하며 오류 없는 제조 프로세스를 구현합니다.
포괄적 디지털 트윈 방법론을 통해 인쇄 회로 기판(PCB) 어셈블리, 검사 및 테스트 프로세스 전체를 가상화하여 기업 전반에서 완전히 동기화된 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이 백서는 포괄적 디지털 트윈을 개발하는 이유, 구현 방법, PCB 설계자와 제조업체가 ...
견적 및 가격 책정 프로세스는 전자 제조 서비스 회사에 여러 과제를 제기합니다. 전자 제조 서비스 회사들은 실제 제작하는 제품보다 훨씬 더 많은 제품을 견적하기 때문에 데이터 표준화의 부족, 불일치를 파악하기 위한 데이터 소스 비교 문제, 비효율적인 프로세스 비용...
High Mix Low Volume is one of the main challenges of electronics manufacturers (EM). The need to configure and introduce new revisions to the marke...
SMT(표면 실장 기술) 엔지니어링 소프트웨어를 업데이트하거나 차세대 소프트웨어로 마이그레이션하면 수율과 생산성을 높이고 보안을 강화할 수 있습니다. 또한 지원 계약을 갱신하는 데 필수적일 수 있습니다. 하지만 인력, 기술 및 재정적 요인으로 인해 SMT 소프트웨...