새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Teamcenter® 소프트웨어는 혁신을 위한 디지털 스레드를 통해 기능 사일로 전반에 걸쳐 사람과 프로세스를 연결하는 최신 적응형 PLM(제품 라이프사이클 관리) 시스템입니다. 비할 데 없이 폭넓고 심층적인 Teamcenter 포트폴리오는 매우 성공적인 제품을 개발하는 데 필요한 다수의 어려운 난제를 해결할 수 있음을 의미합니다. 쉽고 직관적인 Teamcenter 사용자 인터페이스를 통해 조직 전체의 사용자가 이전과는 달리 제품 개발 프로세스에 한층 더 쉽게 참여할 수 있습니다.
3D 설계, 전자장치, 임베디드 소프트웨어, 문서, BOM(Bill of Materials)을 비롯한 제품 데이터 및 프로세스를 제어하는 단계부터 Teamcenter를 시작해보십시오. 제조, 품질, 비용 엔지니어링, 규정 준수, 서비스, 공급망 같은 보다 많은 영역 및 부서 전반의 제품 정보를 활용하여 PLM 시스템의 더욱 높은 수익을 실현하십시오. Teamcenter는 비즈니스 변화에 적응하고 제품 개발의 모든 문제를 해결하는 데 필요한 유연성을 갖고 있습니다.
Teamcenter® 소프트웨어는 혁신을 위한 디지털 스레드를 통해 기능 사일로 전반에 걸쳐 사람과 프로세스를 연결하는 최신 적응형 PLM(제품 라이프사이클 관리) 시스템입니다. 비할 데 없이 폭넓고 심층적인 Teamcenter 포트폴리오는 매우 성공적인 제품을 개발하는 데 필요한 다수의 어려운 난제를 해결할 수 있음을 의미합니다. 쉽고 직관적인 Teamcenter 사용자 인터페이스를 통해 조직 전체의 사용자가 이전과는 달리 제품 개발 프로세스에 한층 더 쉽게 참여할 수 있습니다.
3D 설계, 전자장치, 임베디드 소프트웨어, 문서, BOM(Bill of Materials)을 비롯한 제품 데이터 및 프로세스를 제어하는 단계부터 Teamcenter를 시작해보십시오. 제조, 품질, 비용 엔지니어링, 규정 준수, 서비스, 공급망 같은 보다 많은 영역 및 부서 전반의 제품 정보를 활용하여 PLM 시스템의 더욱 높은 수익을 실현하십시오. Teamcenter는 비즈니스 변화에 적응하고 제품 개발의 모든 문제를 해결하는 데 필요한 유연성을 갖고 있습니다.
Teamcenter는 조직 전반에 공통된 BOM 정보 소스를 제공해 제품을 파악할 수 있도록 지원합니다. 기본적인 BOM 관리가 필요한 경우 또는 더 높은 유연성과 확장성을 갖춘 첨단 BOM 관리 및 구성이 필요한 경우 등 언제나 한층 혁신적이고 다양한 제품에 대한 시장 요구를 충족하고 그 이상의 만족도를 제공할 수 있습니다.
재료 및 물질 관리, 자동화된 공급업체 선언 프로세싱, 환경 규정 준수 등급 지정 및 보고, 지속성을 위한 PLM 프레임워크 제품에 필요한 지속성을 해결하고 규정을 준수하십시오.
디지털 스레드를 사용하는 제조 계획을 통해 사람, 시스템, 기계를 연결하여 제조 데이터와 프로세스 지식을 축적 및 관리하고, 작업을 지속적으로 개선합니다.
이러한 재료 기반 제품 설계의 시대에서는 귀사가 혁신적이고 지속 가능한 제품을 생산할 수 있도록 제품에 사용된 모든 재료의 라이프사이클을 관리하는 것이 중요합니다. Teamcenter Integrated Material Management는 설계, 시뮬레이션, 규정 준수 및 제조를 포함한 제품 라이프사이클의 모든 재료 관련 부분을 지원하는 전사적 종합 재료 데이터 관리 기능을 제공합니다.
Teamcenter 내 SDPD(시스템 기반 제품 개발) 솔루션이 멀티 도메인 제품 개발(기계, 전기 및 소프트웨어)과 비용, 신뢰성 및 제조 가능성 등의 고려 사항을 모두 지원합니다.
제품 구성 기능을 통해 비용을 증가시키지 않고도 보다 발전되고 다양한 제품을 공급하기 위한 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. Teamcenter®의 구성 백본을 활용하여 라이프사이클 전반의 가변성에 대한 공통 정의를 제공합니다. 정의된 지원 파생모델 셋이 포함된 제품, 기하급수적으로 많은 수의 파생모델이 가능한 보다 복잡한 제품 또는 주문할 때 마다 파트 및 설계의 새로운 파생 모델이 필요한 ETO(주문제작) 제품 중 어떤 제품을 제공할지 제품 구성을 제어할 수 있습니다.
제품 비용 관리 기능은 개발 프로세스 초기에 제품 및 도구에 대한 정확하고 일관되며 빠른 비용 계산 결과를 얻을 수 있는 다기능 솔루션을 제공합니다. 통합된 제품 수익성 계산을 통해, 제품의 단가와 제품 라이프사이클 전반의 가격을 예측하여 제품에 대한 투자를 보호할 수 있습니다. 제품 비용 관리는 제품 및 도구 비용에 대한 디지털 트윈을 제공합니다. 이를 통해 예상 비용과 시뮬레이션된 비용을 정확하게 제시하여 이익을 얻고 수익성을 개선할 수 있습니다.
요구 사항의 가치는 파악하는 데 있는 것이 아니라 제품 개발 프로세스를 주도하는 데에 있습니다. Teamcenter는 다양한 다운스트림 기능/형상/제품 아키텍처에 요구 사항을 할당하며, 이 모두는 보고서, 문서 및 대시보드를 생성하여 요구 사항 프로세스를 관리하는 동안 이루어집니다. Microsoft Word 및 Excel을 포함한 비슷한 Microsoft Office 애플리케이션에서 직접 요구 사항을 생성, 보기 및 편집할 수 있습니다. 라이프사이클 통합 요구 사항을 통해 전체 제품 라이프사이클에서 "통합을 시작하고 유지"한 개발 프로세스를 지원할 수 있습니다.
Teamcenter를 사용하면 복잡한 제품을 통합 계획 및 실행을 통해 단일 시스템에서 개발할 수 있습니다. 이러한 통합 접근 방식을 통해 다분야의 종속 팀이 효율적으로 협업하고 핵심 정보를 전달함으로써 시장 출시 시기가 크게 단축됩니다. 또한, 이 솔루션은 프로젝트 전반에 걸친 더 나은 가시성을 제공하므로 리더는 사건 발생 후 수습하는 방식 대신 문제를 예측하고 사전에 예방할 수 있습니다.
Quality planning increases the success of a product launch by identifying and mitigating risks early in the project. Quality data management ensures the complete documentation of a product’s quality from development to the shop floor.
Teamcenter Service Lifecyle Management software helps you increase service revenue and profit with a single source of service knowledge, based on asset performance management, for better service operation planning and execution.
CAE 및 시스템 시뮬레이션을 효율적으로 관리하고 모든 의사결정권자가 제품 성능을 더 잘 이해할 수 있도록 공유하여 보다 확실하고 빠르게 혁신을 제공합니다.
Siemens Digital Industries software provides software design management by integrating application lifecycle management’s (ALM) software engineering data and processes with the rest of your product lifecycle management (PLM) tools, data, and processes. Leveraging a multi-domain integration framework, the integration of Teamcenter for PLM and Polarion for ALM enables the seamless interoperability of tools, data and processes.
Teamcenter는 공급업체와의 상호 작용을 관리할 수 있는 포괄적인 접근 방식을 제공합니다. 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 내부 및 외부적으로 프로세스를 조율하고 정보를 관리할 수 있습니다. 제품 개발 시 초기에 공급업체의 참여를 유도하고 부서 전반에 걸쳐 정확한 공급업체 정보에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다.
Teamcenter® 검색 및 분석 기능은 직관적인 PLM 검색 경험을 제공합니다. Teamcenter는 논리적 그룹으로 검색 결과를 시각적으로 표시하므로, 제품 데이터를 쉽게 드릴다운하고 원하는 것을 빠르게 찾을 수 있습니다. 보고 및 분석 기능은 여러 데이터 소스로부터 라이프사이클 전반에서 생성되는 데이터를 취합하여 집계하는 웹 기반의 사용하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 모든 것이 제품을 더 잘 파악하여 더 나은 의사결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
Teamcenter는 모든 MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) 데이터를 단일 PDM (product data management) 환경에서 제공해 엔지니어링 생산성을 향상시킵니다. 사용하는 MCAD 툴 개수에 관계없이, 기본 MCAD 환경에서 다른 툴에서 생성한 부품과 어셈블리를 쉽게 찾고 수정해 다중 CAD 어셈블리 또는 제품 설계에 통합할 수 있습니다. 엔지니어링 변경, 검증 및 승인 프로세스를 자동화 해 사이클 타임을 단축하고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.
제품 문서는 작성 비용이 많이 들 수 있으며 보존 기간이 깁니다. 매우 복잡하고 엄격한 기준까지 충족해야 합니다. 제대로 작성된 문서는 상당히 유용하며, 특히 서비스 업무를 지원하는 문서가 그러합니다. Teamcenter는 팀이 제품 변경사항과 일치하는 사양, 해석 보고서, 2D/3D 일러스트레이션, 스프레드시트, 테스트 결과 및 기술 자료를 작성해 개발 시간과 비용을 절감하면서 문서 정확성과 효과를 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
Teamcenter를 사용하면 PLM 프로세스를 관리하고 추적하는 데 드는 비용과 수작업을 줄일 수 있습니다. 여러 분야에 걸친 변경 관리부터 간단한 설계 검토 실행, 품질 문제에 대한 원활한 대처에 이르기까지 알맞은 데이터로 알맞은 작업에 인력을 집중시켜 적시에 알맞은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 변경 실행 시 모든 이해 관계자가 변경하는 내용과 이로 인한 영향을 정확히 파악할 수 있습니다.
Teamcenter 디지털 목업 및 시각화 기능을 사용하면 제품 라이프사이클 내 모든 관계자가 2D 및 3D 설계 데이터에 액세스하고 협업할 수 있어 정보에 기반해 제품 관련 의사결정을 내릴 수 있습니다. Teamcenter는 비용이 많이 드는 실제 시제품 대신 사용할 수 있는 가상 시제품을 여러 MCAD(Mechanical Computer-Aided Design) 형식에서 생성해 인체 공학 및 경로 계획 등과 같은 한층 특화된 스터디를 수행합니다. VR (가상 현실) 설계 검토 기능을 활용해 제품 디지털 트윈 가상 세계를 생생하게 체험할 수 있습니다.
적응형 PLM 기반 솔루션을 활용해 비즈니스나 시장 혁신에 따른 변화에 빠르게 대처할 수 있습니다. 사용자가 매일 사용하는 웹 브라우저나 장치, 설계 툴, 오피스 애플리케이션에서 PLM에 액세스 할 수 있어 비즈니스 전반의 협업이 쉬워집니다. 빠른 가치 실현과 낮은 소유 비용을 위해 온프레미스, 클라우드 및 사전 구성 중 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
Teamcenter 전기 CAD를 사용해 엔지니어링 변경, 검증 및 승인 프로세스를 자동화 해 사이클 타임을 단축하고 제품 품질을 개선할 수 있습니다. ECAD 관리 시스템을 사용해 PCB (Printed Circuit Board) 및 전기 와이어 하네스 설계 개발 시 캡처, 공유 및 협업을 수행하면 제조 릴리스 준비 완료 상태를 보다 정확하게 검증할 수 있습니다.
ANTONOV An-178, a world-class aircraft, takes flight only three years after concept with the help of Siemens Digital Industries Software solutions
See all Success Stories온디맨드 웨비나 | 25 분
MCAD 설계 파일을 검색, 작성하고 공유하느라 많은 시간을 허비하면 엔지니어링 생산성이 저하됩니다. 아까운 시간과 인재는 제품 설계에 투입하는 것이 바람직합니다. 본 웨비나를 통해 MCAD와 비 MCAD 사용자 모두가 쉽게 사용하고 공유할 수 있는 AutoCAD용 PDM에 대해 알아보십시오. 기계 및 전자 설계를 통합해 엔지니어링과 제조에 걸쳐 전체 제품 가시성을 확보하는 방법에 대해 알아보십시오. 데이터를 찾느라 아까운 작업 시간을 낭비하는 대신 기존 설계를 재사용하고 최적화하는데 집중할 수 있어 비용을 절감하고 더 큰 제품 혁신을 이룰 수 있습니다.
Benefits of Teamcenter PLM – Micron’s user story
PDM collects and takes control of design data, documents, BOMs and processes to help drive engineering productivity and improve collaboration. But ...
As the design and performance of products become more and more complex, companies must enter a new frontier of product innovation to stay competiti...
An integrated approach for calculating product CO2e footprint and cost along the entire value chain enables companies to make trade-off decisions b...