시험 센터에서 여러 화면이 있는 컴퓨터를 사용하는 엔지니어링

Simcenter

충격 및 진동 시험

Siemens의 충격 및 진동 시험 솔루션은 일상적인 진동 검증 시험을 위한 직관적인 도구부터 우주선 검증을 위한 고급 시스템에 이르기까지 다양합니다.

사실적인 환경 조건 재현

제품의 인증 및 검증에는 외부 자극(충격, 진동, 소음)이 적용되는 특정한 동적 시험이 필요합니다. 이러한 시험에서 자극 시스템은 운송 과정에서의 충격, 작동 중의 진동 또는 극한의 시작 조건 같은 자극에 영향을 받는 현실적인 환경 조건을 재현합니다.

Siemens의 충격 및 진동 시험을 위한 엔드 투 엔드 솔루션은 효과적인 고속 다중 채널 폐루프 셰이커 제어 시스템을 병렬 데이터 획득 및 강력한 해석 기능과 통합합니다. 이 솔루션은 루틴 랜덤, 충격, 사인, 복합 모드 시험을 위한 매우 직관적인 도구입니다. 이 솔루션은 포괄적인 시간 데이터 재현 애플리케이션, 다중축 진동 시험 및 음장 제어를 위한 고급 기능을 제공하며, 공간 시스템의 진동 및 음향 검증에 사용하기에 완벽하게 안전합니다. 시험 정의 및 해석을 위한 기능은 이 솔루션을 보완합니다.

우주 하드웨어를 위한 동적 환경 시험

Simcenter 시험 솔루션은 우주 하드웨어의 동적 환경 시험을 지원하는 완벽한 세트를 제공합니다.

충격 및 진동 시험 기능

여러 채널에서 데이터획득

Siemens의 랙 기반 연구소 데이터 획득 시스템은 확장 가능한 채널 수와 신뢰할 수 있는 고속 처리 성능을 결합합니다. 독립적인 모니터링을 위해 이 시스템을 사용하거나 기존 진동 컨트롤러에 여러 채널을 추가할 수 있습니다. Siemens의 솔루션은 고객의 요구에 가장 적합한 하드웨어 구성을 사용하여 진동, 음향 또는 충격 데이터를 실시간으로 기록, 해석 및 감소시킵니다.

Simcenter SCADAS 하드웨어 장치

MIMO 진동 시험

MIMO 진동 시험은 모든 진동 축을 동시에 자극할 수 있으므로 시험 효율성을 향상시킵니다. 실제와 같은 진동 환경을 적용하여 시험 신뢰도를 높입니다. Siemens의 고급 MIMO 진동 제어 시험 솔루션에는 강력한 적응형 제어 알고리즘이 내장되어 있어 여러 가진기로 다중 레퍼런스 프로파일(시간 또는 주파수)을 정확하게 복제할 수 있습니다.

다축 진동 시험에 사용되는 장비

음향 환경 시험

발사 전에 취약한 우주선이 발사 및 이륙 중 페어링 아래의 강한 음향 하중을 견딜 수 있는지 파악하기 위한 광범위한 시험이 필요합니다. Siemens의 혁신적인 폐루프 제어 솔루션을 사용하면 잔향실과 직접 음장 환경에서 확실하게 음향 시험을 수행할 수 있습니다. 안전하고 추적 가능하며 효율적이고 스마트한 제어 기능을 제공하여 하드웨어를 최대한 보호하고 발사체 매뉴얼에 명시된 대로 원하는 음향 수준을 달성할 수 있습니다.

음향 환경 시험에 대해 자세히 알아보기

로켓 발사

시험 정의 및 해석

Siemens의 동적 환경 시험 솔루션에는 시험 정의 및 해석을 위한 광범위한 솔루션이 포함되어 있습니다. 현실성 있고 가속화된 시험 프로그램을 정의하여 음장 장애를 재현하고, 충격 응답 스펙트럼 해석을 수행하여 충격 데이터를 해석하거나, 오프라인 데이터 축소를 사용하여 수백 개 채널의 진동 데이터를 줄일 수 있습니다.

시골길에서 쿼드 바이크를 타고 있는 한 남자

진동 제어 시험

충격 및 진동 제어 시험은 엔지니어가 제품을 인증하고 검증하여 외부 조건에서 제대로 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. Siemens의 직관적인 진동 적격성 시험 솔루션은 표준 사인, 랜덤 및 충격 가진에 대한 정확한 폐루프 셰이커 제어를 제공합니다. 이 솔루션은 시간 데이터 복제 또는 결합 시험을 위한 포괄적인 기능을 제공합니다. 또한 강력한 해석 도구로 엔지니어링 요구사항에 맞게 솔루션을 확장하여 테스트 데이터에서 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

진동 제어 시험에 대해 자세히 알아보기

노트북에서 Simcenter SCADAS 하드웨어 장치를 사용하여 진동 및 충격 시험을 실행하는 남성
고객 성공사례

Thales Alenia Space

Thales Alenia Space는 Siemens와 협력하여 우주 산업의 음향 시험을 위한 새로운 도구와 방법을 모색하고 있습니다. Thales Alenia Space의 프로젝트는 147데시벨의 직접 음장을 생성하는 탁월한 성능을 제공했습니다.

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry
Case Study

Thales Alenia Space partners with Siemens to explore new tools and methods for acoustic testing in the space industry

회사:Thales Alenia Space

업종:항공우주 및 방위

위치:Toulouse, France

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions