새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
열 관리를 최적화 해 효율적이며 안정적인 시스템을 설계합니다. 구성요소의 온도를 최적의 작동 범위로 유지하고 과도한 열을 배출하거나 이를 재사용 해 성능과 효율성을 향상시키는 것은 오늘날의 복잡한 시스템이 가진 태생적 과제가 됐습니다. Simcenter는 열 통합 문제를 해결할 수 있도록 사전 설계 단계에서 최종 검증에 이른 전체 설계 사이클을 망라하는 포괄적 솔루션 세트를 제공합니다.
Simcenter는 자동차, 비행기 또는 실내 쾌적성과 같은 열 성능을 극대화하는 동시에 에너지 효율성을 최적화합니다. Simcenter를 사용해 온도 제어 전략 설계 및 검증하는 경우, 주변 환경과의 상호 작용을 비롯한 시스템의 실제 운영 환경을 나타낼 수 있습니다. 또한 Simcenter를 사용하면 에너지 회수 시스템 통합과 이것이 성능과 에너지 소비에 미치는 영향을 연구할 수 있습니다. 또한 고급 포스트프로세싱 기능을 활용해 시스템의 에너지 흐름을 그래픽으로 시각화할 수 있습니다.
열 관리를 최적화 해 효율적이며 안정적인 시스템을 설계합니다. 구성요소의 온도를 최적의 작동 범위로 유지하고 과도한 열을 배출하거나 이를 재사용 해 성능과 효율성을 향상시키는 것은 오늘날의 복잡한 시스템이 가진 태생적 과제가 됐습니다. Simcenter는 열 통합 문제를 해결할 수 있도록 사전 설계 단계에서 최종 검증에 이른 전체 설계 사이클을 망라하는 포괄적 솔루션 세트를 제공합니다.
Simcenter는 자동차, 비행기 또는 실내 쾌적성과 같은 열 성능을 극대화하는 동시에 에너지 효율성을 최적화합니다. Simcenter를 사용해 온도 제어 전략 설계 및 검증하는 경우, 주변 환경과의 상호 작용을 비롯한 시스템의 실제 운영 환경을 나타낼 수 있습니다. 또한 Simcenter를 사용하면 에너지 회수 시스템 통합과 이것이 성능과 에너지 소비에 미치는 영향을 연구할 수 있습니다. 또한 고급 포스트프로세싱 기능을 활용해 시스템의 에너지 흐름을 그래픽으로 시각화할 수 있습니다.
Ensure the comfort of passengers and crew in aircraft, ships, submarines, trains and battle tanks. Simcenter Amesim helps design the cabin, bleed system control, global energy management, air conditioning, ventilation circuit and carbon dioxide bottle discharge systems. The solution enables you to take into account temperature, humidity, pressure and change of pressure rate in dynamic conditions. It helps you design systems with higher efficiency, lower weight and volume, and reduced energy consumption.
공조 루프 또는 히트 펌프 시스템의 설계를 연구 및 최적화하고, 실내 냉난방 프로세스를 평가하며 외부 조건과 실내 공기 온도 및 습도에 대한 기술적 선택의 영향을 확인하고, 승객이 느끼는 열 쾌적성을 평가합니다.
Simcenter를 사용해 고체, 액체 및 기체 간 열 전달과 상 변화 현상을 시뮬레이션 해 모든 유형의 열 관리 시스템을 모델링합니다. 펌프, 온도 조절기, 열 교환기 같은 포괄적 구성요소 세트를 활용해 시스템의 과도 거동을 정확히 탐색할 수 있습니다. Simcenter를 사용하면 여러 서브시스템 간의 열 상호 작용을 고려하면서 구성요소의 크기를 조정하고 여러 아키텍처나 제어 전략을 비교할 수 있습니다.
배터리나 전기 모터 같은 중요한 서브시스템의 온도를 계속 제어하면서 열 에너지를 관리해 주행 거리와 실내 편의성을 최적화합니다. Simcenter를 사용하면 모든 자동차 서브시스템의 전기 및 열적 측면을 모델링 할 수 있습니다. Simcenter STAR-CCM+ 전산 유체 역학 (CFD) 기술과의 긴밀한 통합으로 고급 열 교환기 스택 해석의 이점을 누릴 수 있습니다.
최대 열 안전성과 높은 에너지 효율성을 통합합니다. Simcenter는 열 교환기, 펌프 및 서모 스탯을 최적화 해 엔진의 올바른 냉각을 지원합니다. 사용자 친화적인 단일 시뮬레이션 환경에서 준비 단계, 제어 전략 및 HVAC 시스템과의 통합을 모두 최적화합니다. 상 변화 재료나 고급 열 회수 시스템과 같은 혁신적인 기술 평가도 할 수 있습니다.
Developing a water-cooled industrial engine with the help of Siemens Digital Industries Software
See all Success StoriesHow the Digital Twin helps further conventional powertrain design and optimization despite investment reduction
차량 열 관리 아키텍처 최적화를 위한 Simcenter 시스템 시뮬레이션 솔루션에 대해 알아보십시오
Optimize your overall heavy machine powertrain thermal system design using simulation
향상된 연소기 설계 및 한층 효율적인 터빈 블레이드 냉각을 통한 핫 섹션 성능 향상