새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
디지털 시대에서는 더욱 짧아진 테스트 주기, 충돌하는 성능 요구 사항, 증가하는 제품 복잡성 및 원가 절감의 제약 내에서 실제 설계를 테스트, 검증, 최적화해야 하는 것이 여전히 매우 중요합니다.
Simcenter Testing Solutions로 테스트 프로세스를 개선하고 생산성 및 제품 혁신을 강화하십시오. Siemens 솔루션은 광범위한 테스트 요구 사항을 포괄하는 완전한 수집, 해석, 모델링 소프트웨어 제품군을 갖춘 다중 물리학 데이터 수집 하드웨어입니다.
Simcenter Testing Solutions는 혁신적인 스마트 제품에 대한 중요한 통찰력을 제공하고, 테스트 생산성과 효율성을 높이고, 최고의 품질을 유지하고, 팀 협업 및 엔지니어링 유연성을 향상시키고, 시뮬레이션 모델 업데이트를 통해서 궁극적으로 비용을 절감합니다.
디지털 시대에서는 더욱 짧아진 테스트 주기, 충돌하는 성능 요구 사항, 증가하는 제품 복잡성 및 원가 절감의 제약 내에서 실제 설계를 테스트, 검증, 최적화해야 하는 것이 여전히 매우 중요합니다.
Simcenter Testing Solutions로 테스트 프로세스를 개선하고 생산성 및 제품 혁신을 강화하십시오. Siemens 솔루션은 광범위한 테스트 요구 사항을 포괄하는 완전한 수집, 해석, 모델링 소프트웨어 제품군을 갖춘 다중 물리학 데이터 수집 하드웨어입니다.
Simcenter Testing Solutions는 혁신적인 스마트 제품에 대한 중요한 통찰력을 제공하고, 테스트 생산성과 효율성을 높이고, 최고의 품질을 유지하고, 팀 협업 및 엔지니어링 유연성을 향상시키고, 시뮬레이션 모델 업데이트를 통해서 궁극적으로 비용을 절감합니다.
Automotive development teams need to know how the different noise and vibration sources from their vehicles will contribute to the overall NVH performance. They also deal with increased engineering complexity across many vehicle variants while being under time and budget restrictions. How can they predict NVH performance without any prototype available?
최신 국제 표준을 준수하는 동시에, 가장 폭넓은 산업 분야 및 엔지니어링 업무를 지원하는 Siemens의 음향 테스트 솔루션은 프로젝트의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. Siemens의 직관적인 솔루션에 기반한 전문 지식을 토대로, 매력적인 음향 특성이 포함된 혁신적인 제품을 설계해 보십시오.
테스트 부서에서 만들어지는 데이터 양은 엄청납니다. 테스트 데이터 결과를 변환하고 시각화하며 분석하는 데에는 시간이 소요되며, 특정 애플리케이션 지식이 필요한 경우도 있습니다. Simcenter Testlab 애플리케이션은 데이터 수집, 분석 및 보고를 간소화하는 완벽한 툴입니다.
Accelerate the development of multi-sensor automated driving applications with a high-speed in-vehicle data collection solution.
Testing autonomous vehicles and cooperative systems, including networked interactions with other road users, road side equipment and online service providers.
Siemens의 엔드-투-엔드 내구성 테스트 솔루션을 기반으로 전체 테스트 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Simcenter는 견고하고 신뢰할 수 있는 데이터 수집 하드웨어를 종합적인 처리 및 해석 소프트웨어 기능과 고유한 방식으로 통합합니다. Siemens 솔루션은 채널 설정 및 측정에서 검증, 통합, 해석, 보고에 이르는 일반적인 테스트 캠페인의 모든 단계를 지원합니다.
병렬 데이터 수집 및 강력한 해석 기능과 더불어, 루틴 진동 검증 도구에서 효과적인 고속 다중 채널 폐회로 셰이커 제어 시스템에 이르는 다양한 범위의 동적 환경 테스트를 지원하는 종합적인 솔루션을 선택해보십시오.
센서 및 익사이터에서 포괄적인 데이터 수집, 해석, 보고 솔루션에 이르기까지, 다중 물리학 테스트 요구 사항을 위한 엔드-투-엔드 솔루션을 제공하는 파트너를 통해 하드웨어를 선택하여 구매, 테스트, 유지 관리 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
강력하고 안정적인 EOL (end-of-line) 테스트를 수행하십시오. Siemens의 산업 품질 테스트 시스템은 필요한 모든 센서와 정확한 음향 및 진동 신호 기록 하드웨어, 스마트 신호 분석, 유연한 테스트 벤치 제어 소프트웨어를 통합해 적격 여부 검수를 정확하게 수행하고 파트의 사양 충족 여부와 기계의 안전한 작동을 확인합니다.
A sound understanding of the advanced materials used in innovative products is essential for fast and responsive product development. Our materials testing solutions accurately characterize the mechanical and acoustic properties of new and innovative materials and components, which in turn feeds simulation models, allows to compare between different materials, or helps to improve existing products.
테스트 및 시뮬레이션 툴을 통합하여 시스템 엔지니어링을 가속화합니다. 개발 주기 전체에 걸쳐 사용되는 툴과 방법을 최대한 일관적으로 유지합니다.
속도, 토크, 제어 전략이 음질, (비틀림) 진동, 에너지 효율성에 미치는 영향을 수집하고 해석하여 회전 기계의 성능을 최적화 합니다. 실험실과 현장에서 사용되는 Siemens의 종합적인 테스트 시스템은 시간을 절약하고, 데이터 신뢰도를 높이고, 통찰력을 극대화 합니다.
From market input to design, production, quality assurance, and finally your customers assembly floors and the shop shelves. In our ISO 17025 accredited and independent test center we offer a wide range of (Automotive) safety components and systems tests: from helmets to complete restraint systems. Next to development testing we offer the final and independent verification of your product’s compliance against worldwide standards.
소규모 구조에 미치는 영향력 테스트를 수행하거나, 수 백개의 측정 채널을 통해 대규모 캠페인을 실행하거나, 실험 데이터로 3D 유한 요소 모델을 검증할 경우 기존의 최신 엔지니어링 전문 지식을 활용하고 테스트 효율성을 극대화합니다.
Understand how a component or product assembly reacts under load with digital image correlation (DIC) technology. Measure full-field 3D displacement, strain and acceleration everywhere at once, under any load, with only a pair of cameras for faster and more responsive development cycles.
The family of thermal characterization hardware solutions provide component and systems suppliers with the ability to accurately and efficiently test, measure and thermally characterize semiconductor integrated circuit packages, single and arrayed LEDs, stacked and multi-die packages, power electronics modules, thermal interface material (TIM) properties, and complete electronic systems.
Siemens Digital Industries Software technology plays a key role in helping Fiat optimize NVH performance; company solves noise problems in days instead of weeks
See all Success Stories