새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Simcenter를 활용해 동급 최강의 시뮬레이션 기술을 활용해 보십시오. 이 플랫폼에는 잘 알려진 솔버, 심도 있는 성능 해석 기능, 강력한 이산 분할 및 동시 처리 기능을 비롯한 여러 가지 수치 기능이 포함돼 있습니다. 또한 Simcenter는 수많은 모델 간소화 툴로 간소화 된 실시간 호환 라이브러리 덕분에 모든 MiL (model-in-the-loop), SiL (software-in-the-loop) 및 HiL (hardware-in-the-loop) 단계를 포괄 할 수 있습니다. Simcenter 모델은 12개 이상의 RT 하드웨어에 사용할 수 있습니다.
사용자 친화적인 FEA/FEM 및 CAD 가져오기 기능과 CFD 또는 MBS 툴을 사용하는 많은 전용 인터페이스를 통해 원활한 1D/3D 통합을 보장합니다. Simcenter는 FMI (Functional Mock-up Interface) 표준의 모든 커플링 모드를 지원합니다. 일반적인 연동 해석 인터페이스를 사용하면 자체 개발 코드나 레거시 코드와의 커스텀 커플링이 가능합니다. 또한 Modelica 언어 지원은 단일 플랫폼 내에서 causal과 acausal 방식을 동시에 지원할 수 있는 중요한 이점을 제공합니다.
Simcenter를 활용해 동급 최강의 시뮬레이션 기술을 활용해 보십시오. 이 플랫폼에는 잘 알려진 솔버, 심도 있는 성능 해석 기능, 강력한 이산 분할 및 동시 처리 기능을 비롯한 여러 가지 수치 기능이 포함돼 있습니다. 또한 Simcenter는 수많은 모델 간소화 툴로 간소화 된 실시간 호환 라이브러리 덕분에 모든 MiL (model-in-the-loop), SiL (software-in-the-loop) 및 HiL (hardware-in-the-loop) 단계를 포괄 할 수 있습니다. Simcenter 모델은 12개 이상의 RT 하드웨어에 사용할 수 있습니다.
사용자 친화적인 FEA/FEM 및 CAD 가져오기 기능과 CFD 또는 MBS 툴을 사용하는 많은 전용 인터페이스를 통해 원활한 1D/3D 통합을 보장합니다. Simcenter는 FMI (Functional Mock-up Interface) 표준의 모든 커플링 모드를 지원합니다. 일반적인 연동 해석 인터페이스를 사용하면 자체 개발 코드나 레거시 코드와의 커스텀 커플링이 가능합니다. 또한 Modelica 언어 지원은 단일 플랫폼 내에서 causal과 acausal 방식을 동시에 지원할 수 있는 중요한 이점을 제공합니다.
Simcenter 3D, Simcenter STAR CCM+ 및 기타 CAE 소프트웨어와 같은 다른 외부 CAx 소프트웨어 프로그램과의 인터페이스를 활용해 폐쇄 툴 체인에서의 제품 개발을 한층 효율적으로 진행할 수 있습니다. 이러한 인터페이스를 사용하면 CAD, CAE, FEA/FEM, CFD 및 MBS와 같은 타 도메인의 여러 애플리케이션을 쉽게 활용할 수 있습니다. Simcenter는 3D CAE 툴과의 안정적인 연동 해석을 보장하는 고급 커플링 기능과 모델에서 구조의 CAD 형상이나 FEA 모달 데이터를 통합하는 가져오기 기능을 제공합니다.
개발 사이클의 모든 단계에서 시스템 및 제어 엔지니어 간 효율적인 협업을 구현합니다. 대부분의 Simcenter 라이브러리는 실시간으로 가능하므로, 강력한 모델 간소화 툴로 간소화된 연속 프로세스를 통해 물리적 관련성을 유지하면서 모델을 간소화할 수 있습니다. 제어 검증은 C-코드 통합 및 Simulink 인터페이스를 통해 가능합니다. Automation Connect 모듈은 "디지털 트윈" 모델을 실제 또는 가상 PLC (programmable logic controllers)와 연결합니다.
Extend your use of Simcenter with Modelica, the open standard physical systems description language. Not only can you build multi-physics acausal models using tools of the Modelica platform, you can also use Simcenter powerful features to run and analyze the full system. You can develop, enhance and reuse Modelica libraries to describe dynamic multi-physics systems, and combine them seamlessly with the Simcenter native libraries: the best of both worlds in your hands.
일반 연동 해석 인터페이스를 활용해 Simcenter 모델을 인하우스 또는 레거시 코드 내에서 내 보낸 연동 해석 DLL로 실행합니다. 또한 이 인터페이스는 공유 메모리나 TCP-IP 연결을 통해 개별 Simcenter 모델 간 CPU 효율적인 연동 해석을 지원합니다. 또한 Simcenter는 1.0 및 2.0 버전 모두에서 FMI (Functional Mock-up Interface) 표준의 모든 커플링 모드를 지원합니다. 그러므로 더 많은 FMI 호환 툴과 원활하게 인터페이스 됩니다.
동적 거동 매우 자세히 포착하고 재현할 수 있는 최첨단 수치 방법을 사용해 시스템을 정확하게 시뮬레이션합니다. 배치 및 최적화 연구를 위한 개별 파티셔닝 라이브러리와 내장 병렬 처리 기능은 고성능 컴퓨팅 사용을 위한 특정 스크립트 및 라이브러리 뿐만 아니라 멀티 코어 아키텍처에 대한 빠르고 효율적인 시뮬레이션 및 설계 공간 탐색을 허용합니다. 이 소프트웨어에는 성능 해석기와 같은 툴이 포함돼 있어 시뮬레이션 성능을 더 잘 평가하고 파악할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 현대 자동차가 실제 차량 테스트를 40% 축소할 수 있도록 지원합니다
See all Success StoriesEric Wendeberg and Kim Bladh, Senior Technical Consultants at CAE Value AB, explain how they use Simcenter Amesim and Simcenter HEEDS to perform mu...
Karim Nassar, Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to create or reuse Modelica models within Simcenter Amesim.
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...