새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
구조 동역학 테스트를 실행하려면 테스트에 많은 시행착오가 따르고 설정에 오랜 시간이 걸리던 시대는 이제 끝났습니다. 통합된 Simcenter Testing Solutions를 활용하면 모달 테스트 및 모달 해석을 수행하는 데 필요한 시간이 며칠에서 몇 시간으로 단축됩니다. 이 솔루션은 문제의 근본 원인에 집중하고, 구조적 약점을 해결하는 최적의 해결책을 탐구할 수 있도록 지원하는 최신 모달 매개변수 식별 방법을 제공합니다.
Siemens 솔루션에는 모달 테스트 분야에서 축적된 40년간의 경력이 반영되어 있습니다. 소규모 구조에 미치는 영향력 테스트를 수행하거나, 수백개의 측정 채널을 통해 대규모 캠페인을 실행하거나, 실험 데이터로 3D 유한 요소 모델을 검증할 경우 기존의 최신 엔지니어링 전문 지식을 활용하고 테스트 효율성을 극대화합니다.
구조 동역학 테스트를 실행하려면 테스트에 많은 시행착오가 따르고 설정에 오랜 시간이 걸리던 시대는 이제 끝났습니다. 통합된 Simcenter Testing Solutions를 활용하면 모달 테스트 및 모달 해석을 수행하는 데 필요한 시간이 며칠에서 몇 시간으로 단축됩니다. 이 솔루션은 문제의 근본 원인에 집중하고, 구조적 약점을 해결하는 최적의 해결책을 탐구할 수 있도록 지원하는 최신 모달 매개변수 식별 방법을 제공합니다.
Siemens 솔루션에는 모달 테스트 분야에서 축적된 40년간의 경력이 반영되어 있습니다. 소규모 구조에 미치는 영향력 테스트를 수행하거나, 수백개의 측정 채널을 통해 대규모 캠페인을 실행하거나, 실험 데이터로 3D 유한 요소 모델을 검증할 경우 기존의 최신 엔지니어링 전문 지식을 활용하고 테스트 효율성을 극대화합니다.
Combine modal testing and analysis tools to validate your 3D simulation models, perform vibration response calculations, or complete a root cause and damage detection analysis. Our solutions integrate over 40 years of engineering experience to help you easily perform a full experimental modal analysis.
Ground vibration testing (GVT) is a critical step in an aircraft’s flight certification process. The test experimentally measures the aircraft’s dynamic characteristics in different configurations, in order to validate the models used during aircraft design and predict flutter behavior. Our proven GVT solution shortens testing and analysis time without compromising results accuracy.
모달 해석, 진동 문제 해결 또는 전달 경로 해석 실행 등의 어떤 상황에서든 정확한 주파수 응답 함수(FRF)를 얻는 것은 신뢰성 있는 NVH 테스트 및 해석을 위한 출발 지점입니다. 충격 해머 및 셰이커 테스트를 위한 Siemens의 전용 솔루션과 폭넓은 선택이 가능한 자극 프로파일을 기반으로, 테스트 시나리오를 실행하고 최고 품질의 데이터를 신속하고 효율적으로 얻을 수 있습니다.
Use digital image correlation (DIC) for full-field vibration testing when interested in detailed local response, when faced with challenging test conditions such as rotating equipment or high temperate surfaces or to avoid mass-loading on light weight structures. Feed our experimental and operational modal analysis software with 3D full-field strain or vibration data and capture the entire mode shape and exact peak locations. Or combine traditional accelerometer-based modal testing with digital image correlation to obtain both global behavior and a very detailed representation of a smaller section at an unparalleled spatial resolution.
One of the main objectives of modal analysis is to identify natural frequencies, modal damping and mode shapes of structures or objects, obtained from measured data. Rely on our state-of-the-art modal parameter identification algorithms to easily obtain accurate, reliable and repeatable modal estimates from frequency response functions (FRF) or operational data.
Efficiently test objects or structures in any situation. As obtaining actual damping parameters is critical to assess a structure’s fatigue life, our solutions let you derive modal parameters from operating conditions, and test structures that are too large or heavy for laboratory setups. Our trustworthy operational modal analysis solutions allow you to effortlessly derive a structural model from field testing without extra instrumentation.
Streamline your process of analyzing and solving vibration issues. Simcenter Testing Solutions help you quickly pinpoint the root causes of vibration issues and offer powerful analysis tools to remedy structural weaknesses. From basic tools to advanced solutions, our Simcenter offering is always adapted to your needs.
Simcenter software solution enables the global manufacturer to create high-speed milling machines for the furniture industry
See all Success Stories본 웨비나를 통해 모달 해석의 기본과 이를 활용해 진동 또는 소음 문제의 근본 원인을 파악하고 이를 효율적으로 해결하는 방법에 대해 알아보십시오.
Learn how to obtain a high-quality modal model of a gearbox housing part by performing impact testing and shaker excitation combined with state-of-...