새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
부품 또는 제품 어셈블리가 응력이나 진동에 어떻게 반응하는지 이해하는 것은 모든 산업에서 매우 중요합니다. 하지만 제품과 재료가 점점 더 복잡해짐에 따라 엔지니어에게 선형 정적 해석을 뛰어넘는 도구가 필요하게 되었습니다. Simcenter에는 단일 사용자 환경에서 다양한 구조 해석 문제를 예측할 수 있는 필수 구조 솔루션이 포함되어 있습니다. 더 이상 선형 정적 해석, 피로 해석, 비선형 해석 등에 각기 다른 도구를 사용할 필요가 없습니다. 그 결과, 엔지니어링 부서에서 해석 도구들을 통합할 수 있으므로 단일 사용자 인터페이스만 알아도 다양한 해석을 수행할 수 있습니다.
부품 또는 제품 어셈블리가 응력이나 진동에 어떻게 반응하는지 이해하는 것은 모든 산업에서 매우 중요합니다. 하지만 제품과 재료가 점점 더 복잡해짐에 따라 엔지니어에게 선형 정적 해석을 뛰어넘는 도구가 필요하게 되었습니다. Simcenter에는 단일 사용자 환경에서 다양한 구조 해석 문제를 예측할 수 있는 필수 구조 솔루션이 포함되어 있습니다. 더 이상 선형 정적 해석, 피로 해석, 비선형 해석 등에 각기 다른 도구를 사용할 필요가 없습니다. 그 결과, 엔지니어링 부서에서 해석 도구들을 통합할 수 있으므로 단일 사용자 인터페이스만 알아도 다양한 해석을 수행할 수 있습니다.
Linear analysis is used to solve static problems, such as determining if a structure will fail under a prescribed load, and can also be used to solve transient problems where loads change over time. Simcenter features a complete range of integrated linear analysis functionality, including analysis for linear statics, normal modes and buckling. You can use these capabilities to evaluate structural performance for applications in a variety of industries.
If deformations are large, if linear material assumptions are invalid, or if contact is a factor, then nonlinear analysis is the appropriate simulation choice. Simcenter solves a wide range of nonlinear analysis problems. Nonlinear implicit and explicit analysis solvers enable engineers to address problems as simple as a plastic catch, or as complex as a car body roof crush analysis. Integrated explicit dynamic capabilities let you perform metal forming analysis or evaluate electronic hardware performance during a high impact drop test simulation.
LOC Group member, Longitude Engineering, uses Siemens Digital Industries Software technology to optimize efficient global collaboration for business growth
See all Success Stories