두 개의 화면에서 Simcenter CAD 임베디드 CFD 시뮬레이션을 보는 여성

Simcenter

CAD 임베디드 CFD 시뮬레이션

설계자와 해석 전문가를 위한 CAD(Computer-Aided Design)의 CFD(전산 유체 역학) 시뮬레이션

개발 일정 단축

설계자부터 해석 전문가까지 완전한 CAD 임베디드 CFD 소프트웨어를 사용하여 조기에 CFD 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. NX, Solid Edge, CATIA 및 Creo의 기본 CAD 지오메트리에 대한 유체 흐름 및 열 전달 시뮬레이션을 사용하여 일반적인 해석 워크플로 오버헤드를 제거해 개발 시간을 단축할 수 있습니다.

CAD 임베디드 CFD 시뮬레이션 기능

CAD 인터페이스를 통한 CFD 시뮬레이션

설계 엔지니어와 해석 전문가는 완전한 CAD 임베디드 CFD 시뮬레이션을 통해 직관적인 인터페이스와 CAD 지오메트리를 직접 사용하여 CAD 설계 환경에서 유체 흐름 시뮬레이션을 수행하고 열 전달을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 CAD 데이터 변환에 소요되는 시간 오버헤드가 제거되고, 지오메트리를 단순화하거나 CFD 단계를 준비할 필요가 없으며, 엔지니어가 여러 설계 연구를 수행하고 결과를 평가할 수 있습니다. 따라서 설계 엔지니어는 지오메트리 또는 작동 경계 조건의 수정이 성능에 미치는 영향에 집중할 수 있습니다. 시뮬레이션 결과를 개발 초기에 확인할 수 있으므로 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있습니다.

생성 중인 CAD 시뮬레이션

CFD 시뮬레이션 프런트로딩

시뮬레이션 프런트로딩은 설계 성능에 가장 큰 영향을 미치고, 실제 시제품 제작 비용을 절감하고, 후기 단계의 설계 재작업을 방지할 수 있는 개발 초기로 시뮬레이션을 이동하는 프로세스입니다. CFD 시뮬레이션을 프런트로딩하는 것은 전산 유체 역학 시뮬레이션을 설계 프로세스 초기로 이동하여 설계 엔지니어에게 맡기는 방식을 말합니다. 이와 같이 CAD 임베디드 CFD를 사용하여 CFD 시뮬레이션을 대중화하면 설계 엔지니어가 유체 흐름 및 열 성능을 평가하고 추세를 조사하며 제품 설계를 개선하기 위해 바람직하지 않은 설계 옵션을 제거할 수 있습니다. 방법론으로서의 CFD 프런트로딩은 시뮬레이션 프로세스의 속도를 수십 배 이상 향상시켜 전체 개발 시간을 단축할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어는 제품의 성능과 신뢰성을 최적화하고 실제 시제품 제작 및 개발 비용을 절감할 수 있습니다.

개발 단계 초기의 방법, 프로세스 및 IT 솔루션을 보여주는 흐름도

설계자를 위한 CFD 사용자 경험

CFD를 CAD 설계 환경에 통합하려면 CAD를 정기적으로 사용하는 기계 및 설계 엔지니어가 직관적으로 사용할 수 있어야 합니다. CFD 시뮬레이션을 정기적으로 사용하든 자주 사용하지 않든 직관적이고 친숙한 환경, 메뉴, 선택 및 논리적인 워크플로 단계를 갖추는 것이 좋습니다. 전처리, CFD 시뮬레이션 설정, 솔루션 모니터링, 결과 후처리 및 평가를 모두 CAD 설계 환경 내에서 결합하는 솔루션을 활용하면 이점이 많습니다. 지능형 자동화는 사용 편의성과 일관성을 제공하기 위해 설계 엔지니어에게 중요한 요소입니다. 이 기능은 분석 마법사의 형태로 시뮬레이션 설정, 자동 메싱 및 시뮬레이션 솔루션 진행 상황에 대한 실시간 피드백을 통해 사용자를 안내할 수 있습니다. 설계 엔지니어는 도표, 표, 보고서 형태로 빠르고 명확한 결과를 통해 가치를 실현할 수 있으며 추가 단계 없이 이러한 결과를 간단하게 생성할 수 있습니다.

Simcenter 소프트웨어 이미지

CAD 임베디드 CFD를 위한 자동화된 메싱

지능형 전처리 및 자동화는 설계 엔지니어부터 분석가까지 CAD 임베디드 CFD 도구를 사용하여 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. CAD 환경의 작업, 빠른 자동 누출 감지, 지오메트리를 신속하게 봉합하는 방법, 자동 유체 부피 감지는 모든 CFD 시뮬레이션 프로세스의 속도를 높일 수 있는 지능형 자동화의 바람직한 예입니다. CAD 지오메트리를 직접 작업하고, CAD 모델을 단순화할 필요 없이 복잡하거나 가변적인 품질의 지오메트리를 처리하도록 설계된 자동화된 메싱 기술은 설계 환경을 위해 더 빠르고 정확한 CFD의 핵심으로 인정받고 있습니다. 지오메트리 특징형상을 기반으로 자동 메시를 개선하는 안정적이고 강력한 데카르트 가상 경계 격자법은 유량 및 열 구배가 더 높은 영역의 경우 솔루션 적응형 세밀화와 결합할 수 있는 검증된 가치를 보유하고 있습니다.

매싱이 자동화되어 며칠에서 몇 시간, 몇 시간에서 몇 분으로 단축된다면, 일반적인 CFD 소프트웨어와 비교해 단축된 CFD 해석을 위한 진정한 국면의 변화를 제공하는 것입니다. 지능형 자동화와 혁신적인 자동 메싱 기술 및 간편한 사용을 결합하여 설계 엔지니어와 비전문가가 모두 설계 프로세스 초기에 CFD 해석을 안정적으로 실시할 수 있습니다. 또한 CAD 임베디드 CFD는 국소적인 메싱 제어 및 고급 옵션과 결합될 경우 숙련된 분석가가 광범위한 일반적인 CFD 문제를 해결할 수 있는 빠르고 효율적인 대안적 접근 방식을 제공합니다.

CAD 임베디드 CFD 도구의 화면 이미지

단순화 없이 CAD 지오메트리를 사용하는 CFD

단순화할 필요 없이 기본 CAD 지오메트리를 직접 사용하는 CAD 임베디드 CFD는 CFD를 위해 CAD를 준비하는 데 드는 전처리 및 시간이 제거되거나 최소화되는 이점을 제공합니다. 이 경우 팀 간의 정보 해석 오류도 사라집니다.

해석을 위한 CAD 지오메트리를 직접 사용하고 결과 및 설계 옵션을 평가하면 최적화된 설계에서 CAD 지오메트리의 빠른 통신을 통해 다운스트림 설계 기능 연결성이 향상됩니다.

CAD로 생성된 기계 파트 이미지 두 개 - 하나는 금속 외피가 있고 다른 하나는 부품을 통과하는 공기 흐름의 히트 맵을 보여주는 컷어웨이입니다.

CAD의 CFD 시뮬레이션 기반 설계 최적화

설계 엔지니어가 CFD 시뮬레이션을 조기에 더 자주 직접 수행할 수 있으면 확신을 가지고 더 나은 설계 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 다양한 모델 구성의 결과를 쉽게 비교하고, 지오메트리를 변경하여 더 많은 작동 조건을 평가하는 기능을 통해 시뮬레이션 인사이트를 설계에 더 밀접하게 활용할 수 있습니다. 쉽게 설정할 수 있는 파라메트릭 스터디, what if 시나리오 탐색 및 고급 실험 설계 기능을 사용할 수 있는 엔지니어는 설계 공간을 보다 완벽하게 탐색하여 프로젝트 기한 내에 더 나은 제품 성능과 신뢰성을 제공할 수 있습니다.

시뮬레이션을 사용하여 선택한 최적 설계의 동시 CAD 모델은 제조와 같은 다른 엔지니어링 기능에 즉시 전달 가능합니다. CAD 임베디드 CFD를 사용하면 유체 역학 시뮬레이션 기반 설계를 전체 제품 라이프사이클 관리 프로세스에 통합할 수 있습니다.

CAD 시뮬레이션에서 볼 수 있는 단일 파트의 여러 이터레이션