새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
최적화된 성능과 (연료) 효율성은 친환경 엔진 개발을 주도하는 필수 조건입니다. 그러나 소비자는 높은 신뢰도와 낮은 소음 수치와 함께 이러한 조건을 기대합니다. 또한, 제조업체는 회사의 브랜드 이미지를 반영하는 기분 좋은 제품 소리를 설계하기 위해 노력하고 있습니다. 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 엔진을 최적화하는 것은 다양한 분야에 대한 조율이 되었습니다.
NVH 엔지니어는 Siemens의 회전체 기계 테스트 솔루션을 사용하여 속도, 토크, 제어 전략이 음질, (회전) 진동, 에너지 효율성에 미치는 영향을 수집하고 분석함으로써 회전식 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다. 실험실과 현장에서 사용되는 Siemens의 종합적인 테스트 시스템은 시간을 절약하고, 데이터 신뢰도를 높이고, 기계의 동작에 대한 통찰력을 극대화합니다.
최적화된 성능과 (연료) 효율성은 친환경 엔진 개발을 주도하는 필수 조건입니다. 그러나 소비자는 높은 신뢰도와 낮은 소음 수치와 함께 이러한 조건을 기대합니다. 또한, 제조업체는 회사의 브랜드 이미지를 반영하는 기분 좋은 제품 소리를 설계하기 위해 노력하고 있습니다. 모든 요구 사항을 충족할 수 있도록 엔진을 최적화하는 것은 다양한 분야에 대한 조율이 되었습니다.
NVH 엔지니어는 Siemens의 회전체 기계 테스트 솔루션을 사용하여 속도, 토크, 제어 전략이 음질, (회전) 진동, 에너지 효율성에 미치는 영향을 수집하고 분석함으로써 회전식 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다. 실험실과 현장에서 사용되는 Siemens의 종합적인 테스트 시스템은 시간을 절약하고, 데이터 신뢰도를 높이고, 기계의 동작에 대한 통찰력을 극대화합니다.
Vehicle manufacturers resort to vehicle hybridization (HEV) and electrification (EV) to achieve lower pollutant emission and fuel consumption targets. At the same time (H)EV should offer outstanding engine performance and vehicle comfort. Our testing solutions are employed for the engineering of (hybrid) electric powertrain with the purpose of gear whine reduction, powertrain integration, and PWM control strategy optimization. They also help understand CVT, ICE-engine, and electric motor interaction.
Our internal combustion engine testing solutions simultaneously acquire all engine parameters required for efficient balancing of NVH and performance. The combined analysis of sound quality, torsional vibration, angle domain, combustion, and controller information saves time, increases data reliability, and maximizes insight even early in the development process.
Delivering high-quality products requires to-the-point target setting, competitive benchmarking and physical prototype validation. With our Simcenter testing solutions, easily collect in-field and laboratory operational data for full vehicle and powertrain NVH development.
Harmonic analysis is at the core of rotating machinery vibration and sound testing. Our state-of-the-art signature testing solutions include fixed sampling and synchronous order tracking to derive waterfall, order cuts, and engine maps from rpm and torque measurements in any operating condition. They make fully automated or highly interactive comparison of design variants easier than ever.
Torsional vibrations in power transmission systems induce noise and vibration disturbances that negatively impact comfort and may cause system failures. Our testing solutions help you visualize torsional vibrations, conduct high-precision rotational speed measurements on a wide range of angle and speed sensors, and analyze orders, narrowband waterfalls, and transmission errors.
GEA Grasso cuts number of testing systems from 3 to 1 with the help of Siemens Digital Industries Software solutions
See all Success Stories회전 기계에 대한 기본적인 내용을 다루는 유익한 웨비나를 시청해 보시기 바랍니다.
Advance powertrain testing and simulation to predict powertrain NVH performance.
Watch this webinar to learn about the rotodynamic measurement techniques and analysis tools