새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
차세대 추진 시스템을 개발합니다. 탑재된 추진 기술은 미래 설계 성공에 결정적 영향을 미칩니다. 증가하는 성능, 안전 및 효율성에 대한 요구는 혁신적인 추진 아키텍처를 통합하지 않고는 충족할 수 없습니다.
다중 물리 시스템 시뮬레이션 방식을 사용하면 다양한 아키텍처와 기술을 처리할 수 있습니다. Simcenter의 모델링 기능이 지원할 수 있는 기술 구현의 예로는 자동차 파워트레인 전기화, 우주 산업을 위한 재사용 가능한 발사 시스템, 선박을 위한 대체 연료 (LNG) 사용은 등이 있습니다. 단일 플랫폼에서 교차 시스템 영향에 대한 완전한 해석을 수행해 온보드 발전 또는 차량 오염 물질 배출과 같은 다양한 메트릭에 대한 추진 시스템의 영향을 설계하고 평가할 수 있습니다.
차세대 추진 시스템을 개발합니다. 탑재된 추진 기술은 미래 설계 성공에 결정적 영향을 미칩니다. 증가하는 성능, 안전 및 효율성에 대한 요구는 혁신적인 추진 아키텍처를 통합하지 않고는 충족할 수 없습니다.
다중 물리 시스템 시뮬레이션 방식을 사용하면 다양한 아키텍처와 기술을 처리할 수 있습니다. Simcenter의 모델링 기능이 지원할 수 있는 기술 구현의 예로는 자동차 파워트레인 전기화, 우주 산업을 위한 재사용 가능한 발사 시스템, 선박을 위한 대체 연료 (LNG) 사용은 등이 있습니다. 단일 플랫폼에서 교차 시스템 영향에 대한 완전한 해석을 수행해 온보드 발전 또는 차량 오염 물질 배출과 같은 다양한 메트릭에 대한 추진 시스템의 영향을 설계하고 평가할 수 있습니다.
제어를 비롯한 전체 내연 기관을 설계 및 최적화하고 연료 분사 서브시스템, 엔진 열 관리, 전기 장치 및 파워트레인 구성요소와의 통합을 연구합니다. 대체 엔진 아키텍처와 컨셉트 조사도 할 수도 있습니다.
The Simcenter Systems gas turbine solution allows you to assess the performance for a broad range of operating points, assess fuel consumption and study the impact of ambient conditions on thrust and power. Starting from a dedicated gas turbine performance tool, you can evaluate the on-design and off-design performance of multiple engines, such as single or multiple spool turbofans, turbojets and turboshafts. You can perform cycle parametric studies on engine configuration. And finally, the library allows you to simulate engine hybridization (adding an electric generator, a battery or a fuel cell) and how that might impact fuel consumption.
Control the operating temperature of gas turbine blades and extend their life. Understanding the cooling performance of the internal flow channels is critical to creating an optimal design. It is not practical to simulate all design options for channel designs in 3D. The 1D flow and thermal solvers provide upfront insight into the performance of the flow channels and heat transfer surfaces of a turbine blade.
Optimize the bleed air from the compressor for cooling the secondary air system of a gas turbine and improve the efficiency and performance of the engine. The advanced simulation capabilities provide the ability to get early insight into the flow characteristics in the cavities between rotor and stator and the minimum pressure and airflow required to minimize hot gas ingestion and maximize the life of the gas turbine.
다양한 시나리오에서 기존, 하이브리드 또는 전기 배터리와 같은 여러 파워트레인 구성을 시뮬레이션 해 선박 추진 시스템의 유체 역학적 성능을 최적화합니다. 엔진 모델과 제어 장치를 전체 선박 아키텍처에 통합해 다양한 부하 사례에 대한 연료 소비 및 NOx 배출량을 추정할 수 있습니다. Simcenter 시스템 시뮬레이션 모델을 CFD 계산의 데이터와 통합해 정확도와 시뮬레이션 시간을 적절히 조화시킬 수 있습니다.
시작 및 종료 중과 같은 과도 거동을 해석해 우주 추진 시스템 성능을 향상시킵니다. Simcenter를 사용하면 전체 엔진의 다양한 아키텍처를 평가하고 액추에이터나 전기화와 같은 다양한 서브시스템에 사용하는 다양한 기술을 평가해 엔진 성능을 최적화 할 수 있습니다. 예측 엔진 모델을 사용하는 고급 컨트롤러를 개발하고 추진 시스템과 비행 역학을 통합해 임무 수행에 따른 성능을 평가할 수 있습니다.
Ability to simulate both gas and liquid fuel injection using Simcenter Amesim also significantly reduces testing costs
See all Success StoriesDeveloping a waste heat recovery system management tool for their SISHIP ECOMAIN communication platform
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to assess the behavior of a rocket engine and design the associated c...
Hyun Sook Yoon Senior researcher at HHI (Engine and machinery division) testifies about their use of Simcenter Amesim to focus their engine design ...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to pre-size a hybrid aircraft propulsion using Simcenter Amesim.