기업은 무게를 줄이고 강도는 높이고 효율성을 향상시키기 위해 복합재 및 기타 고급 재료로 전환하고 있습니다. 그러나 새로운 재료를 개발하고 인증하는 데 드는 시간과 비용이 상당히 높기 때문에 새로운 재료를 채택하는 속도가 느려질 수 있습니다. 또한 첨단 재료는 예측하기 어려운 방식으로 작동하는 경우가 많으므로 신제품을 출시하는 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다.
Simcenter는 미세 구조 수준에서 재료가 언제, 어디서, 왜 고장날 수 있는지 식별하는 데 도움이 되는 다중 스케일 재료 시뮬레이션 소프트웨어를 제공합니다. 재료 미세 스케일 수준의 성능은 해당 재료를 사용하는 전체 부품 및 시스템 성능과 연결됩니다. 또한 Simcenter는 엔지니어가 재료를 최적화하여 고장을 방지하고 목표 성능에 도달할 수 있도록 지원합니다. 엔지니어는 Simcenter를 사용하여 신소재를 더 빠르게 더 낮은 비용으로 출시할 수 있으며, 설계가 예상대로 작동할 것이라고 확신할 수 있습니다.