새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
시장을 이끄는 주요 요인인 에너지 효율성, 안전성 및 성능에 대한 방안으로, 많은 제품에 성능을 최적화하거나 브랜드 특성을 개선하는 데 도움이 되는 컨트롤러, 전자 부품이 포함되고 있습니다. 첨단 제어 시스템의 광범위한 사용은 제품 개발, 시뮬레이션 및 테스트의 복잡성을 증가시킵니다.
Simcenter는 테스트 및 시뮬레이션 툴을 통합하여 개발 단계에서 시스템 테스트를 가속화하고 모델 기반 시스템 테스트 기능으로 포트폴리오를 확장합니다. 이는 전체 시스템 개발 주기에서 사용되는 툴과 방법을 최대한 일관적으로 유지하며, 매우 민첩한 메카트로닉스 시스템 엔지니어링 환경을 제공합니다. 모델 기반 시스템 테스트는 가상 모델, 결합된 가상-물리적 모델 및 실제 프로토타입을 사용하여 개발 주기 내내 속성별 평가를 가능하게 합니다.
시장을 이끄는 주요 요인인 에너지 효율성, 안전성 및 성능에 대한 방안으로, 많은 제품에 성능을 최적화하거나 브랜드 특성을 개선하는 데 도움이 되는 컨트롤러, 전자 부품이 포함되고 있습니다. 첨단 제어 시스템의 광범위한 사용은 제품 개발, 시뮬레이션 및 테스트의 복잡성을 증가시킵니다.
Simcenter는 테스트 및 시뮬레이션 툴을 통합하여 개발 단계에서 시스템 테스트를 가속화하고 모델 기반 시스템 테스트 기능으로 포트폴리오를 확장합니다. 이는 전체 시스템 개발 주기에서 사용되는 툴과 방법을 최대한 일관적으로 유지하며, 매우 민첩한 메카트로닉스 시스템 엔지니어링 환경을 제공합니다. 모델 기반 시스템 테스트는 가상 모델, 결합된 가상-물리적 모델 및 실제 프로토타입을 사용하여 개발 주기 내내 속성별 평가를 가능하게 합니다.
Ensure results consistency of your simulated and physical testing analyses. Model-based system testing allows you to employ the same analysis methods, the same libraries and parameter settings, regardless the origin of the data. Our solution gives access to simulated data from early engineering phases on and lets you analyze those identically to data measured on physical prototypes. The analysis and processing methods applied simultaneously on measured and simulated channels yield unambiguous data sets.
Forget about file formatting, data import, time-base synchronization and unit conversion. Model-based system testing takes the burden away by running your simulation models inside Simcenter Testlab and by enabling model-driven data selection of multi-physical simulation results from Simcenter Amesim. The simulation data and simulation model exchange helps to keep all your results automatically organized and properly displayed for immediate correlation.
Easily include simulation models using the FMI 2.0 standard – alike system simulation models from Simcenter Amesim – in any analysis process in Simcenter Testlab Process Designer. Use test data as FMI model input data to simulate operational conditions. The FMI model outputs become available as additional virtual channels in a test data format to augment test data for better engineering insights, for example, when direct measurements are not possible. Connect FMI model outputs to all existing analysis methods in the active process.
Connect development stages and predict subsystem behavior before vehicle integration
To lead in the rising engineering trend of model-based development, Simcenter introduces new model-based system testing (MBST) solutions.
Extending test measurements with FMI-based models
Read this white paper to learn more about model-based system testing and how to merge physical testing and simulation to unlock the potential of mo...