새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
물리적 프로토타입 사용을 엄격히 제한하면서 유압 및 공압 구성요소의 동적 거동을 최적화합니다. 다양한 구성요소, 기능 및 애플리케이션 중심 툴을 갖춘 Simcenter를 사용하면 모바일 유압 작동 시스템, 파워트레인 시스템, 항공기 연료 및 환경 제어 시스템과 같은 다양한 애플리케이션을 위한 유체 시스템을 모델링 할 수 있습니다.
Simcenter는 기능 모델에서 상세 모델에 이르는 유체 시스템을 모델링 할 때 전문/비전문 사용자 모두를 지원하는 포괄적인 구성요소 라이브러리를 제공합니다. 라이브러리 간의 원활한 커뮤니케이션과 정확한 물리적 현상 모델링을 통해 모든 유체 시스템을 설계하고 단일 플랫폼에서 제어 및 기타 관련 시스템을 통합할 수 있습니다.
물리적 프로토타입 사용을 엄격히 제한하면서 유압 및 공압 구성요소의 동적 거동을 최적화합니다. 다양한 구성요소, 기능 및 애플리케이션 중심 툴을 갖춘 Simcenter를 사용하면 모바일 유압 작동 시스템, 파워트레인 시스템, 항공기 연료 및 환경 제어 시스템과 같은 다양한 애플리케이션을 위한 유체 시스템을 모델링 할 수 있습니다.
Simcenter는 기능 모델에서 상세 모델에 이르는 유체 시스템을 모델링 할 때 전문/비전문 사용자 모두를 지원하는 포괄적인 구성요소 라이브러리를 제공합니다. 라이브러리 간의 원활한 커뮤니케이션과 정확한 물리적 현상 모델링을 통해 모든 유체 시스템을 설계하고 단일 플랫폼에서 제어 및 기타 관련 시스템을 통합할 수 있습니다.
밸브트레인, 크랭크트레인, 연료 분사, 윤활 및 냉각 시스템의 설계를 가속화합니다. Simcenter를 사용해 구성요소 크기를 지정하고 시스템 효율성을 평가 및 최적화하며 제어 전략을 검증할 수 있습니다. 다른 서브시스템과 연소실 간 상호 작용을 평가해 파워트레인 환경 내 서브시스템의 통합을 준비하고, 서브시스템 설계가 엔진 성능, 연비 또는 배출 가스에 미치는 영향을 해석할 수 있습니다.
Improve the performance of aircraft hydraulic systems by simulating their behavior for different sizing scenarios and flight missions. Simcenter Amesim provides a scalable approach to tackle engineering challenges ranging from low- to high-frequency dynamics. It allows you to integrate your hydraulic system models with those representing interfaced systems, such as electrical system, landing systems, and flight controls, to assess the aircraft performance at large. You can then estimate the system’s degraded performance by simulating how it responds to failures, and find alternative designs to meet certification requirements.
유압 또는 공압 시스템 및 구성 요소의 전반적 거동을 평가합니다. Simcenter는 펌프, 컴프레서, 밸브 및 액추에이터를 위한 사전 정의된 기능 구성요소 세트와 일련의 상세 지오메트리 기반 구성요소와 함께 제공됩니다. 전체 시스템에서 압력, 유속 및 온도 변화를 연구하고 압축성 흐름, 가스 혼합물, 열 효과, 폭기 및 캐비테이션을 고려해 밸브나 펌프와 같은 특정 구성요소 성능을 해석할 수 있습니다.
땅 고르기, 크레인, 크롤러, 광산 장비 등을 위한 견고하고 안정적인 유체 동력 작동 시스템을 설계합니다. Simcenter를 사용하면 발전 (가변 변위 펌프 및 부하 감지)을 줄이고 새로운 기능 (자체 고르기 및 제어 전략)을 개발하고 제품 품질과 견고성, 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 모든 하위 시스템을 고려하고 전체 유체 동력 시스템의 동적 거동을 예측할 수 있습니다.
Simcenter로 압축기 및 유압 펌프의 성능을 향상시키십시오. CAD 가져오기 기능을 사용하면 상세 지오메트리에서 고품질 모델을 쉽게 생성할 수 있습니다. 이는 유량 특성, 압력 리플 감소 및 정밀한 펌프 변위 조절과 같은 고성능에 대한 요구 증가를 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한 설계 사이클 초기에 통합 문제를 해결하고 제어 전략을 최적화 해 실제 액추에이터의 요청에 따라 펌프 흐름을 조정할 수 있습니다.
항공기 자세, 가속, 날개 굽힘 또는 비틀림을 고려하면서 복잡한 모양을 가진 저장조 연료 가압, 연료 공급, 연료 보급 및 연료 제거를 최적화하는 까다로운 작업을 처리합니다. 이 소프트웨어를 활용해 발생 가능한 문제를 예측하기 위해 환기, 온보드 불활성 가스 생성 시스템 (OBIGGS), 연료 분배 네트워크 및 전역 에너지 관리 시스템을 모델링할 수 있습니다. 인증 요구사항을 충족하면서 효율성을 향상시키고 연료 시스템 무게와 부피, 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
New rules of the game: tighter emission standards and shorter time-to-market
See all Success StoriesUse multilevel modeling and advanced analysis tools to improve performance and reduce costs.
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to design directional control valves with the valve builder of Simcen...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to model aircraft fuel tanks using CAD import capabili...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to assess the impact of the fuel system on aircraft stability with Si...