새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
고급 진동 테스트 장비 및 음향소스로 구성된 포괄적인 제품군의 이점을 활용하여 소음 및 진동 테스트를 지원할 수 있습니다. Siemens 하드웨어는 Simcenter Testing Solutions 소프트웨어와 면밀하게 통합되어 생산성, 데이터 정확도, 전반적인 고객 기대 측면에서 현재 시장의 기준을 뛰어넘는 독보적인 솔루션 조합을 제공합니다.
소음 및 진동 기술 분야의 40년 이상 축적된 경험을 바탕으로 한 Siemens 솔루션에는 고객 및 공급업체의 의견을 토대로 개발하고 제조한 진동 테스트 장비가 포함됩니다. 그 결과물이 바로 고객의 제품 기능성, 품질 및 신뢰성 목표를 만족하는 실제 애플리케이션 기능을 갖춘 진동 장비 제품군 입니다.
고급 진동 테스트 장비 및 음향소스로 구성된 포괄적인 제품군의 이점을 활용하여 소음 및 진동 테스트를 지원할 수 있습니다. Siemens 하드웨어는 Simcenter Testing Solutions 소프트웨어와 면밀하게 통합되어 생산성, 데이터 정확도, 전반적인 고객 기대 측면에서 현재 시장의 기준을 뛰어넘는 독보적인 솔루션 조합을 제공합니다.
소음 및 진동 기술 분야의 40년 이상 축적된 경험을 바탕으로 한 Siemens 솔루션에는 고객 및 공급업체의 의견을 토대로 개발하고 제조한 진동 테스트 장비가 포함됩니다. 그 결과물이 바로 고객의 제품 기능성, 품질 및 신뢰성 목표를 만족하는 실제 애플리케이션 기능을 갖춘 진동 장비 제품군 입니다.
Our measurement amplifier meets all necessary requirements to drive your acoustic and structural exciters. A low-power analog signal is accurately amplified to get the maximum out of the different shakers and sources.
The high frequency shaker generates a highly repeatable, high-frequency structural excitation in a minimum of space, with extremely low mass and stiffness loading of the test object. The inert mass is decoupled from the stinger dynamically by means of internal suspension. Its small size and light weight make it ideal for research on components such as PCB boards and electric motors, up to full product assemblies. The data can serve as input data for CAE model correlation and updating.
The integral shaker helps to increase accuracy and productivity in your testing processes. Its compact size, high force, and wide frequency range make it efficient for structures such as complete vehicles, trimmed bodies, off-road equipment, and industrial installations. The optional in plane excitation adaptor is used to increase accuracy and efficiency of the integral shaker.
The low frequency monopole source has been designed to measure vibro-acoustic transfer functions in and around vehicles. The negligible diffraction makes it an accurate omnidirectional sound source up to 2,000 hertz (Hz). This source, with integrated source-strength-sensor, also allows you to measure vibro-acoustic body noise transfer functions reciprocally.
The low-mid frequency source is used for producing high noise levels, more than sufficient for the excitation of complete vehicles. It is designed to be used in the 10 to 1,000 Hz frequency band an important frequency band in vehicle development. The integrated volume acceleration sensor gives real-time feedback of the emitted source strength. This source is typically used for transfer path analysis (TPA) of structure-borne or airborne noise and cabin vibro-acoustic modal analysis.
The mid-high frequency source is a general use monopole volume acceleration source with internal reference sensor. The source enables transfer function measurements in the frequency range of 200-10000Hz. It is currently in use in many R&D centers in all industry segments.
The miniature shaker is a vibration exciter that helps you perform accurate structural excitation in a minimum amount of space, providing you an ideal exciter for FRF testing from engine components up to full vehicle.
Its compact size allows users to excite systems at bearing locations inside powertrain components.
The thumper shaker is designed for very low-frequency vibration ranges and narrow spaces. The force level makes FRF measurements possible on large structures, such as ships, windmills, and chemical industry installations and allows for vehicle body flexibility testing.
Digitalize NVH product development more efficiently
Introducing acoustical sources and integral shakers
Simcenter Qsources excitation hardware supports the Simcenter solutions for advanced vibration testing
Discover the Simcenter Qsources excitation hardware portfolio