Child Restraint System Testing & Homologation

광범위한 테스트와 승인으로 출시 시간을 단축하다

아동 보호 시스템 테스트 및 승인

Siemens 테스트 시설은 50여 년 이상의 아동 보호 시스템 (CRS) 전문성이 뒷받침하는 최신 테스트 장비를 갖추고 있습니다. Siemens 테스트 시설에서는 동적 전면, 후면, 옆면 테스트에 대한 ECE R44와 ECE R129 규제에 사용하는 완벽한 테스트 설정을 사용할 수 있습니다. 스웨덴 플러스 펄스 테스트, 프리-컨수머 테스트 및 COP 절차를 수행할 수 있는 가능성과 더불어 완벽한 CRS 테스트 스펙트럼을 제공합니다. 네덜란드 헬먼드 (Helmond)에 위치한 이 테스트 시설은 E4 RDW, E1 KBA 및 ISO 17025 인가를 받았습니다.

Child Restraint System Testing & Homologation

Siemens 테스트 시설은 50여 년 이상의 아동 보호 시스템 (CRS) 전문성이 뒷받침하는 최신 테스트 장비를 갖추고 있습니다. Siemens 테스트 시설에서는 동적 전면, 후면, 옆면 테스트에 대한 ECE R44와 ECE R129 규제에 사용하는 완벽한 테스트 설정을 사용할 수 있습니다. 스웨덴 플러스 펄스 테스트, 프리-컨수머 테스트 및 COP 절차를 수행할 수 있는 가능성과 더불어 완벽한 CRS 테스트 스펙트럼을 제공합니다. 네덜란드 헬먼드 (Helmond)에 위치한 이 테스트 시설은 E4 RDW, E1 KBA 및 ISO 17025 인가를 받았습니다.