새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
디지털 시대에서는 더욱 짧아진 테스트 사이클, 성능 요구 사항의 충돌, 증가하는 제품 복잡성 및 원가 절감의 제약 내에서 실제 설계를 테스트, 검증, 최적화해야 하는 것이 여전히 매우 중요합니다.
Simcenter Testing Solutions로 테스트 프로세스를 개선하고 생산성 및 제품 혁신을 강화하십시오. Siemens 솔루션은 광범위한 테스트 요구 사항을 포괄하는 완전한 수집, 해석, 모델링 소프트웨어 제품군을 갖춘 다중 물리적 데이터 수집 하드웨어입니다.
Simcenter Testing Solutions는 혁신적인 스마트 제품에 대한 중요한 통찰력을 제공하고, 테스트 생산성과 효율성을 높이며, 품질을 유지하고, 팀 협업 및 엔지니어링 유연성을 향상시키며, 시뮬레이션을 통한 closed-loop를 수행하여, 소유 비용을 절감합니다.
디지털 시대에서는 더욱 짧아진 테스트 사이클, 성능 요구 사항의 충돌, 증가하는 제품 복잡성 및 원가 절감의 제약 내에서 실제 설계를 테스트, 검증, 최적화해야 하는 것이 여전히 매우 중요합니다.
Simcenter Testing Solutions로 테스트 프로세스를 개선하고 생산성 및 제품 혁신을 강화하십시오. Siemens 솔루션은 광범위한 테스트 요구 사항을 포괄하는 완전한 수집, 해석, 모델링 소프트웨어 제품군을 갖춘 다중 물리적 데이터 수집 하드웨어입니다.
Simcenter Testing Solutions는 혁신적인 스마트 제품에 대한 중요한 통찰력을 제공하고, 테스트 생산성과 효율성을 높이며, 품질을 유지하고, 팀 협업 및 엔지니어링 유연성을 향상시키며, 시뮬레이션을 통한 closed-loop를 수행하여, 소유 비용을 절감합니다.
Driving automation systems require a vast amount of real-life, unimpaired ADAS data. Collecting this raw data is essential to the training and validation of the driving automation algorithms. How can vehicle manufacturers efficiently capture and store this data?
Combine multi-channel data acquisition, comprehensive integrated testing solutions and data management for test-based engineering
Optimize your testing productivity with a broad range of data acquisition systems
Discover the next-generation software for multidisciplinary test-based performance engineering.
Reliably record and replay raw multi-sensor and ECU data with in-vehicle ADAS data collection.
강력하고 안정적인 EOL (end-of-line) 테스트를 수행하십시오. Siemens의 테스트 시스템은 적격 여부 검수를 정확하게 수행하고 파트의 사양 충족 여부와 기계의 안전한 작동을 공식적으로 입증하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.
빠르고 다양한 용도의 음원 위치 추적 기능으로 음향 문제를 신속하게 해결
Make no compromise on testing efficiency and productivity with our sound and vibration analyzer
Measure driving points and structural and vibro-acoustic frequency response functions
See what you hear in full 3D by combining 3D sound intensity with visualization of the sound sources.
열 특성화 하드웨어 솔루션 제품군은 반도체 집적 회로 패키지, 단일 및 어레이 LED, 스택 및 멀티다이 패키지, 전력 전자 모듈, TIM (Thermal Interface Material) 속성 및 완전한 전자 시스템을 제자리에서 테스트함으로써 정확하고 효율적으로 테스트하고 측정하고 열적으로 특성화할 수 있는 기능을 구성요소 및 시스템 공급업체에 제공합니다.
Simcenter POWERTESTER 활성 전원 사이클링 하드웨어는 천이 열 특성화 및 열 구조 조사와 함께 활성 전원 사이클링을 결합하는 업계 고유의 기능을 제공합니다. 고유의 비파괴 구조 기능 평가는 장치가 장착된 상태로 수행되어, 완전히 자동화된 방식으로 테스트 프로그램 전반에 걸쳐 장치의 전체 전기적 및 구조적 평가를 제공합니다.
LED는 조명 분야를 혁신하고 있으나, 열 설계에 유용한 데이터를 획득하려면 신중한 특성화가 필요합니다. 열로 가는 전력을 파악하려면 빛으로 가는 전력 비중을 측정해야 하는데, 이 값은 온도와 순방향 전류의 함수로 구합니다. Siemens의 열 특성화 하드웨어와 자동 온도 조절 방식으로 제어되는 통합 구체 결합으로 LED와 조명 엔진을 위한 통합 열, 광도, 방사성 테스트 스테이션이 형성되며, 이를 통해 열 설계 소프트웨어에서 광열 모델을 생성할 수 있습니다.
TIM (Thermal Interface Material)은 부품 (예: 구성요소와 히트 싱크) 간의 열 접점을 높이기 위해 전자 어셈블리의 열 관리에서 중요한 역할을 합니다. 당사의 열전도도 테스트 솔루션은 정상 상태 측정이 아니라 천이 측정을 기반으로 하는 ASTM D5470 표준의 스마트한 구현을 제공하여 시스템의 기생 열 손실을 없애고 따라서 측정 정확도를 최대화합니다.
8.-10. Dec. 2020 | Learn about the next generation of technology for essential AV components and systems. Join Enguerrand Prioux, Product Line Mana...
Noise levels and sound quality are important characteristics in all kinds of home appliances and white goods. Reducing noise in consumer products i...
Watch this webinar to learn about the rotodynamic measurement techniques and analysis tools
Learn how mission synthesis enhances electronics vibration testing