새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Simcenter를 사용하면 3D 지오메트리 기반 설계의 성능을 예측할 수 있습니다. Simcenter 3D CAE 제품의 경우, CAD 소스에서 지오메트리를 가져올 수 있고 사용자가 유한 요소, 경계 요소, 전산 유체 역학 및 멀티바디 동역학을 포함한 다양한 CAE 방법을 위해 통합 환경에서 해석 모델을 준비할 수 있습니다.
Simcenter의 하이엔드 통합 다분야 솔루션은 일반 CAE 해석 전문가와 분야 전문가가 사용할 수 있도록 확장 가능합니다. 또한 3D 시뮬레이션을 Simcenter의 1D 및 테스트 솔루션과 연결하여 탁월한 정확성을 달성할 수 있습니다.
Simcenter를 사용하면 3D 지오메트리 기반 설계의 성능을 예측할 수 있습니다. Simcenter 3D CAE 제품의 경우, CAD 소스에서 지오메트리를 가져올 수 있고 사용자가 유한 요소, 경계 요소, 전산 유체 역학 및 멀티바디 동역학을 포함한 다양한 CAE 방법을 위해 통합 환경에서 해석 모델을 준비할 수 있습니다.
Simcenter의 하이엔드 통합 다분야 솔루션은 일반 CAE 해석 전문가와 분야 전문가가 사용할 수 있도록 확장 가능합니다. 또한 3D 시뮬레이션을 Simcenter의 1D 및 테스트 솔루션과 연결하여 탁월한 정확성을 달성할 수 있습니다.
Simcenter STAR-CCM+는 모든 시뮬레이션 엔지니어가 손쉽게 이용할 수 있는 자동화된 설계 탐색 및 최적화를 제공하는 CFD 중심의 다중 물리 시뮬레이션 통합 솔루션입니다.
Simcenter Flotherm은 온도 및 공기 흐름을 시뮬레이션 할 수 있는 전자 제품의 열 디지털 트윈을 생성합니다.
SmartParts™ (히트싱크, 팬, 인클로저, TEC, PCM 등)와 사용자 정의 가능한 부품 라이브러리 시스템을 사용해 모든 전자 제품에 대한 열 디지털 트윈을 쉽게 만들 수 있습니다.
Thoroughly analyze and optimize occupant and pedestrian safety designs early in the development process
Effectively size and design motors, generators and alternators using an all-in-one specialized tool
Digitally validate Li-ion cell designs by leveraging detailed geometrical cell specifications and cell performance simulation.
Multimech는 유한 요소법의 유연성과 견고성을 미세 구조 수준까지 확장하는 멀티 스케일 재료 모델링 및 시뮬레이션 플랫폼입니다.
빠르고 강력한 효율적인 프리프로세싱 솔버, 그리고 애플리케이션별 포스트프로세싱은 제품의 실제 동작에 대한 통찰력을 더욱 개선하는 데 도움이 됩니다.
타이어 성능을 정확하게 표현해 중요한 차량 방향 안전성과 제동 거리, 편의성을 예측합니다.
복잡한 제품이나 시스템의 메시 중심 유한 요소 해석 모델을 생성·편집·가져오기/재사용할 수 있는 고급 엔지니어링 소프트웨어 시뮬레이션 애플리케이션.
계산 성능, 정확성, 신뢰성 및 확장성을 위한 최고급 유한요소(FEM) 솔버.
Flotherm XT는 수상 경력이 있는 고유의 열 시뮬레이션 솔루션으로, 시장 최고의 Simcenter Flotherm 열 해석 소프트웨어 DNA와 Simcenter FloEFD의 동시 CFD(Computational Fluid Dynamics) 기술을 결합하고 있습니다. Flotherm XT는 크고 복잡한 전자 시스템을 쉽게 처리하고 기존의 범용 솔루션에 비해 프로세스 시간을 크게 단축하므로, 메카니컬 엔지니어와 열 전문가가 최적의 열 설계를 신속하게 생성할 수 있습니다.
Creo내에서 바로 유체 유동 및 열 효과용 설계 공간을 탐색합니다.
CATIA-V5 내장 CFD로 설계의 유체 유동 및 열 거동에 대한 통찰력을 향상시킵니다.
Siemens NX를 사용하는 설계 엔지니어를 위한 수상 경력에 빛나는 CFD (Computational Fluid Dynamics) 시뮬레이션 소프트웨어를 사용해 제품 성능과 안정성을 탐색하다
Simcenter MagNet 2D/3D는 모터, 발전기, 센서, 변압기, 액추에이터, 솔레노이드, 영구 자석 또는 코일 장착 부품의 성능 예측을 위한 강력한 시뮬레이션 소프트웨어입니다. 효율적이고 정확한 당사 소프트웨어를 사용하여, 단순하거나 복잡한 전자기 및 전기기계 장치를 최적화, 설계 및 분석할 수 있습니다.
Simcenter Motorsolve는 영구 자석, 유도식, 동기식, 전자식 및 브러시 정류식 기계를 위한 완전한 설계 및 해석 소프트웨어입니다. 등가 회로의 빠른 특성과 FEA의 정확성을 활용하며, 비생산적인 작업을 자동화하여 전기 기계의 해석을 신속하고 정확하게 하는 시너지 효과를 제공합니다.
Learn how you can start to simulate!
How rethinking your ship design process reduces costs and design times
Better thermal management of electronics to get the product right from the start.
Learn how 1D simulation can be applied in gas turbine design
EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings