Simcenter

Simcenter SCADAS Recorder hardware

블라인드 레코더, 태블릿으로 작동하는 레코더 또는 PC용 프런트엔드 시스템으로서 자율적으로 작동하는 시스템을 통해 다양한 데이터 획득의 이점을 누리십시오.

에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하세요.
국가 변경

Simcenter SCADAS Recorder의 이점

자율적이고 스마트한 데이터 기록
임베디드 LAN(Local Area Network) 인터페이스를 통해 PC 또는 노트북으로 제어하는 프런트엔드 모드에서 LMS SCADAS Recorder를 작동하고, 데이터를 PC 및/또는 플래시 메모리 대용량 스토리지 장치에 병렬식으로 스트리밍할 수 있습니다. 이 프로세스를 사용하면 데이터를 처리하고 저장한 방식 그대로 실시간으로 시각화할 수 있습니다.

수집과 즉각적인 분석을 결합하여 기록되는 데이터의 품질 향상
무선으로 연결된 태블릿을 사용하면 데이터를 측정하면서 바로 검증할 수 있으므로 수집과 즉각적인 해석을 결합하여 기록되는 데이터의 품질을 높일 수 있습니다. 이러한 최첨단 원격 제어 시스템으로 데이터를 시각화하고 실시간으로 모니터링하면서 현장에서 설정을 조정할 수 있습니다.

테스트 요구사항에 맞는 규모로 투자
Simcenter SCADAS Recorder 시스템은 4개~24개의 채널을 호스팅하는 소형 시스템부터 단일 프레임에 216개 채널을 포함할 수 있는 대형 시스템까지 다양한 버전으로 제공됩니다. 또한 기본-보조 구성으로 다양한 시스템을 결합할 수 있습니다. 시스템의 높은 다양성과 모듈성 덕분에 요구사항에 맞게 확장 가능한 투자를 할 수 있습니다.

Simcenter SCADAS 커뮤니티

Simcenter SCADAS에 대해 가능한 질문에 답하는 방대한 기술 문서를 수집하는 사용자 커뮤니티를 방문해 보십시오. 답변을 찾을 수 없는 경우 포럼에 질문을 올리십시오.

Simcenter SCADAS Recorder 기능

자율적인 데이터 기록

현장 테스트에는 PC 없이 데이터를 기록하는 모바일 데이터 수집 시스템이 필요한 경우가 많습니다. 테스트 요구사항에 따라 자율적으로 Siemens의 지능형 레코더를 무선 태블릿으로 작동되는 스마트 장치 또는 현장 및 실험실 응용을 위해 PC에 연결된 스마트 장치로 사용하십시오.

Simcenter 지능형 레코더를 사용하여 현장 테스트를 수행하는 사람

다중 물리 테스트

테스트 요구사항에 맞게 데이터 수집 하드웨어를 구성하십시오. Simcenter SCADAS Mobile에는 아날로그 및 디지털 신호를 결합하는 다양한 변환기 및 신호 컨디셔닝 기능을 지원하는 광범위한 입력 모듈이 포함되어 있습니다. 진동, 힘, 변형, 변위, 온도, 소리, 비틀림, 압력, CAN 버스, GPS 등을 비롯한 광범위한 물리적 유형을 망라합니다.

Simcenter SCADAS Recorder