Simcenter

Simcenter SCADAS Lab hardware

가장 까다로운 응용 분야를 위해 채널을 8개에서 1,000개 이상으로 확장할 수 있는 동급 최고의 고성능 실험실 데이터 수집을 이용하십시오.

에서 이 제품을 구매하는 방법을 알아보려면 당사에 문의하세요.
국가 변경

Simcenter SCADAS Lab의 이점

고성능 실험실 데이터 수집
Simcenter SCADAS Lab은 채널 수와 관계없이 신호 컨디셔닝 및 뛰어난 처리량 성능을 제공하므로 채널 수가 많은 모드 테스트, 항공기 지상 진동 테스트, 음향 고속 처리량 또는 터빈 테스트와 같은 응용 분야에 매우 적합합니다. 뿐만 아니라 실험실 모빌리티 기능으로 이 시스템을 Simcenter SCADAS Mobile 또는 Simcenter SCADAS Recorder에 직접 연결하면 새로운 테스트 설정을 만들지 않고 추가 측정을 수행할 수 있습니다.

까다로운 실험실 테스트를 위한 확장 가능한 솔루션
광섬유 케이블을 사용하여 추가 슬레이브 프레임을 Simcenter SCADAS Lab에 쉽게 연결할 수 있습니다. 이러한 유형의 모듈 방식은 소음 및 진동 실험실에서 편리하게 사용할 수 있으며 1,000개 이상의 채널에 대해 다중 프레임 시스템을 구성할 수 있습니다. 개별 프레임을 기본-보조 구성으로 조합하여 단일 개체로 실행할 수 있습니다.

비용이 높은 항목을 안전하게 테스트
하드웨어 비상 정지 기능으로 Simcenter SCADAS Lab 시스템을 확장하여 진동 제어 응용의 프런트엔드로 만들 수 있습니다. 여기에는 테이퍼 시작 및 종료를 사용한 24비트 유효 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 출력이 포함됩니다. 이러한 출력에는 고급 동기화를 위한 상태 출력이 포함되며, 하드웨어 비상 정지 및 전력 감시 기능을 사용하여 안전을 제어할 수 있습니다.

Simcenter SCADAS 커뮤니티

Simcenter SCADAS에 대해 가능한 질문에 답하는 방대한 기술 문서를 수집하는 사용자 커뮤니티를 방문해 보십시오. 답변을 찾을 수 없는 경우 포럼에 질문을 올리십시오.

Simcenter SCADAS Lab 기능

실험실 데이터 수집

가장 까다로운 테스트 작업에는 확장 가능하고 채널 수에 구애받지 않는 데이터 수집 및 매우 안정적인 고속 처리 성능을 제공하는 랙 기반 실험실 데이터 수집 솔루션을 사용하십시오. 채널 수가 많은 모드 조사, 항공기 지상 진동 테스트, 고속 처리 또는 터빈 테스트와 같은 광범위한 응용 분야에 최적화되어 있습니다.

실험실에서 Simcenter 소프트웨어를 사용하는 엔지니어들.

다중 물리 테스트

테스트 요구사항에 맞게 데이터 수집 하드웨어를 구성하십시오. Simcenter SCADAS Mobile에는 아날로그 및 디지털 신호를 결합하는 다양한 변환기 및 신호 컨디셔닝 기능을 지원하는 광범위한 입력 모듈이 포함되어 있습니다. 진동, 힘, 변형, 변위, 온도, 소리, 비틀림, 압력, CAN 버스, GPS 등을 비롯한 광범위한 물리적 유형을 망라합니다.

Simcenter SCADAS Recorder