새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Simcenter Powertester 활성 전원 사이클링 하드웨어는 천이 열 특성화 및 열 구조 조사와 함께 활성 전원 사이클링을 결합하는 업계 고유의 기능을 제공합니다. 고유의 비파괴 구조 기능 평가는 장치가 장착된 상태로 수행되어, 완전히 자동화된 방식으로 테스트 프로그램 전반에 걸쳐 장치의 전체 전기적 및 구조적 평가를 제공합니다.
모듈은 수만 개, 많게는 수백만 개의 사이클을 통해 전원을 공급받을 수 있으며, 진행 중 고장 진단을 실시간으로 동시 제공하여 테스트 및 진단 시간을 크게 줄이고 사후 분석이나 파괴적인 고장 분석의 필요성을 없애줍니다. 광범위한 전원 공급 전략은 실제 작동 현장 조건을 시뮬레이션합니다.
다양한 구성을 사용하여 최대 3600A를 공급하고 최대 16개 장치를 동시에 측정할 수 있습니다. 솔루션에는 일체형 냉각판이 포함되어 있거나, 대안으로 자동차 전기 구동 장치에 사용되는 직접 액랭식 모듈에 적합한 외부 냉각 솔루션을 지원합니다. 통합형 안전 기능은 제조 환경에서 사용하도록 지원합니다.
자세히 알아보기:
Simcenter Powertester 활성 전원 사이클링 하드웨어는 천이 열 특성화 및 열 구조 조사와 함께 활성 전원 사이클링을 결합하는 업계 고유의 기능을 제공합니다. 고유의 비파괴 구조 기능 평가는 장치가 장착된 상태로 수행되어, 완전히 자동화된 방식으로 테스트 프로그램 전반에 걸쳐 장치의 전체 전기적 및 구조적 평가를 제공합니다.
모듈은 수만 개, 많게는 수백만 개의 사이클을 통해 전원을 공급받을 수 있으며, 진행 중 고장 진단을 실시간으로 동시 제공하여 테스트 및 진단 시간을 크게 줄이고 사후 분석이나 파괴적인 고장 분석의 필요성을 없애줍니다. 광범위한 전원 공급 전략은 실제 작동 현장 조건을 시뮬레이션합니다.
다양한 구성을 사용하여 최대 3600A를 공급하고 최대 16개 장치를 동시에 측정할 수 있습니다. 솔루션에는 일체형 냉각판이 포함되어 있거나, 대안으로 자동차 전기 구동 장치에 사용되는 직접 액랭식 모듈에 적합한 외부 냉각 솔루션을 지원합니다. 통합형 안전 기능은 제조 환경에서 사용하도록 지원합니다.
자세히 알아보기:
Leveraging semiconductor and ic package thermal transient test technology
열 과도 테스트를 사용한 전력 전자 장치에서의 SiC 소자 열 성능 및 안정성 평가
열 과도 테스트, 전자 냉각 시뮬레이션 및 정확한 모델링 보정을 적용해 열 설계를 향상시키는 방법
열 특성 분석, 시뮬레이션, 유효 전력 사이클링을 사용한 안정성 평가.