새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Simcenter Motorsolve는 영구 자석, 유도식, 동기식, 전자식 및 브러시 정류식 기계를 위한 완전한 설계 및 해석 소프트웨어입니다. 등가 회로의 빠른 특성과 FEA의 정확성을 활용하며, 비생산적인 작업을 자동화하여 전기 기계의 해석을 신속하고 정확하게 하는 시너지 효과를 제공합니다.
당사의 제품 템플릿 기반 인터페이스는 사용하기 쉽고 거의 모든 모터 토폴로지를 처리할 수 있을 만큼 유연하며, 맞춤형 회전자와 고정자를 제공합니다. 메시 및 솔버 미세 조정, 권선 설계, 모션, 포스트 프로세싱 (1D 모델 내보내기 포함) 등 일반적인 FEA 작업은 사용자를 위해 소프트웨어가 이러한 작업을 처리할 때 필요하지 않습니다. 클릭 한 번으로 성능 매개변수, 파형 및 필드 플롯을 사용할 수 있습니다.
Simcenter Motorsolve는 영구 자석, 유도식, 동기식, 전자식 및 브러시 정류식 기계를 위한 완전한 설계 및 해석 소프트웨어입니다. 등가 회로의 빠른 특성과 FEA의 정확성을 활용하며, 비생산적인 작업을 자동화하여 전기 기계의 해석을 신속하고 정확하게 하는 시너지 효과를 제공합니다.
당사의 제품 템플릿 기반 인터페이스는 사용하기 쉽고 거의 모든 모터 토폴로지를 처리할 수 있을 만큼 유연하며, 맞춤형 회전자와 고정자를 제공합니다. 메시 및 솔버 미세 조정, 권선 설계, 모션, 포스트 프로세싱 (1D 모델 내보내기 포함) 등 일반적인 FEA 작업은 사용자를 위해 소프트웨어가 이러한 작업을 처리할 때 필요하지 않습니다. 클릭 한 번으로 성능 매개변수, 파형 및 필드 플롯을 사용할 수 있습니다.
The electric motor coil winding layout plays a central role in design and performance. The technology used to determine the complete list of all possible balanced layouts is unique and makes evaluating alternatives easy. All the relevant factors are automatically calculated.
Any predetermined layout can be modified or the coil winding can be entered manually. An extensive list of winding charts is available (Phase Back-EMF, Görges diagram, Airgap MMF, and more).
Complete electric motor design software for permanent magnet, induction, synchronous, electronically, and brush-commutated machines.
The template-based interface is easy to use and flexible enough to handle practically any motor topology. Custom rotor and stator profiles can be imported.
A more efficient electric motor design process with the automation of typical FEA pre and post-processing tasks.
Typical FEA operations, such as mesh refinements, solution space definition, and post-processing, are not required. Virtual experiments and export of 1D models are also preset for the user.
Seamless co-simulation between electromagnetics and thermal analysis for electric motors to study the effects of heat and various cooling strategies on performance. Using a robust and highly proficient automated 3D FEA engine, performance results can be based on steady-state or transient temperature analysis.
Use preset virtual experiments to evaluate the simulated performance of electric motors. The experiments yield output quantities, waveforms, fields, and charts.
The virtual experiments include analysis over the whole torque-speed curve, thermal performance, motor characterization, instantaneous waveforms, and hotspots.
온디맨드 웨비나 | 37 분
전동식 선박은 소음과 연료 배출을 줄이고 해양 산업에 상당한 혜택을 제공합니다. 이 웨비나에서는 시뮬레이션 솔루션을 사용하여 전력 시스템 및 컴포넌트를 설계하고 최적화하는 방법을 알아봅니다. 가상 조사를 활용하면 전기 선박 추진 및 전기 모터 성능의 모든 측면을 탐색할 수 있습니다. 다음에 대해 알아볼 수 있습니다.
Learn how drive cycles impact the design outcome of a modern traction motor.
효율적인 트랙션 모터를 위한 엄격한 설계 요구사항을 충족하다
Using low-frequency electromagnetic-thermal CFD simulation to accelerate traction motors innovation