새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Simcenter MagNet 2D/3D는 모터, 발전기, 센서, 변압기, 액추에이터, 솔레노이드, 영구 자석 또는 코일 장착 부품의 성능 예측을 위한 강력한 시뮬레이션 소프트웨어입니다. 효율적이고 정확한 당사 소프트웨어를 사용하여, 단순하거나 복잡한 전자기 및 전기기계 장치를 최적화, 설계 및 분석할 수 있습니다.
Simcenter MagNet 가상 프로토타이핑은 비용 및 시간 효율적인 솔루션입니다. 파라메트릭 및 최적화 연구를 통해서는 여러 구성을 탐색하여 성능을 향상할 수 있습니다. 또한 작동 조건과 극한 조건의 정확한 복제는 손실과 온도 핫스팟, 영구 자석 소자, 불용 재료, 오류 조건을 통한 고장 분석 등에 대한 통찰력을 제공합니다.
Simcenter MagNet 2D/3D는 모터, 발전기, 센서, 변압기, 액추에이터, 솔레노이드, 영구 자석 또는 코일 장착 부품의 성능 예측을 위한 강력한 시뮬레이션 소프트웨어입니다. 효율적이고 정확한 당사 소프트웨어를 사용하여, 단순하거나 복잡한 전자기 및 전기기계 장치를 최적화, 설계 및 분석할 수 있습니다.
Simcenter MagNet 가상 프로토타이핑은 비용 및 시간 효율적인 솔루션입니다. 파라메트릭 및 최적화 연구를 통해서는 여러 구성을 탐색하여 성능을 향상할 수 있습니다. 또한 작동 조건과 극한 조건의 정확한 복제는 손실과 온도 핫스팟, 영구 자석 소자, 불용 재료, 오류 조건을 통한 고장 분석 등에 대한 통찰력을 제공합니다.
AC electromagnetic simulations are based on a single frequency, which reduces the simulation time. With this approach, you can simulate electromagnetic fields in and around current-carrying conductors, in the presence of isotropic materials that may be conducting, magnetic, or both. This accounts for displacement currents, eddy-current and proximity effects, which are important in hotspots analysis.
The accuracy of low-frequency electromagnetic simulations is highly dependent on material data. Simcenter electromagnetic advanced material modeling accounts for nonlinearities, temperature dependencies, demagnetization of permanent magnets, hysteresis loss and anisotropic effects. This makes it possible to analyze effects such as demagnetization in permanent magnets to verify their service life, analyze frequency dependent losses in thin parts while reducing solution time and account for all losses for an accurate energy balance.
The finite element method for electric fields can be used to simulate static electric fields, AC electric fields and transient electric fields. It can also simulate current flow which is the static current densities produced by DC voltages on electrodes in contact with conducting materials.
Electric field simulations are typically used for high-voltage applications to predict insulation and winding failures, lightning impulse simulations, partial discharge analysis and impedance analysis.
The electromagnetic simulation of transient fields can include motion. It is possible to simulate rotational, linear and arbitrary motion with six degrees of freedom (X, Y, Z, Roll, Pitch, and Yaw). This is available for an unlimited number of moving components, induced currents and mechanical interactions.
The mechanical effects include viscous friction, inertia, mass, springs, and gravitation, as well as constraints on movement imposed by mechanical stops. Arbitrary load forces can be specified as a function of position, speed, and time. Induced currents due to motion are taken into account.
Permits the simulation of complex problems that involve time-varying arbitrary-shaped current or voltage sources and outputs with nonlinearity in materials and frequency-dependent effects. This includes oscillations in electromechanical devices, demagnetization in permanent magnets, switching effects, eddy-currents induced torque, skin and proximity effects.