새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
우수한 시스템 수준 열 유동 시뮬레이션 도구를 사용해 복잡한 유동 시스템의 설계 및 성능 안정성과 효율성을 보장하십시오. Simcenter Flomaster는 엔지니어가 유동 흐름을 가상 시뮬레이션하고 최적화 해 기체, 액체, 2상 시스템의 효율적 성능을 보장할 수 있도록 지원합니다. 개발 주기 초반에 실행되는 이 작업으로 가장 효과적인 시점에 변경을 실시해 문제를 해결함으로써 출시 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.
Simcenter Flomaster는 내부에 갖춰진 경험적 데이터와 대규모 컴포넌트 라이브러리, 샘플 시스템을 제공해 엔지니어링 생산성을 향상시킵니다. 정상 상태 및 천이 솔버로 신속한 컴포넌트 크기 결정, 압력, 온도, 시스템 전체 유동 연구를 실시하고 압력 서지와 같이 실제 운영 여건 중 발생하는 시스템 성능 문제를 모니터링 할 수 있습니다. 대규모 엔지니어링 프로세스의 일환인 Simcenter Flomaster는 특정 컴포넌트에 대한 세부 사항이 필요한 경우 Simcenter FLOEFD와, 전체 시스템의 시스템 분석이 필요한 경우 FMI (Functional Mock-up Interface)를 통해 타 시스템 수준 도구와 긴밀히 연동됩니다.
자세히 알아보기:
우수한 시스템 수준 열 유동 시뮬레이션 도구를 사용해 복잡한 유동 시스템의 설계 및 성능 안정성과 효율성을 보장하십시오. Simcenter Flomaster는 엔지니어가 유동 흐름을 가상 시뮬레이션하고 최적화 해 기체, 액체, 2상 시스템의 효율적 성능을 보장할 수 있도록 지원합니다. 개발 주기 초반에 실행되는 이 작업으로 가장 효과적인 시점에 변경을 실시해 문제를 해결함으로써 출시 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.
Simcenter Flomaster는 내부에 갖춰진 경험적 데이터와 대규모 컴포넌트 라이브러리, 샘플 시스템을 제공해 엔지니어링 생산성을 향상시킵니다. 정상 상태 및 천이 솔버로 신속한 컴포넌트 크기 결정, 압력, 온도, 시스템 전체 유동 연구를 실시하고 압력 서지와 같이 실제 운영 여건 중 발생하는 시스템 성능 문제를 모니터링 할 수 있습니다. 대규모 엔지니어링 프로세스의 일환인 Simcenter Flomaster는 특정 컴포넌트에 대한 세부 사항이 필요한 경우 Simcenter FLOEFD와, 전체 시스템의 시스템 분석이 필요한 경우 FMI (Functional Mock-up Interface)를 통해 타 시스템 수준 도구와 긴밀히 연동됩니다.
자세히 알아보기:
Analyze complex physical phenomena that are critical to ensuring the safe and efficient operation of your thermo-fluid systems.
Thanks to the fast, reliable, and rigorously tested transient solver, you can simulate the dynamic behavior of thermo-fluid systems of any size and complexity. Re-use the same models you used during early design for system and component sizing in detailed design for transient analyses.
Simcenter offers simulation solutions for thermo-fluid systems helping you reduce the cost and accelerate time-to-market.
Maximize the return on investment leveraging the digital twin of your thermo-fluid systems throughout its entire life cycle.
Optimize the efficiency of your thermo-fluid systems while ensuring they always operate safely. Fluid systems play key roles in all industries.
다단계 철학과 간소화된 사용자 경험을 활용해 모델 기반 설계를 채택합니다. Simcenter는 구성요소에서 전체 시스템에 이르는 전 과정에서 엔지니어링 과제에 집중하고 가용 데이터를 활용해 가능한 빠른 과제 해결을 지원합니다.
자동차, 항공우주, 해양 산업에 사용되는 추진 시스템의 다양한 설계 변수를 빠르게 검토할 수 있습니다. 다중 물리 및 다단계 패러다임을 통해 Simcenter는 내연 기관 또는 가스 터빈과 같은 화석 연료 기반의 기존 기술에서 한층 혁신적인 전기화에 이르는 다양한 추진 기술을 모델링 할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 제품은 실제 작동 조건에서 차량의 시스템 성능을 평가하는 데 유용합니다.
Unlock the potential of a pervasive system simulation approach. Enable model-based systems engineering and lead the way to better, faster, and smar...
Efficiently using electronics cooling CFD simulation and FEA analysis
Gain an early understanding of critical hydraulic design parameters thanks to simulation by using Simcenter Flomaster.
Discover the new capabilities of Simcenter system simulation solutions version 2021.1