새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제품의 실제 성능을 정확하게 예측하려면 기존 엔지니어링 분야의 경계를 넘나드는 물리현상을 포함하여, 작동하는 동안 성능에 영향을 미치는 모든 물리현상을 캡처하는 시뮬레이션 도구가 필요합니다. 제품을 개선하려면 다중 파라메트릭 설계 변경에 따라 성능이 어떻게 변경되는지 예측할 수 있어야 합니다.
Simcenter STAR-CCM+는 실제 조건에서 작동되는 제품 및 설계의 시뮬레이션을 지원하는 완전한 다중 물리 솔루션입니다. Simcenter STAR-CCM+는 모든 엔지니어의 시뮬레이션 툴킷에 자동화된 설계 탐색 및 최적화를 제공하므로, 단일 포인트 설계 시나리오에 초점을 맞추는 대신 전체 설계 공간을 효율적으로 탐색할 수 있습니다.
Simcenter STAR-CCM+를 사용하여 얻은 추가적인 통찰력은 설계 프로세스를 가이드하여, 궁극적으로 고객의 기대치를 뛰어넘는 더욱 혁신적인 제품으로 이어집니다.
제품의 실제 성능을 정확하게 예측하려면 기존 엔지니어링 분야의 경계를 넘나드는 물리현상을 포함하여, 작동하는 동안 성능에 영향을 미치는 모든 물리현상을 캡처하는 시뮬레이션 도구가 필요합니다. 제품을 개선하려면 다중 파라메트릭 설계 변경에 따라 성능이 어떻게 변경되는지 예측할 수 있어야 합니다.
Simcenter STAR-CCM+는 실제 조건에서 작동되는 제품 및 설계의 시뮬레이션을 지원하는 완전한 다중 물리 솔루션입니다. Simcenter STAR-CCM+는 모든 엔지니어의 시뮬레이션 툴킷에 자동화된 설계 탐색 및 최적화를 제공하므로, 단일 포인트 설계 시나리오에 초점을 맞추는 대신 전체 설계 공간을 효율적으로 탐색할 수 있습니다.
Simcenter STAR-CCM+를 사용하여 얻은 추가적인 통찰력은 설계 프로세스를 가이드하여, 궁극적으로 고객의 기대치를 뛰어넘는 더욱 혁신적인 제품으로 이어집니다.
설계 탐색 소프트웨어는 뛰어난 성능을 제공하는 제품 설계를 산출하는 적절한 변수 값을 사용자가 결정할 수 있도록 지원하여 시뮬레이션의 수준을 높여줍니다.
Significantly improving a battery design across its whole operating range is a challenging task, and involves the simultaneous optimization of numerous parameters. Simcenter provides a complete simulation environment for the analysis and design of the electrochemical system and detailed geometry of individual battery cells.
Simcenter는 업계 최고의 전산유체역학 소프트웨어를 제공하여 액체, 기체(또는 둘의 혼합)의 유량과 관련된 거의 모든 엔지니어링 문제를 모든 관련 물리학과 함께 시뮬레이션 할 수 있도록 지원합니다.
Within a single CFD software environment, Simcenter empowers users to simulate not only a broad range of physics but also a broad range of body and mesh motions to accurately capture your physics. With our motion models for CFD simulations, you can simulate real-world performance of moving, overlapping objects with overset meshing, predict dynamic 6-DOF motion of bodies, understand multi-physics interactions to model performance ‘as installed’, easily drive geometric changes for design exploration, easily predict rotating/translating machine behavior and define sophisticated motions to accurately replicate machine operations.
Accurately representing the physical behavior of the different fluid and solid phases is key to capturing the real-world performance of your product. Simcenter offers a variety of both Eulerian and Lagrangian modeling capabilities to suit your multiphase flow simulation software needs.
The discrete element method (DEM) can be used to simulate the motion of a large number of interacting discrete objects (particles), such as the granular flow of aggregates, food particles, metal powders, tablets and capsules, and wheat or grass. Simcenter is the first commercial engineering simulation tool to include a DEM capability that is fully coupled with numerical flow simulation.
난류 유동장과 반응 유동의 기본 화학 작용 간의 상호 작용에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. Simcenter를 사용해 다양한 작동 조건에서 장치의 성능과 배출 가스 간 트레이드-오프를 향상시킬 수 있습니다.
Computational rheology is used to model non-Newtonian or viscoelastic materials in industrial problems. The rheology solver accurately resolves the dominant physics of complex rheological material flow and helps predict their behavior.
Simcenter에는 제품의 열 특성을 이해하고 이에 따라 최적의 성능을 도출하기 위한 열 관리 솔루션을 맞춤 설계하는 데 도움이 되는 포괄적인 업계 최고의 열 시뮬레이션 기능이 포함되어 있습니다.
Digitally validate Li-ion cell design including geometrical cell specifications and cell performance with battery CFD simulation. Extensive components of a battery cell are available, as well as a material database to support the user in model development using CFD analysis.
Couple to other simulation tools through dedicated interfaces, or an intuitive API. This enables the multi-physics simulations with different time scales ranging from microseconds to thousands of seconds, providing faster and more accurate analyses and shorter turnover times for development and assessment of complex designs
Comprehensive analytical models include all aspects of the design of electric machines, including thermal, electromagnetic and drive control. Of particular importance is the efficient utilization, and even elimination, of magnets. Our simulation tools are structured to give seamless design capability over the entire range of permanent-magnet machines and the alternatives including hybrid combinations and covers the entire range of power, voltage, and speed used in vehicle systems.
Engine simulations involve moving components, multiphase flow, combustion and heat transfer. You no longer have to be an expert user to simulate internal combustion engines: using an application-specific workflow and simplified interface allows you to set up engine simulations quickly and easily. Expert users can use those simulations as the starting point for performing more complicated multiphysics engine simulations that exploit the full range of Simcenter STAR-CCM+ simulation capabilities.
Almost all real-world engineering problems ultimately depend on the interaction between fluids and solid structures. Simcenter STAR-CCM+ offers both finite volume (FV)-based computational fluid dynamics and finite element (FE)-based computational solid mechanics (CSM) in an easy-to-use single integrated user interface. Using this approach you can solve static, quasi-static, and dynamic problems including those with nonlinear geometry and multiple parts using bonded and small sliding contacts.
The use of computer-aided engineering (CAE) significantly reduces workload while ensuring reliability and improving medical device designs. Enginee...
Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes
Cape Horn Engineering은 실선 규모의 CFD 기술을 사용하여 최첨단 선박에 대한 설계를 최적화합니다.
Guest Speaker: Claudio Cairoli, American Bureau of Shipping
EMA Engineering and Consulting uses Simcenter STAR-CCM+ to ensure safety and comfort of buildings