새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Opcenter RD&L (Research, Development and Labratory)는 CPG 및 공정 산업 기업에 모든 포뮬레이션 제품 데이터 관리를 간소화, 최적화 및 일치시킬 수 있는 확장 가능하고 유연한 플랫폼을 제공합니다. 이 방법으로 기업은 R&D 잠재력을 실현하고 신제품을 더욱 빠르게 개발할 수 있습니다. Opcenter RD&L (구 "SIMATIC IT R&D Suite")은 제품 설계 및 프로세스를 품질 및 규제 요구사항에 부합하도록 유지합니다. R&D와 제조 데이터, 프로세스를 매끄럽게 통합하고 일치시키면 최종 제품 설계를 메인스트림 제조로 전송하는데 걸리는 시간이 대폭 단축됩니다.
프로젝트 데이터 관리, 포뮬러 개발, 시험 및 실험 관리, 생산 프로세스 설계 등과 같은 일반적인 작업은 전자 노트부터 사양 관리를 통한 기반한 실험실 관리, 공급업체 협업, 파일럿 플랜트 제조에 이르는 최상의 통합 구성요소 세트를 필요로 합니다. 규제 준수 및 지식 자산 프로세스 지원 등과 같은 핵심 기능은 Opcenter RD&L의 핵심 요소입니다.
Opcenter RD&L은 Laboratory Electronic Notebook 및 External User 솔루션으로 완성되는 세 가지 주요 구성요소로 구성됩니다:
Opcenter RD&L (Research, Development and Labratory)는 CPG 및 공정 산업 기업에 모든 포뮬레이션 제품 데이터 관리를 간소화, 최적화 및 일치시킬 수 있는 확장 가능하고 유연한 플랫폼을 제공합니다. 이 방법으로 기업은 R&D 잠재력을 실현하고 신제품을 더욱 빠르게 개발할 수 있습니다. Opcenter RD&L (구 "SIMATIC IT R&D Suite")은 제품 설계 및 프로세스를 품질 및 규제 요구사항에 부합하도록 유지합니다. R&D와 제조 데이터, 프로세스를 매끄럽게 통합하고 일치시키면 최종 제품 설계를 메인스트림 제조로 전송하는데 걸리는 시간이 대폭 단축됩니다.
프로젝트 데이터 관리, 포뮬러 개발, 시험 및 실험 관리, 생산 프로세스 설계 등과 같은 일반적인 작업은 전자 노트부터 사양 관리를 통한 기반한 실험실 관리, 공급업체 협업, 파일럿 플랜트 제조에 이르는 최상의 통합 구성요소 세트를 필요로 합니다. 규제 준수 및 지식 자산 프로세스 지원 등과 같은 핵심 기능은 Opcenter RD&L의 핵심 요소입니다.
Opcenter RD&L은 Laboratory Electronic Notebook 및 External User 솔루션으로 완성되는 세 가지 주요 구성요소로 구성됩니다:
Opcenter Specification은 기업 내에서 처리하는 모든 원자재, 반제품, 완제품, 포장재와 관련한 모든상세 정보가 담긴 전체 공장을 망라하는 단일 글로벌 리포지토리를 제공합니다. 여기에는 버전 제어를 사용한 완전한 BOM 관리가 포함됩니다.
Opcenter Formulation은 진정한 제품 디지털 트윈을 구현하는 솔루션 구성요소입니다. Opcenter Specification을 사용해 모든 사양을 하나의 중앙 리포지토리에 저장하므로 디지털 환경에서 향상된 포뮬러를 작업에 쉽게 사용할 수 있습니다.
LIMS (Laboratory Information Management System) 솔루션은 함께 작동하며 실험실 작업 관리를 원활하게 지원하는 통합 구성요소로 구성됩니다.
FMCG 디지털화는 소비자가 제품을 구매하는 방식을 변화시킵니다.
우리는 일상에서 다양한 포뮬레이션 제품을 소비합니다. 디지털화는 모든 것을 변화시키고 있으며, CPG 산업은 고객에의 까다로운 요구를 충족해야 합니다. 이 짤막한 소개 영상은 제조사가 더욱 유연하고 포괄적인 방식으로 제품을 설계, 개발 및 테스트 해 다양한 비즈니...
혁신 효율성을 도모하는 방법
Providing plate management, multi-level formulation and regulatory enhancements