새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제품, 개발 프로세스 및 설계팀의 복잡성이 증가함에 따라, 낮은 비용으로 보다 큰 혁신과 높은 품질을 가져다 주는 새로운 툴과 방법을 찾아야 하는 어려움에 놓여 있습니다. Siemens PLM Software의 NX 제품 설계 소프트웨어는 설계 프로세스를 뛰어넘어 제품 개발의 모든 단계 기능, 효율성 및 비용 절감을 제공합니다.
30일 무료 체험판. 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
NX Cloud Connected Products의 무료 체험판으로 설계를 시작하고 강력한 NX CAD 기능을 사용해 세계적 수준의 제품을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오. NX Cloud Connected Products는 제품 설계를 위한 선도적 솔루션인 NX의 고성능 설계 기능을 제공합니다. 무료 온라인 체험판을 사용하면 구입 전 NX Cloud Connected Products를 사용할 수 있습니다. 별도 설치 없음; 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
업계 최고의 강력하고 다재 다능한 CAD 모델링 툴을 갖춘 NX를 활용하면 설계 문제를 해결하는 데 적합한 모델링 방식을 자유롭게 사용하고, 혁신적인 제품의 출시 기간을 더욱 단축할 수 있습니다.
이전에는 가능하지 않았거나 생산 비용이 너무 고가였던 최적화된 설계를 적층 제조(Additive manufacturing)를 통해 실현함으로써 제품을 설계하는 방식은 물론, 제품을 제조하는 방식까지 바꾸고 있습니다. 최신 적층 제조 방식을 사용하여 금속 및 플라스틱 컴포넌트를 설계, 최적화, 제작해보십시오.
명시적 솔리드 및 곡면 모델링에서 파라메트릭 및 직접 모델링, 그리고 이와 더불어 파셋 기반 모델링에 이르기까지 가장 생산적인 모델링 방식을 사용하여 혁신 속도를 단축합니다.
When was the last time you evaluated your relationship with your CAD vendor? The most powerful, flexible, and innovative product development solution in the industry, NX for Design has the features, performance, and capabilities to help you get product to market faster than ever before.
여기에 요약 내용을 75단어 이내로 입력하십시오. 이는 이 기능이 프로모션 형식으로 사용될 경우 표시되는 요약 버전입니다.
여기에 요약 내용을 75단어 이내로 입력하십시오. 이는 이 기능이 프로모션 형식으로 사용될 경우 표시되는 요약 버전입니다.
여기에 요약 내용을 75단어 이내로 입력하십시오. 이는 이 기능이 프로모션 형식으로 사용될 경우 표시되는 요약 버전입니다.
Siemens Digital Industries Software helps Callaway Golf drive innovation
See all Success StoriesEnsuring a quality release you can rely on
항공우주 기업의 제품 혁신을 지원하는 새로운 기술에 대해 알아보십시오.
Register for the upcoming EAP program for Siemens NX. Tell us what you need from NX to be able to achieve your goals.
항공우주 산업의 혁신 장벽을 없애고 제품 개발 프로세스를 가속화하는 방법