새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
보다 낮은 비용으로 보다 큰 혁신과 더 높은 품질을 제공합니다. NX를 활용하면 구체적인 솔리드 및 곡면 모델링부터 파라메트릭 및 직접 모델링, 그리고 이와 더불어 파셋 기반 모델링에 이르기까지 가장 생산적인 모델링 방식을 사용할 수 있습니다.
보다 낮은 비용으로 보다 큰 혁신과 더 높은 품질을 제공합니다. NX를 활용하면 구체적인 솔리드 및 곡면 모델링부터 파라메트릭 및 직접 모델링, 그리고 이와 더불어 파셋 기반 모델링에 이르기까지 가장 생산적인 모델링 방식을 사용할 수 있습니다.
30일 무료 체험판. 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
NX Cloud Connected Products의 무료 체험판으로 설계를 시작하고 강력한 NX CAD 기능을 사용해 세계적 수준의 제품을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오. NX Cloud Connected Products는 제품 설계를 위한 선도적 솔루션인 NX의 고성능 설계 기능을 제공합니다. 무료 온라인 체험판을 사용하면 구입 전 NX Cloud Connected Products를 사용할 수 있습니다. 별도 설치 없음; 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
NX Virtual Reality enables NX users to review their designs at human scale, giving you the ability to get up close and personal with full size models. NX Virtual Reality is integrated into the desktop application and accessible with one click, extending familiar interactions into a truly immersive 3D environment. Secure, multi-user sessions, facilitate collaboration across a whole range of key stakeholders, resulting in better design understanding and communication throughout the product development process.
NX 사용자는 완전한 연관성과 워크플로를 일치시키는 디지털 스레드를 따라 이동할 때 적절한 데이터 Visual Twin을 나타내는 데 사용할 수 있는 다양한 시각화 모드를 사용할 수 있습니다. 사용자는 클릭 한 번으로 이러한 시각화 모드를 쉽게 오가며 속도, 품질 및 성능을 최적으로 조율할 수 있습니다.
NX는 인공 지능과 머신 러닝을 사용해 사용자 작업을 추적하고 학습하는 전문 개인 보조를 제공합니다. NX는 현재 작업 맥락을 고려해 다음에 사용할 명령을 예측한 후 이 명령을 소형 어댑티브 UI 패널에 나타냅니다. 판금 작업 중인 상황을 예로 들어보면, NX는 판금이나 공구 설계, 주조 설계 등에서 사용될 특정 명령 순서를 알고 있으며, 사용자가 다음으로 사용할 것으로 생각하는 명령을 나타내기 시작합니다. 순서가 있다는 걸 실질적으로 알고 있습니다.
Convergent modeling technology in NX gives anyone the ability to perform faceted-based modeling without the need for data conversion. By combining facet, surface and solid modeling in a single integrated environment, NX eliminates the need for reverse engineering. Simply model with topology optimization results directly. Convergent Modeling, compared with traditional modeling techniques, is 10 times faster.
NX Token 라이센싱은 고객이 거의 모든 NX 제품 엔지니어링 애드온 모듈을 실행할 수 있는 매우 유연하며 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 다양한 애플리케이션을 간헐적으로 사용하는 고객은 이를 사용해 비용 절감 효과를 볼 수 있습니다.
Modeling is amazingly fast and intuitive with NX – you have the freedom to modify 3D geometry without understanding how models were constructed using simple push-and-pull methods. For greater versatility, you can use synchronous modeling interchangeably with all other CAD modeling tools – on NX models or geometry from any other source.
컨셉트 설계에서 엔지니어링 및 제조에 이르기까지 NX는 여러 분야를 조율하고 데이터 무결성과 설계 의도를 유지하며 전체 프로세스를 간소화하는 통합 툴 세트를 제공합니다.
NX는 영구 라이선스와 구독, 렌탈 방식으로 사용할 수 있습니다. 온-프레미스나 가상 환경, 퍼블릭 클라우드 서비스 업체의 스트리밍 서비스 중 선택할 수 있습니다. 영구 라이선스를 구매하느라 대규모 초기 비용을 들이는 대신, 클라우느 커넥티드 제품은 연간 또는 월간 구독 방식으로 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 유연한 클라우드 기반 구독과 자동 업데이트로 조직 내에서 NX 사용을 쉽게 관리할 수 있어 IT 및 유지 보수 비용이 절감됩니다.
Global manufacturer relies on NX and Teamcenter to design wind turbines for leading energy and utilities companies around the world
See all Success Stories