새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
매우 효율적인 드래프팅 도구를 사용하여 3D 모델로부터 쉽고 빠르게 엔지니어링 도면을 작성할 수 있습니다. 드래프팅 소프트웨어는 3D 부품 및 어셈블리 모델로부터 도면 뷰를 자동으로 만들며, 도면 뷰를 정렬 및 확대/축소하고 도면 시트를 정리하는 데 도움을 줍니다. 종합적인 주석 툴이 도면을 제조 요구 사항과 함께 문서화합니다. 고급 변경 추적 기능이 도면 검사 시간을 줄이고 오류를 없앱니다. Siemens 제품에는 2D, 하이브리드 2D/3D 및 3D 설계 환경에 가장 적합한 2D 설계, 레이아웃, 드래프팅, 주석 및 문서화를 위한 강력하고 생산적인 기능이 포함되어 있습니다.
매우 효율적인 드래프팅 도구를 사용하여 3D 모델로부터 쉽고 빠르게 엔지니어링 도면을 작성할 수 있습니다. 드래프팅 소프트웨어는 3D 부품 및 어셈블리 모델로부터 도면 뷰를 자동으로 만들며, 도면 뷰를 정렬 및 확대/축소하고 도면 시트를 정리하는 데 도움을 줍니다. 종합적인 주석 툴이 도면을 제조 요구 사항과 함께 문서화합니다. 고급 변경 추적 기능이 도면 검사 시간을 줄이고 오류를 없앱니다. Siemens 제품에는 2D, 하이브리드 2D/3D 및 3D 설계 환경에 가장 적합한 2D 설계, 레이아웃, 드래프팅, 주석 및 문서화를 위한 강력하고 생산적인 기능이 포함되어 있습니다.
NX makes it easy to comply with major national and international drafting standards. Simply select your desired standard to make sure that all elements of your drawings are in compliance.
NX Layout is an easy-to-use 2D concept design solution for NX, which is integrated with a common user interface in proven technology. It enhances 2D conceptual design with the use of intelligent, designcentric, re-usable objects called 2D components. Automatically creating an assembly based on a layout accelerates the product design phase by allowing you to explore concepts in 2D, and iterate and transfer it to 3D. Since it eliminates the need to maintain multiple systems to solve 2D design requirements, NX Layout also reduces the cost of training, maintenance and implementation.
NX delivers synchronous technology for 2D, an advanced capability that accelerates editing of 2D CAD data -- even files from other systems. The technology infers geometric relationships, which enables fast and efficient changes in layouts and engineering drawings.
Automotive supplier realizes significant productivity gains, a 25 percent cost savings in product development and a 40 percent reduction in rework time
See all Success Stories