새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
자동차 및 운송
Integration of mechanical, software and electronic systems technologies for vehicle systems
산업 자세히 보기에너지 및 공공 시설
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
산업 자세히 보기Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry산업용 기계 및 중장비
Integration of manufacturing process planning with design and engineering for today’s machine complexity
산업 자세히 보기Insurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustryMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustrySmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software 고급 초기 선박 설계
Siemens Digital Industries Software 고급 초기 선박 설계
선박 비용의 대부분은 설계 변경의 빠른 전파와 최고의 정밀도가 요구되는 초기 선박 설계 단계에 들어갑니다. 초기 설계는 선형, 일반 배치, 조선 공학 계산으로 구성되며, 모두 다른 설계 분야와 통합되어 데이터 무결성, 변경 사항의 빠른 전파, 다중 사용자 액세스, 이후 단계의 정보 재사용을 보장합니다.
FORAN은 초기 선박 설계 단계에서 선형을 처음부터 정의하거나 타사 형태를 가져올 수 있습니다. 변환을 수행하고 로프트 및 페어링을 관리합니다. 참조를 기반으로 하는 토폴로지 모델을 사용하면 덱과 격벽을 빠르게 생성할 수 있습니다.
선박 비용의 대부분은 설계 변경의 빠른 전파와 최고의 정밀도가 요구되는 초기 선박 설계 단계에 들어갑니다. 초기 설계는 선형, 일반 배치, 조선 공학 계산으로 구성되며, 모두 다른 설계 분야와 통합되어 데이터 무결성, 변경 사항의 빠른 전파, 다중 사용자 액세스, 이후 단계의 정보 재사용을 보장합니다.
FORAN은 초기 선박 설계 단계에서 선형을 처음부터 정의하거나 타사 형태를 가져올 수 있습니다. 변환을 수행하고 로프트 및 페어링을 관리합니다. 참조를 기반으로 하는 토폴로지 모델을 사용하면 덱과 격벽을 빠르게 생성할 수 있습니다.
Drawings are generated directly from the 3D model and are linked to it so any modification in the 3D model will be automatically updated in the drawings. Offers options for generating spaces, including 2D views connected to the 3D model. Any compartment can be subdivided into subspaces. Insert data related to the contents of the tanks and associated attributes to calculate weights, centers of gravity and volumes.
A comprehensive environment for the definition of deck and bulkhead surfaces using interactive graphic commands with a simple parametric definition. Hulls, decks and bulkheads are associated topologically, so design modifications are automatically propagated to all related elements with advanced tools to define the ship surface model based on NURBS formulation:
Conduct calculations, such as the watertight characteristics, appendages, draught marks, openings, lightship weight, wave and wind profiles, sounding lines, and modular cargo.
Calculate hydrostatic values (Bonjean curves, Deadweight scale, Stability cross curves, Freeboard, Floodable and permissible lengths, Sectional areas or Trim diagrams). All calculations are made in accordance with the latest national and international conventions, regulations, rules, and resolutions. Users can define their own criteria.
Also calculate flooding conditions and damage stability according to the deterministic and probabilistic methods, taking into account the intact stability conditions, and associating the spaces to the geometric subdivision defined.
선박 설계 및 생산의 모든 단계에서 사용되는 FORAN은 조선의 모든 측면을 완전히 통합하는 유일한 종합 선박 설계 소프트웨어입니다. 현재 40개국의 150개 이상의 조선소와 설계 사무소에서 허가를 받았습니다.