로보틱 기술은 제조 현장에서 효율성을 대폭 개선할 수 있는 뛰어난 자동화와 유연성을 제공합니다.
고급 로보틱 자동화의 강력한 기능에 대해 알아보십시오.
대형 부품을 가공하도록 로봇을 프로그래밍하여 가공 작업 영역을 확장할 수 있습니다. 로봇은 대개 수동으로 수행되는 가공 작업을 자동화하는 데 도움이 됩니다.
NX CAM을 사용하여 로봇을 프로그래밍하고 시뮬레이션하여 다음과 같은 정밀한 다축 가공을 수행할 수 있습니다.
고급 로보틱스는 생산 비용을 절감하고 가공 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다.
로봇으로 기계 관리 및 공구 로딩을 포함한 픽앤플레이스 작업을 수행하여 부품 제조 작업을 더욱 자동화할 수 있습니다.
이러한 작업을 통해 생산 능력을 극대화할 수 있는 확장된 무인 가공이 가능합니다.
자동화된 작업 공정으로 제조 현장의 생산성을 높일 수 있습니다. 고급 로보틱스 및 CNC 기술로 생산을 현대화하여 비용과 리드 타임을 줄일 수 있습니다.
NX를 사용하여 다음을 포함한 모든 필요한 작업을 수행하도록 완전히 자동화된 작업 공정을 프로그래밍할 수 있습니다.
Optimize your entire production process with Teamcenter Share, a cloud-based collaboration solution, which seamlessly connects to NX CAM software. Securely communicate and share information with internal and external stakeholders in the cloud.
Connect design, manufacturing and shop floor teams to run more flexible and efficient production.